Venetian Arsenal, kdysi centrum Benátek jakožto námořní velmoci, byla dříve námořní základnou sestávající z budov v byzantském slohu, která zahrnuje přibližně 15 % města. Pro ochranu těchto historických budov se Ministerstvo infrastruktury a dopravy – Benátská vodní správa rozhodlo přeměnit je na zbrusu nové kanceláře, domy a kulturní instituce. Naším cílem bylo poskytnout správné řešení řízení klimatu, které pro tyto stavby zajistí vytápění a přípravu teplé užitkové vody, aniž by došlo k narušení stávající architektury a infrastruktury.
Nápadité a udržitelné řízení klimatu
Rozhodli jsme se využít bohatých přírodních zdrojů ležících pod okny města: vody. Abychom toho dosáhli, instalovali jsme vodou chlazený systém VRV pro získávání tepelné energie k zajištění vytápění a ohřevu vody pro komplex Venice Arsenale.
Každá budova využívá tepelné čerpadlo připojené k systému vodní smyčky, který propojuje několik budov do jednoho komplexu. Díky instalaci stejného systému do každé budovy se může přebytečné teplo snadno přenášet z jedné budovy do druhé, která potřebuje vytápění nebo horkou vodu.
Pomocí tohoto procesu náš vodou chlazený systém VRV snadno dosáhl vyšší energetické účinnosti. To také posloužilo jako ideální řešení pro delikátní restaurátorský projekt, jakým je Venetian Arsenale, protože systém je diskrétní a zamezuje narušení stávající architektury.
Budova Generatori
Jednou z novějších budov využívajících rekonstrukční projekt Venetian Arsenal byla budova Generatori. Třípodlažní budova Generatori z počátku 20. století zpočátku dodávala elektřinu loděnicím a nyní slouží jako prostor pro kanceláře, zasedací místnosti a archivy.
Budova využívá vodou chlazený systém VRV, který zásobuje energií podlahové vytápění pro přijímací halu v přízemí, zasedací místnosti a suterén, jakož i jednotky fan-coil zajišťující chlazení a vytápění ve dvou horních podlažích kancelářských prostor. V celém objektu jsou také rozmístěny větrací jednotky, které zajišťují přivádění čerstvého a čistého vzduchu. Řídicí systém umožňuje osobám v místnostech individuálně ovládat teplotu různých zón a zároveň tyto zóny propojuje zpět do centrálního systému řízení.
Náš systém VRV byl pro tento projekt ideální volbou, protože mohl být snadno propojen s vodní smyčkou za účelem dosažení stabilního a komfortního klimatu s vyšší energetickou účinností.
Řešení ve zkratce
- 1 rozhraní BACnet pro připojení k systému BMS
- 1 inteligentní dotykový ovladač pro centrální řízení
- 1 větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (VAM)
- 2 hydroboxy pro přípravu teplé vody
- 20 střednětlakých a 2 vysokotlaké vnitřní jednotky do podhledu
- 2 neopláštěné volně stojící jednotky
- 8 vodou chlazených venkovních jednotek VRV s BS boxy umožňujícími zpětné získávání tepla
Více informací
-
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB