Hotel Bloomsbury, který byl navržen ve třicátých letech dvacátého století renomovaným britským architektem Sirem Edwinem Lutyensem, prošel citlivou rekonstrukcí, která z něj učinila elegantní tradiční hotel, kterým je dnes. Mezi vnitřní prostory kultovního hotelu, který si zachoval mnoho ze svých původních architektonických prvků, patří vysoká vstupní hala, elegantní bar z doby prohibice, knihovna a 153 pokojů a apartmánů. Hotel obsahuje také celou řadu konferenčních místností a sálů všech velikostí pro pořádání akcí, jakož i plně vybavené jídelny a kuchyně.
Úsilí o komfort s vyššími ekologickými standardy
Společnost Doyle Collection, vlastník hotelu, chtěla snížit energetickou spotřebu budovy a omezit emise CO2 o 30nbsp;. Rovněž usilovala o zvýšení úrovně komfortu pro hosty optimalizací řízení klimatu ve všech hotelových pokojích, zasedacích prostorách a v baru a restauraci. Pro zajištění minimálních ztrát příjmů bylo zásadní dodržet devítiměsíční harmonogram rekonstrukce.
„Náročným úkolem tohoto projektu bylo zachování historického interiéru a exteriéru budovy. Věděli jsme, že s využitím systému VRV firmy Daikin bychom mohli tuto výzvu snadno zvládnout a zlepšit energetickou účinnost našeho systému. Součinnost se společností Daikin UK se ukázala jako skvělá týmová spolupráce - demonstrující přínos silného a trvalého pracovního vztahu mezi klientem a dodavatelem.“
- Michael Neve, generální ředitel hotelu Bloomsbury
Plně efektivní výměna systému s minimálním narušením
Při tomto projektu jsme v hotelových pokojích nainstalovali 56 venkovních jednotek propojených vzduchovody s 209 vnitřními nástěnnými skrytými jednotkami. Pro instalaci do společných prostor jsme zvolili směs nástěnných a podlahových jednotek.
Náš systém VRV-Q byl ideální volbou pro hotel Bloomsbury, protože jednotky jsou energeticky účinné a flexibilní. Jednotky VRV-Q, využívající chladivo R-410A, ale pracující s úrovní tlaku jako většina systémů s chladivem R-22, jsou o 40 % účinnější při vytápění a o 25 % při chlazení než systém R-22.
Kompaktní a lehké jednotky VRV-Q se snadno instalují a jsou nákladově efektivní, protože používají stávající potrubí a elektrické zapojení. To znamená, že cena renovace se snížila na polovinu, protože nebylo nutné vyměnit celé potrubí. Instalace jednotek VRV-Q po patrech také umožnila, aby hotel zůstal během renovace v provozu.
Řešení ve zkratce
- 209 vnitřních jednotek (jednotky do podhledu a nástěnné jednotky)
- 56 nástupnických venkovních jednotek VRV III-Q (zpětné získávání tepla)
- Intelligent Touch Manager
Více informací
-
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB -
JIV1501 - VRV-Q reference cataloguePDF | 20.47MB -
Microsoft Word - DEU1621_The Bloomsbury hotel_Press release_English.docxPDF | 87.04KB