Geotermální provoz
Významné snížení emisí CO2 a využití výhod obnovitelné energie ze země. Naše vodou chlazená jednotka VRV umožňuje zajišťovat vytápění a chlazení vaší budovy pomocí geotermální energie, díky čemuž se ideálně hodí k certifikaci BREEAM, LEED, .... Podzemní teplota zůstává během celého roku stabilní, takže se jedná onbsp;spolehlivé řešení zejména pro oblasti snbsp;extrémními povětrnostními podmínkami.
Dvoustupňové zpětné získávání tepla
Díky vodou chlazenému systému můžete dosáhnout maximálního potenciálu zpětného získávání tepla, protože všechny systémy jsou vzájemně propojeny jedinou vodní smyčkou.
Není vidět z ulice
Vodou chlazenou jednotku VRV, zkonstruovanou pro vnitřní instalace, lze velmi snadno a přirozeně začlenit do architektury vašeho domu a skrýt vůči pohledu znbsp;ulice. Jedná se onbsp;nejlehčí dostupnou jednotku na trhu, která je ideální ke stohování na sebe a tím inbsp;knbsp;úspoře místa. Je ideální pro použití v konfiguraci po patrech, používá nižší množství chladiva a snadno splňuje normu EN378.
Minimální prostor potřebný pro technické místnosti
Nejkompaktnější jednotky na trhu využívají jedinečný princip nulového rozptylu tepla, který zamezuje potřebě větrání nebo chlazení v technické místnosti. To umožňuje zmenšit velikost místnosti, protože nejsou zapotřebí žádné další zdroje chlazení, což poskytuje maximální flexibilitu, pokud jde o umístění technické místnosti.
Kompletní řešení vytápění, větrání a klimatizace pro vaši budovu
Jednotky řady VRV IV W+ jsou sice diskrétní svým vzhledem, ale o svých výhodách rozhodně dávají vědět.
Řada VRV IV W+, kterou lze snadno připojit k mnoha stylovým vnitřním jednotkám, teplovodním hydroboxům, vzduchovým clonám Biddle a větracím jednotkám, nabízí kompletní řešení pro vaši budovu. Vytvoří dokonale komfortní vnitřní klima, a to zásluhou takových funkcí Daikin VRV IV, jako je například variabilní teplota chladiva.
Případ Van der Valk
Přečtěte si více o tom, jak jsme vyvinuli integrovaný systém, který uspokojí potřeby každého prostoru v hotelu Van der Valk a snižuje celkový dopad na životní prostředí.
Případ C&A
Zjistěte, jak náš vodou chlazený systém VRV zajišťuje energeticky účinnou klimatizaci, teplou vodu a větrání pro módní maloobchodní prodejnu C&A.
Případ Venetian Arsenal
Venetian Arsenal, dříve centrum Benátek jakožto námořní velmoci, je kulturní památka, která zahrnuje 15 % města. Zjistěte, jak náš vodou chlazený systém využívá benátskou lagunu, aby pomohl těmto historickým budovám dosáhnout vyšší energetické účinnosti bez narušení stávající architektury.
Instalovaný systém:
- 8 vodou chlazených venkovních jednotek VRV
- 22 jednotek do podhledu
- 9 neopláštěné volně stojící jednotky
- 1 x jednotka VAM (větrání)
- 2 x nízkoteplotní hydrobox pro podlahové vytápění
- Inteligentní dotykový ovladač
Více informací
-
209 - Water to air heat pumps product profilePDF | 19.93MB