Hotel Post, využívající bývalou poštu z roku 1898, je nádherný luxusní hotel, nacházející se v historickém městě Gent v Belgii. Hotel v bývalé poště, provozovaný francouzskou hotelovou skupinou Zannier, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, jež jej změnila na dočasné ubytování, kterým je dnes. Budova zůstává věrná svým kořenům a svou plně zachovalou fasádou a stylem interiéru vzdává hold počátkům 20. století. Uvnitř i vně budovy představuje tento hotel jedinečné útočiště pro místní obyvatele i pro návštěvníky.
Post z roku 1898 a Daikin

Primárním cílem rekonstrukčního projektu bylo obnovit stavbu do podoby architektonického skvostu z jejích bývalých dnů slávy. Aby dovršil vysoce kvalitní rekonstrukční projekt, potřeboval vedoucí projektu Geert De Paepe instalovat takové řešení řízení klimatu, které by splňovalo požadavky a očekávání pětihvězdičkového hotelu a přitom neohrozilo autentický vzhled budovy.
Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
Neviditelný komfort
Prostorově úsporný design VRV je také ideální volbou pro tento rekonstrukční projekt. Venkovní i vnitřní jednotky lze snadno skrýt tak, aby poskytovaly ideální klima bez narušení autentické atmosféry budovy.

Ekologický hotel

Majitelé dnes usilují o dodržení ekologických stavebních norem a snaží se získat certifikáty udržitelnosti, jako jsou BREEAM, LEED nebo WELL. V průběhu celé rekonstrukce budovy Post z roku 1898 jsme se ujali úlohy pomáhat technikům a projektovým manažerům při vytváření udržitelného řešení a udržení nákladů pod kontrolou.
Řešení ve zkratce
- 52 modelů vestavěných do podlahy
- 2 modely vestavěné do podhledu
- 6 venkovních jednotek VRV IV se zpětným získáváním tepla
- 2 venkovní jednotky VRV IV mini VRV s tepelným čerpadlem
- 3 venkovní jednotky děleného typu (multi)
- 6 multi BS boxů

Více informací
-
Microsoft Word - The-Post-Hotel_case-study_DEU17-006_full press release.docxPDF | 111.23KB