Skip to main content

Crédit Agricole

Saint-Sylvain d’Anjou, Francie

bg-image

Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu. Banka sídlící v blízkosti centra města potřebovala klimatizaci dostatečně kompaktní, aby se vešla do malých prostor, ale zároveň s dostatečně nízkou hladinou hluku provozu.

„Řada VRV IV i-series společnosti Daikin je řešením pro budoucnost a je ideální pro centra měst. Byla to moje první instalace řady Daikin VRV IV i-series a od té doby jsem doporučil Daikin řadě zákazníků, kteří čelí podobným výzvám.“

- Richard Metivier, instalační technik EIB

Jedinečná flexibilita řady VRV IV i-series

Řada VRV IV i-series byla ideálním řešením pro tento projekt, protože jde o kompaktní jednotku, která využívá dělené uspořádání zajišťující flexibilitu instalace. Pro tento projekt instalační technik umístil jednu část jednotky (kompresor) do malé technické místnosti a druhou část (výměník tepla), kterou systém propojuje s vnější jednotkou vzduchovodem, umístil do podhledu. Z venkovní strany byla přidána akustická mřížka vzduchovodu, aby se snížil provozní hluk.

Výhody systému VRV pro banku jsou dvojí. Možnost vypnutí systému přes noc znamená, že lze snížit provozní hladinu hluku. Kompaktnost systému VRV a jeho instalace také umožňují jeho úplné skrytí z vnější strany.

VRV IV

Řešení ve zkratce

bg-image
  • 1 VRV IV i-series
  • 2 kazetové jednotky s kruhovým výdechem v prostoru recepce
  • 7 zcela plochých kazet v každé z kancelářských prostor

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.