Skip to main content

Samrya 44

Doha, Katar

bg-image

Samrya 44 je dokladem o tom, že se vizi města Doha podařilo upoutat pozornost na mezinárodním trhu. Se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Jedná se o úspěšný příběh, který staví na solidním základu odborné spolupráce a výjimečných technických znalostí. Základní pohnutkou byl záměr optimalizovat částečně instalovaný vodou chlazený systém a přeměnit jej na funkční systém vodou chlazeného VRV s chladicími věžemi, a to bez narušení podmínek již postavené stavby.

„Podařilo se nám realizovat projekt, který podle našeho názoru pro svou jedinečnou koncepci představuje významný předěl a zároveň je výrazným zdokonalením finálního systému oproti původnímu projektu, jímž jsme minimalizovali náklady na chlazení o 40 % a doplnili topení, se kterým se původně nepočítalo.“

- Antonio Ragheb, vedoucí oddělení technických projektů Erga/SDT Katar

Zachování jednoty a designu stavby

Vzhledem k tomu, že v budově byl částečně instalován vodou chlazený systém, jedním z hlavních cílů projektu bylo optimalizovat tento systém tak, aby představoval lépe přizpůsobené a energeticky účinnější řešení, které nejen zajistí základní potřeby budovy v oblasti HVAC, ale také se vyrovná s potenciálními požadavky na vytápění.

Řešení v kostce

Spolehlivá technologie VRV
Účinnost VRV IV-W

  • Ideální pro výškové budovy využívající vodu jako zdroj tepla
  • Pokrývá všechny požadavky budovy prostřednictvím jednoho kontaktního místa, přesné regulace teploty, větrání, vzduchotechnických jednotek
  • Nejkompaktnější opláštění dostupné na trhu

Vzduchotechnické jednotky Daikin s připojením plug and play

  • Bezproblémové začlenění do klimatizačního systému
  • Lze přivádět velké množství čerstvého vzduchu
  • Maximální účinnost díky zpětnému získávání tepla z výstupního vzduchu
  • Přizpůsobitelné přesně podle požadavků budovy
Vzduchotechnické jednotky Daikin s připojením plug and play
Inteligentní síť Daikin

Inteligentní síť

  • Nepřetržité monitorování systému VRV
  • Odborníci společnosti Daikin maximalizují životnost systému
  • Analýza výkonu vám poskytne propojení s odborníky společnosti Daikin, kteří navrhnou způsoby zlepšení výkonu

Servisní partner Daikin

  • Řešení přináší duševní pohodu, protože vše udržuje v bezproblémovém provozu
  • Servis u odborníků
  • Největší sortiment náhradních dílů připravených lokálně pro případ rychlého zásahu

Co jsme zajistili

  • Ekologické řešení s nízkým dopadem na životní prostředí
    • Vysokou celoroční účinnost vodou chlazeného systému VRV IV se zpětným získáváním tepla
  • Jednoduchý a výkonný systém řízení
    • Integraci s řídicím centrem inteligentního dotykového ovladače pro správy budovy
  • Nízké celkové náklady pro celou dobu životnosti
    • Nižší náklady na instalaci ve srovnání se 4trubkovou konfigurací systému využívajícího vodu
    • Optimalizovaná celoroční účinnost
    • Výkonné řízení a správa snižuje provozní náklady
  • Jediné kontaktní místo pro různá technická řešení
    • Daikin nabízí úplné řešení HVAC-R
    • Daikin nabízí monitorovací systém a pravidelné generování technických zpráv
Pokoj hotelu Samrya

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.