Gala Coral je významná sázková kancelář s přibližně 1800 pobočkami ve Velké Británii. Klimatizační systémy v těchto obchodech, otevřených 94 hodin týdně, nepřetržitě běží, aby uspokojily požadavky na vytápění a chlazení. Aby společnost Gala Coral snížila své vysoké provozní náklady, potřebovala alternativní řešení, které by zlepšilo účinnost jejích současných systémů a dosáhlo tak vyšších úspor energie.
Wolverhamptonský test
Abychom pomohli společnosti Gala Coral najít nejlepší klimatizační řešení, spustili jsme v roce 2010 zkušební provoz, který by demonstroval výkon naší kazety s automatickým čištěním. Pro tento projekt jsme nainstalovali dvě kazetové jednotky s kruhovým výdechem o výkonu 12,5 kW, jednu s funkcí automatického čištění a jednu bez ní. Následně jsme připojili jednotky ke dvěma různým elektroměrům, abychom změřili jejich celkovou spotřebu energie.
Po 12 měsících se ukázalo, že provozní náklady samočisticí kazetové jednotky snbsp;kruhovým výdechem dosáhly o 49nbsp; nižší spotřeby energie než u standardního systému kazet s kruhovým výdechem. Další kontrolou výsledků měření jsme zjistili, že v průběhu pětiletého období samočisticí kazeta s kruhovým výdechem inbsp;nadále pracovala s energetickou účinností téměř o 50nbsp; vyšší než jednotka bez automatického čištění. Za pět let jedna samočisticí kazeta s kruhovým výdechem ušetřila obchodu Wolverhampton 1nbsp;345 liber 1 510 eur a snížila emise CO2 o 2 tuny.
„Výsledky zkušebního provozu z Wolverhamptonu hovoří samy za sebe. Dodatečné náklady na samočisticí filtr se splatily za méně než 6 měsíců a výsledky tohoto zkušebního provozu podpořily naše rozhodnutí používat samočisticí kazetové jednotky Daikin s kruhovým výdechem ve všech našich nových prostorách, ve kterých je to možné, jako součást našeho probíhajícího rekonstrukčního projektu na zlepšování našich zařízení.“
- Mick Hill, projektový manažer společnosti Gala Coral
Rozhodlo automatické čištění
Kazetové jednotky s kruhovým výdechem automaticky v pravidelných intervalech čistí filtr, aby v něm nedošlo k nahromadění prachu a aby jednotka dosáhla vyšší účinnosti. Nahromaděný prach se snadno odstraní vysavačem.
Automatické čištění je k dispozici pro kazety s vysokým COP a pro kompaktní kazetové jednotky s kruhovým výdechem u všech systémů Sky Air, VRV a conveni-pack.