Skip to main content

Hotel Pomme d'Or

Jersey

bg-image

Automatické čištění vzduchovodů, velká finanční úspora u klimatizace hotelů

Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.

Společnost Daikin jako přední výrobce systémů tepelných čerpadel patří ke špičce v oblasti technologií. Její inženýři a projektanti, kteří se zdaleka nezaměřují pouze na regulaci teploty, neustále pracují na zlepšování „komplexních řešení“ pro klíčové sektory trhu, mezi něž patří odvětví hotelů, a nabízejí chlazení, topení, přípravu teplé vody, větrání a mražení s jediným kontaktním místem.

„Řešení Daikin jsme vybrali pro vytápění a chlazení z toho důvodu, že zahrnovalo automatické čištění vzduchovodu na vnitřních jednotkách.“

- David Donoghue, manažer údržby skupiny

Madoka

Nejnovější inovací ovládání je stylový nástěnný intuitivní ovladač „Madoka“ s dotykovými tlačítky, umožňující hostům přizpůsobením pokojové teploty dosáhnout většího komfortu. Jeho připojení Bluetooth poskytuje pracovníkům údržby přístup ke všem dalším systémovým nastavením. Madoka, dodávaný podle výběru v bílé, černé nebo stříbrné barvě pláště, se přizpůsobí libovolnému vzhledu interiéru hotelu.

Madoka

Převratná klimatizace

bg-image

Další nedávnou inovací je automatické čištění vzduchovodu – příslušenství, které se namontuje k jednotce Daikin připojené vzduchovodem - obvykle ve stropě hotelového pokoje – a automaticky čistí filtr.

Automaticky čištěný vzduchovod zabraňuje hromadění prachu ve filtru, které by jinak ovlivnilo účinnost jednotky a zvýšilo provozní náklady. Ve skutečnosti je příslušenství vypočítáno tak, aby snižovalo provozní náklady o 20 %. Nástavec pravidelně čistí filtr a ukládá prach do prachového boxu, který mohou pracovníci úklidu vyčistit vysavačem.

„Velkým přínosem je, že systém dosahuje vyšší účinnosti a my můžeme efektivněji využít náš tým údržby.“

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.