Skip to main content

Kancelářská budova Velocity

Budova s hodnocením BREEAM „Vynikající“ v Surrey, Anglie

bg-image

Stylový projekt kancelářské budovy Velocity s plochou 9 885 m2 v Surrey ve Velké Británii je elegantní a energeticky úsporné pracoviště, které přitahuje pronajímatele i nájemníky. Společnost Daikin, která získala hodnocení BREEAM „Vynikající“ a hodnocení B za energetickou účinnost, pomohla společnosti Velocity zlepšit její ekologický certifikát instalací systému zpětného získávání tepla Daikin VRV.

„Společnost Daikin je moje osobní přednostní volba, protože s ní udržuji dlouhodobé vztahy. Nejprve jako první zavedla VRV a potom si dále udržovala svou čelní pozici vylepšováním této koncepce. Její systémy jsou velmi spolehlivé.“

- Peter Wright, technik inženýrských služeb budovy Velocity

Získání „zelených“ certifikátů

Budova Velocity využívá nejnovější technologie pro dosažení vyšší energetické účinnosti. Zastínění proti slunci na jižní straně snižuje solární ohřívání, zatímco střešní pole fotovoltaických a solárních termálních panelů poskytují obnovitelné alternativy pro některé z energetických potřeb budovy.

To, kvůli čemu koncepce VRV vyniká mezi ostatními systémy, je její systém zpětného získávání tepla, což znamená, že opakovaně využívá energii k přenosu tepla z teplých do chladných prostor. Soustava se také připojuje k systému řízení energetické náročnosti budovy, aby zajistila, že se teplota vzduchu v místnosti udrží během celého roku na úrovni 22 °C - 23 °C.

Zpočátku získala stavba Velocity hodnocení BREEAM „velmi dobrá“, ale když posuzovatelé vzali v úvahu energetické postupy a řízení budovy Velocity, hodnocení poskočilo na „Vynikající“.

Přestože majitelé původně zamýšleli dosáhnout hodnocení BREEAM „velmi dobrá“, byly ekologické certifikáty zvýšeny na "Vynikající".

Nízká spotřeba energie

Opatření přijatá v projektu Velocity měla za následek extrémně nízkou spotřebu energie budovy, pouze 9 €/m² ve srovnání s 29 €/m² u typické kanceláře ve Velké Británii (CIBSE) neboli méně než 1/3. Níže najdete porovnání spotřeby energie budovy Velocity ve srovnání s typickou kancelářskou budovou ve Velké Británii.

Řešení ve zkratce

bg-image
  • 28 venkovních jednotek VRV se zpětným získáváním tepla
  • 2 venkovní jednotky VRV s tepelným čerpadlem
  • 256 vnitřních jednotek do podhledu

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.