Skip to main content

Vytvořte dokonalé klima pro své zákazníky

Podpořte své podnikání tím, že své klienty přivítáte příjemným klimatem, a přitom udržítenbsp;své náklady pod kontrolou pomocí nástrojů pro správu energie.

Prodej nepotravinářských výrobků

Prodej nepotravinářských výrobků

Zachovejte si kontrolu nad komfortem i náklady

Zákazníci, kteří se cítí pohodlně, zůstanou déle a nakoupí více. Chápeme, že vytvoření perfektního prostředí a udržení kontroly nad náklady na energii jsou zásadní pro úspěch vašeho podnikání. S pomocí cloudové služby Daikin Cloud a rozhraní inteligentních ovladačů můžete snadno monitorovat komfort a udržet si přehled o spotřebě energie.

Prodej potravin

Prodej potravin

Zachovejte je v čerstvém stavu

Vaše potravinářské výrobky jsou stejně důležité jako vaši zákazníci. Bez jednoho nebo druhého by vaše podnikání neexistovalo. Naše energeticky účinné řešení chladicích systémů a technologie přesného řízení klimatu jsou navrženy tak, aby udržely optimální prostředí pro vaše potraviny inbsp;zákazníky.

Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vašem obchodu

Nabízíme řešení klimatizace pro obchůdek s oblečením, maloobchodní prodejnu nebo velký supermarket, a to v celém rozmezí od energeticky účinného vytápění a chlazení až po spolehlivé mražení. Přečtěte si další informace o dostupných možnostech pro váš obchod.

Energeticky úsporný obchod
Energeticky úsporný obchod

Přínosy energetické účinnosti

Při návrhu každého řešení Daikin se uplatňují inovativní úsporné technologie.

  • Unikátní kazeta s automatickým čištěním zvyšuje provozní efektivitu až o 50 %
  • Využijte obnovitelnou energii, kterou vám přináší naše jedinečná technologie zpětného získávání tepla
  • Vzduchové clony Biddle minimalizují ztráty teplého a studeného vzduchu unikajícího vchodem a oproti řešením využívajícím elektrickou energii zvyšují úspory výdajů za energii až o 72 %
  • Naše cloudová služba Daikin Cloud vám umožňuje řídit a monitorovat svou spotřebu energie odkudkoli a kdykoli

Řízení výdajů za energie

Cloudová služba Daikin Cloud umožňuje řídit více obchodů odkudkoli a kdykoli. Spravujte své náklady na energii a optimalizujte spotřebu pomocí snadno použitelných programů a hlášení.

bg-image
Maloobchodní BRC1H

Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání s prvotřídním designem

  • Rozhraní s intuitivním ovládáním dotykovými tlačítky se symboly pro pracovníky obchodu
  • Úhledný a elegantní design
OCENĚNÍ iF DESIGN AWARD

Snížení celkových nákladů na vlastnictví

Naše řešení vytápění a chlazení jsou navržena tak, aby maximalizovala návratnost vašich investic. Díky použití energeticky účinných technologií dosáhnete při dlouhodobém provozu významných úspor. Protože pro vás systém vyrábíme, instalujeme i provádíme jeho servis, jsme schopni optimalizovat a prodloužit jeho životnost.

Od malých módních butiků po velké supermarkety

Ať je váš projekt velký nebo malý, máme řešení pro vytápění a chlazení, které bude vhodné do vašeho obchodu. Podle velikosti nebo potřeb vašeho obchodu pro vás najdeme dokonale přizpůsobené řešení.

  • Sky Air

    • Butiky a malé obchody
    • Pro vaše nejdůležitější požadavky na klimatizaci
    • Ideální pro menší prostory
    • Samostatné ovládání každé jednotky
  • VRV

    • Středně velké obchody
    • Flexibilní instalace splní všechny vaše požadavky na klimatizaci
    • Ideální pro malé a středně velké prostory
    • Možnost centrálního nebo individuálního ovládání jednotek
  • Větrací a vzduchotechnické jednotky

    • Čerstvý vzduch pro všechna prodejní místa
    • Ideální pro středně velké až velmi rozsáhlé prostory
    • Přivádí svěží a zdravý vzduch
    • Při použití našeho klimatizačního systému kompatibilní se všemi řešeními Daikin
  • Mrazení

    • Supermarkety a prodejci potravin
    • Řešení pro malé i velké chladírenské aplikace
    • Flexibilní konstrukce a design vhodné pro všechny typy budov
    • Technologie zpětného získávání tepla a řízení invertorem zvyšují vaše úspory
  • Řídicí prvky

    • Chytré řídicí prvky pro všechny obchodníky
    • Klima ve svém domě můžete mít neustále pod kontrolou, ať jste momentálně kdekoli
    • Můžete volit mezi centrálně nebo místně ovládanými řídicími prvky
    • Můžete nastavit různé časovací programy
    • Optimalizujte svou spotřebu energie s využitím našich nástrojů na správu energie
    • Snadné propojení se zařízením jiných výrobců
  • Vzduchové clony Biddle

    • Obchody s otevřenými dveřmi
    • Snižuje ztráty vytápění a klimatizace -Zvyšuje energetickou účinnost až o 72 %
    • Zlepšuje stabilitu vnitřního klimatu
  • Nástřešní

    • Koncepce komplexních řešení se snadnou instalací
    • Ideální pro středně velké prostory
    • Ideální pro jednozónové prostory

Případ ACTION

ACTION je partnerem společnosti Daikin v oblasti řízení klimatu pro obchody a větrání v celé Evropě.

    bg-image
    bg-image

    Případ sázkových kanceláří Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 % vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.

      Případ C&A

      Zjistěte, jak náš vodou chlazený systém VRV zajišťuje energeticky účinnou klimatizaci, teplou vodu a větrání pro módní maloobchodní prodejnu C&A.

        bg-image
        bg-image

        Jsme tu pro vás

        Dobře udržovaný systém HVAC zvyšuje hodnotu a zajišťuje kontinuitu. Přijetí opatření k prodloužení životnosti vaší instalace zajistí odstranění všech rizik pro vaše podnikání.

        Více informací