Energetická účinnost
- Systém zpětného získávání tepla přenáší teplo z prostor, které mají být ochlazovány, do prostor, kde je požadován ohřev teplé užitkové vody nebo vytápění
- Principem technologie variabilní teploty chladiva je automatické přizpůsobování teploty chladiva podle zatížení a zajištění optimální úrovně komfortu pro uživatele. V porovnání s jinými řešeními umožňuje tato technologie navýšit celoroční účinnost až o 28 %
- Jedinečná konstrukce výměníku tepla je navržena s ohledem na maximální celoroční účinnost
- Originální třítrubková technologie zvyšuje energetickou účinnost během režimu zpětného získávání tepla
Výhodou je vytápění prakticky zdarma
Náš inovativní systém zpětného získávání tepla opětovně využívá teplo znbsp;kanceláří anbsp;serveroven knbsp;výrobě teplé užitkové vody anbsp;případně také knbsp;vytápění jiných částí budovy. Výměník tepla je optimalizován pro provoz ve smíšeném režimu, takže zvyšuje účinnost zpětného získávání tepla omezením ztrát sáláním.
Současné vytápění a chlazení
Systém zpětného získávání tepla umožňuje současné vytápění a chlazení. To je ideální například pro hotely, kde si mohou vaši hosté regulovat vlastní úroveň pohodlí, anbsp;velmi cenné je to například také vnbsp;budovách snbsp;kancelářemi orientovanými na sever anbsp;na jih.
Uzavření smyčky: směrem k cirkulární ekonomice
VRVnbsp;IV+ zpětné získávání tepla anbsp;jednotky řady VRVnbsp;IVnbsp;S jsou nyní knbsp;dispozici snbsp;certifikovaným umístěním odčerpaného chladiva. Tyto jednotky používají chladivo opakovaně anbsp;nahradí za rok více než 150nbsp;000nbsp;kg nového plynu.
Chlazení techniky v datových centrech
Chcete-li zajistit bezproblémový provoz důležitého IT vybavení, máte k dispozici systém zpětného získávání tepla VRV IV, který při chlazení technických místností a serveroven nabízí provozní rozsah až do teploty -20 °CST. Teplo vygenerované vnbsp;datovém středisku můžete opětovně použít knbsp;ohřevu teplé užitkové vody nebo knbsp;vytápění jiných místností na komfortní teplotu.
Značková třítrubková technologie
Naše jedinečná 3trubková technologie Daikin vyžaduje k opětnému použití tepla méně energie, takže je v režimu zpětného získávání tepla výrazně účinnější. Jednoúčelové plynové, kapalinové a výtlačné potrubí umožňuje systému zpětně získávat teplo při nižších teplotách kondenzace než u jiných řešení.
Nejširší řada BS boxů
Nabízíme široký sortiment jednoportových anbsp;víceportových BS boxů pro maximální flexibilitu anbsp;co nejkratší čas instalace.
Jeden port
- Jedinečný na trhu
- Kompaktní a lehký
- Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
- Ideální pro vzdálené místnosti
Více portů
- O 55 % menší a o 41 % lehčí než jiné víceportové boxy
- Snadnější instalace díky nižšímu počtu pájených spojů a kabelových vedení
- Všechny vnitřní jednotky jsou připojeny k jednomu BS boxu
- Ideální pro instalace po etapách
Případ Porta Fira
Zjistěte, jak jsme zajistili vlastní řešení tohoto mrakodrapového hotelu, který používá směs tepelných čerpadel vzduch-vzduch a chladicích jednotek vzduch-voda.
Případ Velocity
Zjistěte, jak společnost Daikin pomohla budově Velocity zlepšit její ekologický certifikát instalací systému zpětného získávání tepla Daikin VRV.
Více informací
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
223 - Certified Reclaimed Refrigerant AllocationPDF | 405.54KB