Skip to main content

Hotel v centru města

Londýn, Velká Británie

bg-image

Výměna venkovních jednotek klimatizačních systémů v hotelu v centru města obvykle s sebou nese dvě klíčové výzvy: zajistit uzavírku silnice a nenarušovat provoz hotelu nebo komfort hostů.

Když nastal čas na výměnu dvou velkých střešních chladicích jednotek v šestipodlažním hotelu v oblasti Blackfriars, nabyly tyto výzvy velmi reálnou podobu pro Chrise Hendersona, Key Account Managera společnosti Nationwide Air Conditioning z městečka Edenbridge, která se měla postarat o instalaci.

„Nový systém bylo třeba zajistit rychle, ale museli jsme po celou dobu udržovat chladicí výkony.“

- Chris Henderson, Key Account Manager společnosti Nationwide Air Conditioning z Edenbridge

Odstraněním starých a přivezením a uložením dvou vzduchem chlazených jednotek Daikin se šroubovými kompresory o výkonu 560 kW během dvou týdnů dokončila společnost Nationwide nejnáročnější část projektu A navzdory vysoké obsazenosti v hotelu byly práce provedeny téměř neviditelně a neslyšitelně.

bg-image
Výměna chladicích jednotek v hotelu v centru města

„Navrhli jsme řešení s jednotkami Daikin, které nabízejí atraktivní kombinaci ceny a účinnosti. Vodní přípojky obou chladicích jednotek byly instalovány ve výrobním závodě tak, aby vyhovovaly stávajícímu potrubí, a aby se tak zkrátila doba potřebných úprav potrubních systémů při samotné výměně," říká Chris Henderson.

„Během prvního víkendu jsme odstranili tu horší ze dvou původních jednotek a druhý systém jsme ponechali jako jediný zdroj chlazení. Poté jsme přivezli první z obou nových chladicích jednotek, 4 785 kg vážící Daikin. V následujícími týdnu jsme novou chladicí jednotku připojili a uvedli do provozu. Druhý víkend jsme odvezli zbývající původní jednotku a nainstalovali jsme druhou novou chladicí jednotku Daikin.“

bg-image
bg-image

„Nové chladicí jednotky mají mnohem vyšší výkon než ty původní. Máme k dispozici dostatečný výkon. Běžné nároky na každou chladicí jednotku jsou ekonomicky velmi nízké a každá z nich hravě zvládne špičkovou zátěž, i když bude druhý systém mimo provoz, například z důvodu údržby.“

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.