Skip to main content

Řešení chlazení infrastruktury anbsp;datových center

Spolehlivá anbsp;energeticky účinná řešení technického chlazení, které splňuje požadavky velkých inbsp;malých telefonních ústředen, serverových místností anbsp;laboratoří.

Stálé chlazení – infografika

Stálé chlazení

Technické chlazení nelze používat pouze v čase od 9:00 do 17:00. Datová centra a serverové místnosti vyžadují za každých okolností klimatizaci 24/7. Naše systémy jsou konstruovány pro minimalizaci prostojů v různých prostředích, od nízkých teplot až -15 °C po vysoké teploty až 50 °C.

Minimalizace prostojů zařízení

V málo pravděpodobném případě poruchy převezmou funkci pohotovostní záložní jednotky. Přepnutí je automatické a okamžitě je vyslána zpráva o nutnosti provést opravu. Nikdy se nebudete muset obávat výpadku systému.

Využití obnovitelných zdrojů

Chlazení datového centra spotřebovává mnohem více energie než chlazení jakéhokoliv jiného prostoru. Naše řešení chlazení infrastruktury je vytvořeno tak, aby byla zaručena celoroční účinnost a byly sníženy celoroční provozní náklady.

Režim chlazení zdarma

Režim chlazení zdarma

Režim chlazení zdarma snižuje spotřebu energie využitím venkovního chladného vzduchu vnbsp;zimě. To umožňuje vypnout chladicí kompresory chladiva nebo je nechat běžet na podstatně nižší výkon anbsp;šetřit tak náklady.

Jedinečná technologie zpětného získávání tepla

Naše jedinečná technologie zpětného získávání tepla opětovně využívá teplo vznikající vnbsp;procesu chlazení na komfortní vytápění anbsp;přípravu teplé vody pro kanceláře, koupelny anbsp;jiné části vaší budovy.

Rotace provozního a pohotovostního režimu

Rotace provozního a pohotovostního režimu

Rotace provozního a pohotovostního režimu je standardem pro naše dálkové ovládání Sky Air. Po nastaveném časovém úseku se provozní jednotka přepne do pohotovostního režimu a funkci převezme jednotka, která před tím byla v pohotovostním režimu. Tato funkce maximalizuje životnost každého systému a při tom zvyšuje účinnost.

Chlazení počítačových místností pro každý typ budovy splňující všechny požadavky

Datové středisko Sky Air

Sky Air

  • Účinný vysoce výkonný chladicí systém
  • Ideální pro malá datová centra a telefonické ústředny
  • Zahrnuje rotaci provozního a pohotovostního režimu a záložní systém se standardní regulací
  • Samostatné ovládání každé jednotky
  • Jedinečný posílený výkon vnitřní jednotky
  • Technologie závislá na chladivu
Datové středisko s chladicími jednotkami

Chladicí jednotky

  • Splní všechny vaše požadavky na klimatizaci
  • Ideální pro středně velká a velká datová střediska
  • Centrálně spravovaný systém pro přesnou kontrolu vlhkosti a teploty
  • Režim chlazení zdarma
  • Jedinečná funkce rychlého restartu
  • Technologie závislá na vodě

Centrální řízení

Integrujte svou procesní chladicí jednotku se svým systémem správy budovy (BMS). Nabízíme různá rozhraní pro integraci se čtyřmi nejčastěji používanými protokoly BMS, takže můžete spravovat celou budovu znbsp;jednoho centrálního řízení.

rozhraní Modbus

Rozhraní Modbus

Integrujte všechny jednotky Daikin se svým systémem správy budovy přes protokol Modbus.

rozhraní knx

Rozhraní KNX

Integrujte jednotky Split, Sky Air anbsp;VRV se svou domácí automatizací nebo systémem správy budovy přes protokol KNX.

Rozhraní BACnet

Integrujte VRV, chladicí jednotky anbsp;vzduchotechnické jednotky se svým systémem správy budovy přes protokol BACnet.

Rozhraní LonWorks

Integrujte jednotky VRV anbsp;chladicí jednotky se svým systémem správy budovy přes protokol LonWorks.

Více informací