Jedinečná kombinace energeticky účinných technologií
Systémy Daikin VRV sníží vaši spotřebu energie tím, že optimalizují celoroční účinnost díky účinným vnitřním a venkovním jednotkám, inovativním technologiím a inteligentní regulaci spotřeby energie.
- Technologie variabilní teploty chladiva byla vynalezena společností Daikin. Jejím principem je automatické přizpůsobování teploty chladiva podle zatížení a zajištění optimální úrovně komfortu pro uživatele. V porovnání s jinými řešeními umožňuje navýšit celoroční účinnost až o 28 %
- Jednotky s automatickým čištěním nesou náš rukopis a v porovnání se standardními kazetovými jednotkami a skrytými jednotkami do podhledu umožňují zvýšit úspory až o 50 %
- Inovativní systém zpětného získávání tepla dokáže úsporněji recyklovat energii pro účely komfortního vytápění a chlazení a výrobu teplé vody
- Přesná vícezónová regulace vám umožňuje samostatně regulovat jednotlivá podlaží i místnosti, což také přispívá k celkovému snížení spotřeby energie
- Při vytápění a chlazení své budovy můžete využívat obnovitelnou energii ze země
- Výběrem značky Daikin získáte spolehlivého partnera pro vybavení své ekologické budovy a také certifikaci v oblasti udržitelného rozvoje, jako například BREEAM, LEED atd.
Opravdu účinné
- Vysoká celoroční účinnost
- Měřeno u vnitřních jednotek v reálných situacích
- Komfort
- Spolehlivost
- Ovládání
Vytvořeno pro maximální úroveň komfortu
Díky vícezónové regulaci můžete naprosto přesně regulovat klima na různých podlažích a v různých místnostech. Podlahová čidla, čidla přítomnosti osob směřují vzduch stranou od uživatelů a zajišťují dokonalý průtok vzduchu a technologie variabilní teploty chladiva zabraňuje průvanu. Systém VRV využívá technologie velmi tichého provozu, takže jeho přítomnost a činnost ani nezaznamenáte.
Produkty i lidé na vysoké kvalitativní úrovni
Naše zásady nulové poruchovosti znamenají, že každou jednotku v průběhu výroby opakovaně testujeme, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkčnost po celé následující roky. Kromě toho máme nejrozsáhlejší síť podpory, takže ve vašem okolí je vždy knbsp;dispozici certifikovaný technik Daikin zajišťující podporu zákazníků.
Špičkové řízení
Systém Daikin VRV je vybaven variabilní regulací objemu chladiva Daikin, což vám umožňuje odděleně regulovat klima v různých zónách, místnostech nebo na jednotlivých podlažích.
Systém Daikin VRV můžete propojit s naším systémem správy budov, který lze bezproblémově integrovat se zařízeními jiných výrobců, takže znbsp;jednoho rozhraní můžete regulovat klimatizaci, osvětlení, zabezpečení anbsp;další prvky.
Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vaší budově
U nás najdete celý sortiment řešení pro regulaci klimatu ve svých budovách: od energeticky úsporných systémů vytápění a klimatizace přes větrání až po systémy správy budov.
- Ztráty teplého a studeného vzduchu unikajícího vchodem můžete snadno minimalizovat pomocí našich vzduchových clon Biddle
- Unikátní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem se dokonale začlení do podhledu a díky svému tichému provozu naprosto neruší
- Pokud máte vysoké stropy, využijte výhody instalace podlahového vytápění, které ohřívá pás vzduchu u podlahy
- Dýchejte čerstvý a zdravý vzduch bez plísní a alergenů díky našemu plug-and-play řešení HRV nebo vzduchotechnickým jednotkám pro větrání
- Snadno integrujte řešení přípravy teplé vody pro potřeby kuchyně a toalet
- Spolehlivé chlazení infrastruktury až do -20 °C pro serverovny
- Inteligentní snímače nasměrují proud vzduchu tak, aby nesměřoval na osoby v místnosti, a když jednotka zjistí, že je místnost prázdná, automaticky se přepne do režimu úspory energie nebo se vypne
- Chytré programy usnadňují řízení klimatu v rámci celé budovy a náš Systém správy budov (BMS) umožňuje integrovat a spravovat všechny aspekty vaší budovy (vytápění, chlazení, elektřinu, osvětlení, výtahy atd.)
Uzavření smyčky: směrem k cirkulární ekonomice
VRVnbsp;IV+ zpětné získávání tepla anbsp;jednotky řady VRVnbsp;IVnbsp;S jsou nyní knbsp;dispozici snbsp;certifikovaným umístěním odčerpaného chladiva. Tyto jednotky používají chladivo opakovaně anbsp;nahradí za rok více než 150nbsp;000nbsp;kg nového plynu.
VRV IV⁺
Naše nové systémy VRV IV⁺ pozdvihly laťku ohledně úrovně komfortu klimatu anbsp;výkonnosti pro standardní řešení na trhu. Naprostá jednoduchost designu nabízí rychlou instalaci, kompletní flexibilitu i absolutní účinnost anbsp;pohodlí.
Naše špičkové venkovní jednotky VRV
Vytvořeno pro váš interiér
Široká škála vnitřních jednotek. Vyberte si nejvhodnější topné těleso pro vaše prostory.
Kompletní řešení
Řešení pro integrované větrání
S hrdostí můžeme svým zákazníkům nabídnout nejširší sortiment jednotek větrání DX na trhu. Naším cílem je vždy vytvořit čerstvé, zdravé a komfortní prostředí pro všechny situace – od malých jednotek větrání se zpětným získáváním tepla až po velké vzduchotechnické jednotky. Každá jednotka větrání je do našich systémů VRV začleněna jako řešení typu plug-and-play.
Inteligentní správa budovy
Správa budovy nikdy nebyla tak snadná jako nyní s produkty Daikin. Nabízíme řadu různých systémů klimatizace, které lze integrovat do našich systémů VRV a které vám pomohou účinně řídit spotřebu energie v budově.
- Regulaci klimatizace usnadňuje intuitivní rozhraní dotykové obrazovky
- Připojíte-li se ke cloudové službě Daikin, můžete svůj systém ovládat kdykoli a odkudkoli
- Můžete využít integraci se zařízeními jiných výrobců a s jejich pomocí vytvořit cenově úsporný systém správy budovy minimálního rozsahu
Nákladově efektivní náhrada
Výměnný systém VRV je cenově dostupné řešení, které je ideální k nahrazení starších, méně účinných systémů. Díky opětovnému použití stávajícího potrubí a kabeláže se lze během výměny vyhnout přerušení každodenního provozu.
Jedinečná technologie automatického čištění
Naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a skryté podstropní jednotky mají volitelné filtry s automatickým čištěním, které zvyšují efektivitu, pohodlí a spolehlivost anbsp;zajišťují maximální spokojenost vašich zákazníků anbsp;hostů.
Více informací
-
121 - Commercial Solutions CataloguePDF | 2.59MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB
Prozkoumat všechny naše produkty