Skip to main content

Crystal tower

Bukurešť, Rumunsko

Oslnivá energeticky účinná stavební dominanta

Crystal Tower v centru Bukurešti je sídlem rumunského ústředí finanční instituce ING Bank. Nevšední kancelářskou budovu navrhl architekt Adrian Spirescu tak, aby vypadala jako obnažený krystal v šedém kameni, který převládá v rumunském hlavním městě. Tohoto efektu je dosaženo asymetrickým profilem budovy a její skleněnou fasádou řezanou v různých úhlech. Věž je navíc doplněna plošinou pro přistávání helikoptér, což je v Bukurešti unikátní.

bg-image

Efektnímu a inovativnímu vzhledu věže odpovídá řada novátorských a ekologických prvků, včetně dvojité skleněné fasády. Tento návrh je jen jednou z funkcí, které jsme použili k tomu, abychom pomohli budově Crystal Tower dosáhnout vyšší energetické účinnosti a hodnocení „Vynikající“ standardu BREEAM.

Stavební projektanti požadovali pro celou budovu moderní, energeticky úsporné a všestranné klimatizační řešení.

„Koneckonců, chtěli jsme energeticky účinnou budovu a Daikin poskytl optimální řešení.“

- SC Plaza Development srl

Významný úspěch v oblasti udržitelné výstavby a designu

Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom. Jako jeden z mála výrobců, kteří nabízejí tento druh řešení, jsme byli schopni pomoci této výškové budově zajistit vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vody a optimalizovat každou z těchto úloh pro velké i malé prostory.

Crystal Tower získala v roce 2012 v Bukurešti ocenění za architekturu „Eco Architecture Award“ a byla rovněž rumunskou Radou pro ekologickou výstavbu jmenována „Ekologickým projektem roku“. Je to zářný příklad toho, jak může inovativní návrh budov v kombinaci s nejmodernější technologií řízení klimatu přinést u vysokých budov v městských prostředích vysoce ekologické výsledky.

Řešení ve zkratce

Tato instalace zahrnovala plochu 16 900 m2 (celkem 15 podlaží). Kromě vodní smyčky pro vodou chlazené moduly VRV, kotle a chladicí věže zahrnuje tato instalace také:

  • 3 venkovní jednotky VRV III
  • 67 vodou chlazených venkovních jednotek VRV
  • 265 jednotek do podhledu
  • 24 kazetových jednotek se 4 výdechy
  • 5 venkovních jednotek Sky Air
  • 5 kazetových jednotek se 4 výdechy
  • 1 vzduchem chlazenou chladicí jednotku s vícenásobným spirálovým kompresorem
  • 1 vzduchem chlazenou chladicí jednotku se šroubovým kompresorem
  • 11 rozhraní BACnet

Více informací

Naše další případy

  • ACTION

    Síť diskontních maloobchodů Action hledala dodavatele vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, který by byl schopen zajistit také projekt HVAC a podporu a nabídnout místní koordinaci v každé zemi, do které se síť rozrůstá. Při tomto výběru systémů HVAC byly hlavními faktory náklady.
  • Opětovné využití odčerpaného chladiva v síti Action

    V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.
  • CA

    Cílem plánované renovace celého systému HVAC v obchodu CA bylo dosáhnout celoročního komfortu co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem.
  • Hotel v centru města

    Výměna chladicích jednotek zvýší komfort v hotelu v centru Londýna.
  • Sázková kancelář Coral

    Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
  • Hotel Courtyard Paříž

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Společnost Crédit Agricole, díky své zemědělské historii známá jako „zelená banka“, hledala pro jednu ze svých poboček energeticky úsporné klimatizační řešení s nízkými náklady na údržbu.
  • Crystal Tower

    Abychom pomohli budově Crystal Tower maximalizovat její energetickou účinnost, plánovali jsme zkombinovat výkon vzduchem chlazeného VRV, vodou chlazeného VRV a chladicích jednotek tak, abychom poskytli řešení pro řízení klimatu vše v jednom.
  • Cementárna Holcim

    Cementárna Holcim využívá nejmodernější technologii k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti.
  • JBC

    Při své neustálé snaze o optimalizaci provozních nákladů spustila společnost JBC zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
  • K-Way

    Když řetězec obchodů s luxusními oděvy K-Way otevřel nový obchod v Covent Garden v Londýně, spolupracovali jsme s celostátním dodavatelem D1 Royale na návrhu a instalaci dokonalého energeticky úsporného řešení.
  • Restaurace Leon's

    Aby mohla firma Synecore, dodavatel společnosti M&E, překonat omezení nedostatku prostoru v restauraci Leon v centru Londýna a dosáhnout přitom maximální efektivnosti řízení klimatu, nainstalovala svůj první „neviditelný“ systém HVAC, řadu i-Series VRV IV společnosti Daikin.
  • Naturkost Brinkman

    Specializovaný obchod s bio potravinami Naturkost Brinkman využívá chladicí řešení Daikin pro maloobchody k dosažení lepší energetické účinnosti a komfortu uvnitř prodejny.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatizace se stala normou ve většině nových a rekonstruovaných hotelů. Dnešní systémy přinášejí hostům během léta komfortní chlad a navíc zajišťují hospodárné vytápění v zimních měsících. Tepelná čerpadla společnosti Daikin pro tento účel využívají obnovitelnou energii, čímž snižují provozní náklady hotelů. K tomu je třeba přičíst také pozitivní dopad na vnitřní estetiku.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Skupina Santos, organizace odpovědná za budovu Porta Fira, si vybrala společnost Daikin za důvěryhodného partnera, který zajistí budově jedinečný, spolehlivý a energeticky účinný systém řízení klimatu.
  • Hotel Post

    Jako specialisté na oblast řízení klimatu jsme pro Hotel Post v Ghentu zvolili náš systém VRV, který se vyznačuje energeticky účinnou technologií a schopností zajišťovat vyšší komfort.
  • Samrya 44

    Samrya 44, výškový hotel se svými 44 patry vkusně navržených luxusních apartmánů zachovává ty nejvyšší standardy stavebnictví a systémů vytápění, větrání a klimatizace.
  • Sportisimo

    Pro tento projekt jsme zvolili instalaci venkovního systému, který propojuje celou škálu vnitřních a větracích jednotek strategicky umístěných v obchodě.
  • Hotel Bloomsbury

    Systém pro zpětné získávání tepla VRVIII společnosti Daikin byl zvolen pro svou mimořádně nízkou spotřebu energie a schopnost zajistit vysoké úspory ve srovnání s podobnými systémy
  • Torre Serenissima

    V budově Torre Serenissima, která byla vybavená systémem využívajícím zastaralé chladivo R-22, jsme provedli úplnou modernizaci, která zajišťuje vyšší energetickou účinnost a komfort.
  • Hotel Van der Valk

    Každý prostor v hotelu Van der Valk, od vstupní haly přes pokoje pro hosty až po kuchyň, má své jedinečné klimatické potřeby. Naším cílem bylo vyvinout integrovaný systém, který by uspokojil potřeby každého z těchto míst a snížil celkový dopad systému na životní prostředí.
  • Kancelářská budova Velocity

    V popředí návrhu Velocity je udržitelnost. Každý prvek návrhu byl pečlivě promyšlen, aby bylo zajištěno hodnocení EPC „B“ a hodnocení BREEAM „Vynikající“.
  • Venetian Arsenal

    Inovativní klimatizační systém, který využívá přirozenou energii benátské laguny, přináší vysokou úroveň komfortu a energetické účinnosti při zachování hodnoty historické průmyslové budovy v centru Benátek.
  • Obchodní centrum VMD

    Systém VRV IV zajišťuje veškeré vytápění a chlazení budovy VMD Tower B, pětadvacetipodlažní kancelářské budovy v Záhřebu, a tím jí pomáhá dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti a snížit spotřebu energie.