Skip to main content

Energeticky účinná pohostinnost, na kterou se můžete spolehnout

Naše řešení řízení klimatu Daikin zaručují komfortní pobyt pro vaše hosty a snížení provozních nákladů pro vás.

Díky skvělému designu si jednotek téměř nevšimnete
Díky skvělému designu si jednotek téměř nevšimnete

Díky skvělému designu si jednotek téměř nevšimnete

Vzhledem k tomu, že máme knbsp;dispozici tolik designových možností, můžeme vám pomoci navrhnout vnitřní klima snbsp;použitím jednotek, které dokonale splynou snbsp;vaším interiérem anbsp;nabídnou vašim hostům nenápadný anbsp;nevtíravý komfort.

Chytrá regulace
Chytrá regulace

Dokonalá regulace klimatu pro vás a vaše hosty

Použití našeho systému BMS Business Management System - systém správy podniku nebo integrace s Oracle Opera PMS přináší úplnou kontrolu nad energetickou spotřebou vašeho hotelu a vašim hostům dává možnost individuálně ovládat svůj komfort.

Snižte své režijní náklady
Snižte své režijní náklady

Snižte své režijní náklady

Využitím obnovitelných zdrojů energie a technologie zpětného získávání tepla můžete výrazně snížit své provozní náklady a maximalizovat návratnost vašich investic.

bg-image

Kabelové dálkové ovládání Madoka

Zcela přepracované ovládání zaměřené na zvýšení spokojenosti uživatelů. Mezi funkce hotelové aplikace patří:

  • Úspora energie prostřednictvím klíčové karty, integrace okenního kontaktu a omezení bodu nastavení
  • Flexibilní funkce omezení výkonu udržuje teplotu v místnosti v pohodlných mezích, aby bylo zajištěno pohodlí hostů
  • Snadno použitelné rozhraní
OCENĚNÍ iF DESIGN AWARD

Chytré propojovací klíčové karty

Náš jedinečný systém správy chytrých propojovacích klíčových karet snižuje náklady na energii bez ohrožení komfortu vašich hostů. Když hosté vstoupí do svého hotelového pokoje nebo ho opustí, případně když otevřou nebo zavřou okna, chytré klíčové karty automaticky uvědomí vaše jednotky Daikin, že mají vypnout či zapnout klimatizaci nebo vytápění.

Chytré propojovací klíčové karty

Jedinečná technologie automatického čištění

Naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a skryté podstropní jednotky mají volitelné filtry s automatickým čištěním, které zvyšují efektivitu, pohodlí a spolehlivost a zajišťují maximální spokojenost vašich hostů.

Hotelové rozhraní propojující systém Daikin HVAC se systémem Oracle Opera PMS

Případ PMS hotelu
  • Automatizované vynucené nastavení vnitřních jednotek na základě příkazů PMS pro přihlášení a odhlášení hosta
    • Zvýšení spokojenosti zákazníků hotelu díky předem vytopeným / vychlazeným rezervovaným pokojům
    • Úspora energie zásluhou možnosti omezit bod nastavení teploty
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou podporu recepce v hotelích, konferenčních centrech, ...

Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vašem hotelu

Nabízíme řešení řízení klimatu pro hotelové pokoje, konferenční místnosti, restaurace a zařízení wellness začleňující prvky v celém rozmezí od individuálního řešení vytápění a klimatizace až po systémy správy úspor energie. Přečtěte si další informace o dostupných možnostech pro váš hotel.

Od malých B&B po velké rekreační hotely

Ať je váš projekt velký nebo malý, máme řešení pro vytápění a chlazení, které bude vhodné do vašeho hotelu. Podle velikosti nebo potřeb vašeho hotelu pro vás najdeme dokonale přizpůsobené řešení.

 
  • B&B a malé hotely

    Sky Air

    • Pro vaše nejdůležitější požadavky na klimatizaci
    • Ideální pro menší prostory
    • Samostatné ovládání každé jednotky
  • Středně velké hotely

    VRV

    • Flexibilní instalace splní všechny vaše požadavky na klimatizaci
    • Ideální pro malé a středně velké prostory
    • Možnost centrálního nebo individuálního ovládání jednotek
  • Velké hotely a rekreační střediska

    Chladicí jednotky a vzduchotechnická zařízení

    • Splní všechny vaše požadavky na klimatizaci
    • Ideální pro středně velké až rozsáhlé prostory
    • Centrálně řízený systém
  • Chlazení pro hotelové restaurace a kuchyně

    Mrazení

    • Řešení pro malé i velké chladírenské aplikace
    • Flexibilní konstrukce a design vhodné pro všechny typy budov
    • Technologie zpětného získávání tepla a řízení invertorem zvyšují vaše úspory
  • Teplá voda pro hotelové lázně a fitness centra

    Daikin Altherma, typ Flex

    • Účinným způsobem dodává velké objemy teplé vody
    • Příprava teplé užitkové vody s využitím zpětného získávání tepla
  • Čerstvý vzduch pro konferenční místnosti a taneční sály

    Větrací a vzduchotechnické jednotky

    • Ideální pro středně velké až velmi rozsáhlé prostory
    • Přivádí svěží a zdravý vzduch
    • Při použití našeho klimatizačního systému kompatibilní se všemi řešeními Daikin

Využijte úspor energie

  • Dopřejte si možnost správy až 70 % energie využívané v rámci celého hotelu
  • Použijte obnovitelnou energii k vytápění a přípravě teplé užitkové vody
  • Chytré klíčové karty automaticky vypnou vytápění a klimatizaci, když host opustí místnost nebo otevře okno
  • Inteligentní dotykový ovladač Intelligent Touch Manager vám zabezpečí plnou kontrolu nad vaší spotřebou energie, protože pomáhá řídit a optimalizovat její využití
bg-image

Případ Porta Fira

Zjistěte, jak jsme zajistili vlastní řešení tohoto mrakodrapového hotelu, který používá směs tepelných čerpadel vzduch-vzduch a chladicích jednotek vzduch-voda.

    Případ hotel Bloomsbury

    Zjistěte, jak jsme optimalizací řízení klimatu pomohli hotelu Bloomsbury snížit spotřebu energie v budově, omezit emise CO2 o 30 % a zlepšit komfort pro hosty.

      bg-image
      bg-image

      Případ Van der Valk

      Přečtěte si více o tom, jak jsme vyvinuli integrovaný systém, který uspokojí potřeby každého prostoru v hotelu Van der Valk a snižuje celkový dopad na životní prostředí.

        Případ hotel Post

        Prozkoumejte, jak náš systém VRV zajišťuje hotelu Post energeticky účinnou technologii a komfort, aniž by narušil autentickou atmosféru budovy.

          bg-image
          bg-image

          Případ hotelu City Centre

          Zjistěte, jak naše chladicí jednotky s vysokou účinností a sníženou hlučností slouží jako základ komfortního chlazení v tomto londýnském hotelu.

            Případ apartmánů hotelu Samrya 44

            Zjistěte, jak společnost Daikin optimalizovala částečně instalovaný vodou chlazený systém v obytné výškové budově a tím jej změnila na funkční systém, a to bez narušení podmínek již postavené stavby.

              bg-image
              bg-image

              Jsme tu pro vás

              Dobře udržovaný systém HVAC zvyšuje hodnotu a zajišťuje kontinuitu. Přijetí opatření k prodloužení životnosti vaší instalace zajistí, že zážitky vašich zákazníků budou příjemné a nezapomenutelné.

              Více informací