Skip to main content

Vzduchotechnické jednotky

Naše produkty – od středně velkých větracích jednotek se zpětným získáváním tepla až po velkokapacitní vzduchotechnické jednotky – zajišťují čerstvé, zdravé anbsp;komfortní prostředí pro budovy všech velikostí inbsp;pro nejrůznější aplikace.

Klíčovým faktorem pro vaši budovu je vždy větrání

Prudký rozvoj oblasti energeticky úsporných budov zvýšil také poptávku po systémech větrání. Energeticky úsporné budovy vyžadují důkladnější izolaci k omezení ztrát při vytápění a chlazení. To znamená, že vzduch uvnitř těchto budov zůstává déle a brzy se „vydýchá“. Vydýchaný anbsp;vyčerpaný vzduch vnbsp;budově se navíc vyznačuje rizikem vyššího výskytu alergenů, zbytkových pachů, kondenzované vlhkosti, plísní anbsp;dalších nepříjemných jevů.

Energetická účinnost
Energetická účinnost

Naše vzduchotechnické jednotky Daikin jsou konstruovány za pomoci špičkových technologií a komponent, což zvyšuje jejich energetickou účinnost, snižuje celkové provozní náklady a omezuje uhlíkovou stopu.

  • Technologie zpětného získávání tepla dokáže až 90 % tepla získat zpět
  • Motor s vynikající účinností snižuje spotřebu energie na minimum
  • Vysoce výkonný ventilátor zvyšuje účinnost ve srovnání se standardními ventilátory
  • Účinná řídicí logika vám umožní spravovat budovu a spotřebu energie v ní
Tiskárna
Tiskárna

Vyberte si některou vzduchotechnickou jednotku z naší nabídky standardních produktů nebo si přizpůsobte některé prémiové řešení podle svých potřeb a dané budovy. Bez jakýchkoli nákladů navíc si můžete nechat přizpůsobit velikost jednotky prakticky na centimetr, aby ji bylo možné dokonale začlenit do prostoru konkrétní budovy.

Komfort značky Daikin
Komfort značky Daikin

Větrací systémy přivádějí do interiéru čerstvý venkovní vzduch, odvádějí starý a vydýchaný vzduch ven a vyrovnávají úrovně vlhkosti. Tyto akce jsou klíčové pro správu komfortního anbsp;zdravého prostředí vnbsp;budově.

Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch

Větrací systémy Daikin mohou být začleněny do celkového řešení pro celou budovu. Svoji vzduchotechnickou jednotku můžete díky našemu unikátnímu připojení DX připojit k libovolné kondenzační jednotce s invertorovým řízením Daikin VRV nebo ERQ. Díky integrovanému expanznímu ventilu a řídicí skříni se pak jedná o plnohodnotné řešení plug-and-play. Poté si můžete bez nutnosti další konfigurace či dodatečné projekční práce pro montážní firmu jednoduše zvolit své ideální nastavení, stejně jako u kteréhokoli jiného ventilačního zařízení.

Nejoblíbenější větrací a vzduchotechnické jednotky z naší produkce

  • D-AHU modulární L

    • Nové decentralizované řešení pro úpravu čerstvého vzduchu
    • Plně vybavená jednotka s koncepcí „Plug and Play“
    • Široké pokrytí proudem vzduchu
    • Nejlepší volba při požadavku kompaktnosti
    • Vysoká účinnost zpětného získávání tepla
  • D-AHU Professional

    • Professional, přednastavené velikosti
    • Na míru vašim prostorovým požadavkům, až do posledního centimetru
  • D-AHU modulární R

    • Předem konfigurované velikosti
    • Koncepce plug and play
    • Rotační rekuperátor
    • Kompaktní konstrukce
  • D-AHU modulární P

    • Předem konfigurované velikosti
    • Koncepce plug and play
    • Technologie ventilátorů EC
    • Vysoce účinný protiproudý hliníkový deskový výměník tepla
    • Kompaktní konstrukce

Více informací