Energetická účinnost
Díky třídě celoroční účinnosti A++ pro vytápění i chlazení a inovativním technologiím dokáže systém Daikin Sky Air významně snížit vaši spotřebu energie.
- Technologie variabilní teploty chladiva automaticky přizpůsobuje teplotu chladiva podle zatížení.
- Jednotky s automatickým čištěním umožňují v porovnání se standardními kazetovými jednotkami a skrytými jednotkami do podhledu zvýšit úspory až o 50 %.
- Tepelné čerpadlo využívá obnovitelnou energii a v zimní sezóně zajišťuje vytápění a v letní sezóně chlazení.
Technologie Bluevolution
Systém Sky Air je k dispozici také s technologií Bluevolution, která je zárukou naprosto minimální uhlíkové stopy. Prozkoumejte celou řadu Bluevolution anbsp;přečtěte si více onbsp;výhodách, které přináší používání chladiva R-32.
- Komfort
- Spolehlivost
- Ovládání
Vytvořeno pro maximální úroveň komfortu
Podlahová čidla a čidla přítomnosti osob směřují vzduch stranou od uživatelů a zajišťují dokonalý průtok vzduchu a technologie variabilní teploty chladiva zabraňuje průvanu. Systém Sky Air využívá technologie velmi tichého provozu, takže jeho přítomnost anbsp;činnost ani nezaznamenáte.
Produkty i lidé na vysoké kvalitativní úrovni
Naše zásady nulové poruchovosti znamenají, že každou jednotku v průběhu výroby opakovaně testujeme, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkčnost po celé následující roky. Kromě toho máme nejrozsáhlejší síť podpory, takže ve vašem okolí je vždy knbsp;dispozici certifikovaný technik Daikin zajišťující podporu zákazníků.
Vždy pod kontrolou
Díky cloudové službě Daikin můžete svůj systém snadno ovládat odkudkoli a kdykoli a také sledovat jeho spotřebu energie. Více informací
Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vašem obchodu
- Minimalizace ztrát teplého a studeného vzduchu unikajícího vchodem díky naší vzduchové cloně Biddle, a i díky tomu zvýšení úspor výdajů na energii až o 72 % ve srovnání s elektrickými řešeními
- Díky ventilačním systémům s energeticky úsporným zpětným získáváním tepla se můžete těšit z čerstvého vzduchu
- Unikátní kazeta s automatickým čištěním zachycuje prach a nečistoty, a tím zvyšuje provozní efektivitu až o 50 % a výrazně snižuje náklady na údržbu
- Jednotky do podhledu dokonale splynou s vaším interiérem a uvolní místo pro police a vystavené zboží
- Cloudová služba Daikin Cloud umožňuje spravovat více lokalit z libovolného místa
Flexibilní řešení
Možnost přizpůsobení pro libovolnou malou či střední komerční aplikaci
Vytvořeno pro váš interiér
Široká škála vnitřních jednotek. Vyberte si nejvhodnější topné těleso pro vaše prostory.
Výbava inovativními technologiemi
Řešení Sky Air je vybaveno unikátní technologií variabilní teploty chladiva, která intuitivně upravuje teplotu chladiva podle počasí a požadavků v budově.
Technologie variabilní teploty chladiva kromě sledování, zda systém Sky Air za všech okolností pracuje s nejvyšší možnou účinností, navíc také maximalizuje úroveň komfortu v místnosti tím, že přiměřeně navyšuje teplotu proudícího vzduchu a zajišťuje stabilní prostředí bez průvanu, kde budou vaši zákazníci rádi nakupovat co nejdéle.
Flexibilní a jednoduchá instalace
Venkovní jednotky jsou kompaktní a lze je snadno nainstalovat na zeď, střechu nebo terasu. Sky Air je cenově dostupné řešení pro nové budovy a představuje také ideální náhradu za starší, méně účinné systémy, protože umožňuje využít stávající potrubní systémy a kabeláž, anbsp;díky tomu není nutné sekat do zdí anbsp;narušit provoz uvnitř budov.
Jedinečná technologie automatického čištění
Naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a skryté podstropní jednotky mají volitelné filtry s automatickým čištěním, které zvyšují efektivitu, pohodlí a spolehlivost anbsp;zajišťují maximální spokojenost vašich zákazníků anbsp;hostů.
Naše špičková řešení Sky Air
Více informací
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
121 - Commercial Solutions CataloguePDF | 2.59MB