Energetická účinnost
Naše technologie zpětného získávání tepla a invertoru podstatně snižují vaše náklady na energie. Mrazicí jednotky Daikin jsou považovány za nejlepší řešení ve své třídě a jsou až o 50 % energeticky účinnější než jiné jednotky. Tato vysoká energetická účinnost přináší rychlou návratnost investice.
- Kompaktní konstrukce
- Odolný produkt
- Flexibilní aplikace
Kompaktní konstrukce
Snižte uhlíkovou stopu své venkovní instalace o 60 % integrováním všech svých mrazicích jednotek anbsp;klimatizací do jedné kondenzační jednotky.
Odolný produkt
Venkovní jednotky Daikin jsou smontovány a přísně testovány v našich provozech. Skříně odolné vůči počasí garantují delší životnost inbsp;ve velmi nepříznivých podmínkách.
Flexibilní aplikace
Schopnost přizpůsobení ve velkém teplotním rozsahu od 10 °C až do -45 °C. Díky tomu jsou tyto produkty vhodné pro mnoho různých chladírenských a mrazírenských aplikací!
Spolehlivý provoz
Každá jednotka Daikin je důkladně vyzkoušena v našich závodech v průběhu celé montáže. Díky moderním technologiím a konstrukci jsou naše mrazicí jednotky považovány za nejodolnější řešení na trhu. Antikorozní úprava a odolné opláštění zajišťují dlouhou životnost i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsou mrazicí systémy nezbytné pro podnikání, máme připravené servisní týmy, které mohou okamžitě reagovat na stav nouze.
Splňují a dokonce předčí parametry směrnic pro F-plyny
Chladicí jednotky Daikin splňují parametry nejnovějších nařízení pro F-plyny. Díky začlenění pokročilých technologií dokážou naše chladicí jednotky snížit faktor celkového dopadu na globální oteplování (TEWI) a zároveň mají vyšší energetickou účinnost a menší uhlíkovou stopu.
Spojenectví v chladu
O akvizici společnosti Zanotti
Díky akvizici firmy Zanotti může nyní společnost Daikin nabídnout rozmanitou řadu výrobků pro všechny aspekty chladicího řetězce, který sahá od jednotek používaných při výrobě a přepravě potravin (pozemní přeprava) až po jednotky sloužící k chlazení u maloobchodníků.
O sortimentu výrobků Zanotti
Obchodní nabídka společnosti Zanotti obsahuje širokou škálu jednotek používaných pro chlazení v restauracích, supermarketech a distribučních centrech.
V nabídce jsou zvláštní systémy pro úpravu vzduchu, které se používají pro zrání salámů a sýrů, uchovávání a zjemňování vína, pro chlazení obilného či osivového sila.
Kromě řady komerčních produktů nabízí společnost Zanotti kompletní sortiment pro chladírenskou dopravu a průmyslové chlazení pro takové aplikace, jako jsou potravinářský průmysl, sterilní pracoviště, bruslařská kluziště,...
Naše nejpopulárnější řešení mrazení
Kondenzační jednotka ZEAS
- Pro komerční chlazení
- Kondenzační jednotka se stejnosměrným invertorem
- Snižuje spotřebu energie o 10–35 % ve srovnání s chladicí technologií bez invertoru
- Malé půdorysné rozměry a snadná instalace uvnitř i venku
- Inteligentní možnosti regulace
- Díky vylepšeným technologiím a nastavení je dosaženo velmi tichého provozu
Conveni-Pack
- Pro chlazení, mrazení, komfortní chlazení a komfortní vytápění malých i velkých komerčních prostor
- Stejnosměrný invertor a technologie zpětného získávání tepla
- Snižuje spotřebu energie až o 50 % ve srovnání s technologiemi bez invertoru
- Modulární konstrukce umožňuje flexibilní instalaci v malých i velkých komerčních prostorech
- Díky vylepšeným technologiím a nastavení je dosaženo velmi tichého provozu
Více informací
-
800_1 - Refrigeration Product Catalogue with ZanottiPDF | 11.26MB -
803 - ZEAS_Product profilePDF | 889.29KB
Chlazení pro každý typ budovy
Ať již jste majitel obchodu, manažer hotelu nebo provozujete továrnu, naše řešení mrazení Daikin udrží vaše prostory chladné. Pokud chcete zahájit svůj projekt s naším řešením, vyberte typ budovy.