Skip to main content

Větrání

Výrobce Daikin nabízí široký sortiment řešení větrání od malých systémů zpětného získávání tepla knbsp;velkým vzduchotechnickým jednotkám, které všechny zajišťují svěží, zdravé anbsp;komfortní prostředí vnbsp;rezidenčních, komerčních anbsp;průmyslových prostorách.

Dodávání čerstvého a čistého vzduchu

Inbsp;když vzduchotěsná infrastruktura moderních budov zaručuje dokonalou izolaci anbsp;energetickou úspornost, zároveň to znamená, že může nastat nedostatek čerstvého vzduchu anbsp;následné hromadění vlhkosti, mikrobů anbsp;alergenů. Aby se předešlo těmto potížím, Daikin nabízí řadu řešení pro větrání, díky nimž lze maximálně hospodárným způsobem zajistit přísun čerstvého anbsp;čistého vzduchu.

Řešení větrání

S cílem zajistit optimální větrání výrobce Daikin udržuje ty nejvyšší standardy ohledně energetické účinnosti a flexibility, takže jeho produkty dodávají do interiéru vzduch té nejvyšší kvality. Aby bylo docíleno čistého vzduchu v interiéru, výrobce Daikin zajišťuje, že produkty pro větrání jsou hladce integrovány do celkového řešení tepelného čerpadla. To znamená, že redukujeme počet samostatných systémů anbsp;nezávislých dodavatelů anbsp;dodáváme jediný kompletní systém HVAC.

Čerstvý a čistý vzduch v interiéru

Na cestě za dokonalým klimatem v interiéru a při měření kvality vzduchu v interiéru a její regulaci pomocí sortimentu našich řešení pro větrání je nutné vzít v úvahu 5 hlavních složek.

  • Větrání: zajišťuje přívod čerstvého vzduchu
  • Obnova energie: získává teplo a vlhkost z výstupního vzduchu pro maximalizaci pohodlí a účinnosti
  • Úprava vzduchu: ohřívá či ochlazuje vstupní čerstvý vzduch pro maximální pohodlí při minimální zátěži instalace klimatizace
  • Zvlhčování: optimalizuje rovnováhu mezi vlhkostí ve vnitřním prostoru a venku
  • Filtrace: odstraňuje ze vzduchu prach, znečištění a pachy

Portfolio produktů Daikin pro zajištění čerstvého vzduchu

Všechny naše větrací jednotky nabízejí jako standardní funkci zpětné získávání tepla a dokážou zpětně získat až 81 % z výstupního tepla. Nabízíme široký sortiment řešení, která pokrývají téměř všechny aplikace, od velmi malých s průtokem vzduchu 10 m3/h až do průtoku 140 000 m3/h.

Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (VAM)

  • Zpětné získávání tepla a vlhkosti
  • Zajištění chlazení čerstvým venkovním vzduchem prakticky s nulovými náklady
  • K dispozici jako samostatná jednotka nebo jako jednotka kombinovatelná se systémy Sky Air nebo VRV

Modulární L (inteligentní)

  • Jednotka pro zpětné získávání tepla
  • Protiproudý deskový výměník tepla
  • Esp až 600 Pa
  • K dispozici jako samostatná jednotka nebo jako jednotka kombinovatelná se systémy Sky Air a VRV

Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (VKM)

  • Zpětné získávání tepla a vlhkosti
  • Zvlhčování a zpracování (předběžná úprava) vstupního vzduchu
  • Zajištění chlazení čerstvým venkovním vzduchem prakticky s nulovými náklady
  • Spojení typu Plug and Play s jednotkou či jednotkami Daikin VRV

Vzduchotechnické jednotky (AHU)

  • Přizpůsobitelné řešení větrání a úpravy vzduchu pro dosažení maximální možné kontroly jakosti vzduchu
  • Zpětné získávání tepla a vlhkosti
  • Zvlhčování a úprava vstupního vzduchu
  • Spojení typu Plug and Play s chladicí jednotkou Daikin nebo jednotkou či jednotkami VRV

Nástřešní jednotky Rooftop

  • Tepelné čerpadlo s integrovaným větráním
  • Zajištění chlazení čerstvým venkovním vzduchem prakticky s nulovými náklady
  • Koncepce komplexních řešení se snadnou instalací

Větrání pro každý typ budovy

Ať jste provozovatel obchodu nebo ředitel hotelu, díky našim řešením větrání Daikin snadno vytvoříte čerstvé, zdravé anbsp;komfortní prostředí. Pokud chcete zahájit svůj projekt snbsp;naším řešením, vyberte typ budovy.

Více informací