Šest důvodů proč zvolit tepelné čerpadlo
Hlubší porozumění do nejmenšího detailu
Získejte další informace
Pohodlně se usaďte a získejte další informace o našich řešeních prostřednictvím článků, které pro vás pečlivě vybíráme
Zjistěte více o našich tepelných čerpadlech a udělejte správné rozhodnutí na základě dostatku informací
- Co je tepelné čerpadlo?
- Jak funguje tepelné čerpadlo?
- Jaká je typická životnost tepelného čerpadla?
- Lze tepelná čerpadla použít k chlazení?
- Je tepelné čerpadlo vhodné pro můj dům?
Tepelné čerpadlo je účinná nízkouhlíková technologie, která dodává více energie, než spotřebuje. Využívá obnovitelné zdroje energie, jako je vzduch, voda a geotermální energie, k vytápění, chlazení a přípravě teplé vody pro váš domov. Tato energie se pak uvnitř domu uvolňuje prostřednictvím připojených topných těles, jako jsou radiátory, podlahové vytápění, konvektory a systém ohřevu vody.
Tepelná čerpadla přeměňují energii zvenčí na požadovanou teplotu ve vašem domě. Chladivo ve venkovní jednotce tepelného čerpadla nejdříve absorbuje teplo ze vzduchu, země nebo vody. Chladivo vstupuje do kompresoru, kde se stlačuje. Díky vysokému tlaku se chladivo zahřívá a následně prostřednictvím výměníku ohřívá vodu. Teplá voda může být skladována v zásobníku, dokud není potřeba, nebo může cirkulovat do těles v různých místnostech prostřednictvím podlahového vytápění, radiátorů nebo konvektorů tepelného čerpadla. V kombinaci s konvektory tepelného čerpadla nebo podlahovým vytápěním mohou tepelná čerpadla fungovat podobně jako klimatizace a mohou být použita i k ochlazování domova. Cyklus je jednoduše obrácený, vnitřní jednotka teplo absorbuje a venkovní jednotka ho uvolňuje.
Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když je závislá na řadě faktorů, například na údržbě. Tepelná čerpadla jsou sice nenáročná na údržbu, ale jejich životnost může být maximalizována každoroční kontrolou, kterou provádí vaše instalační firma nebo servisní partner.
Ano, tepelná čerpadla lze použít k chlazení, ale záleží na typu těles, která máte v domácnosti.
Ideálním tělesem pro chlazení je konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil), který chytře kombinuje vytápění a chlazení v jednom systému.
Tepelné čerpadlo je ideální pro domy různých typů a velikostí.Instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení vašeho domu je chytrou volbou, ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.
Výhody tepelného čerpadla
Proč je investice do tepelného čerpadla chytrý krok?
Tepelná čerpadla jsou nákladově efektivní systém s nízkým dopadem na životní prostředí, který umožňuje vytápět váš domov pomocí obnovitelné energie.
Tepelná čerpadla získávají zdarma energii ze vzduchu, vody nebo země. Spotřebovávají sice elektřinu, ale protože množství vyrobené tepelné energie je výrazně vyšší než množství spotřebované energie, vaše účty za energie klesnou.
Tepelná čerpadla jsou proto mnohem jistější variantou než běžné topné systémy. Mohou minimalizovat riziko případné nehody, protože jsou poháněny obnovitelnou energií a částečně elektřinou, takže se nepoužívají fosilní paliva a nehrozí tak riziko úniku plynu nebo náhodného vznícení.
Díky vysoce kvalitním materiálům a pokročilé konstrukci mají tepelná čerpadla Daikin dlouhou životnost. Při správné údržbě vydrží vaše tepelné čerpadlo až 20 let.
Jsou tepelná čerpadla energeticky účinná?
Spotřeba elektrické energie tepelných čerpadel je založena na tzv. sezónním topném faktoru (SCoP), který zohledňuje kolísání výkonu v průběhu roku. Obvykle musí čerpadlo v zimě pracovat více než v létě.
CoP se vypočítá měřením dodané energie (elektřiny) a vydané energie (tepla). Tepelné čerpadlo obvykle vyrobí 4 kWh tepla z 1 kWh dodané elektrické energie, což může být levnější než roční účet za plyn. A existují způsoby, jak můžete účinnost dále zvýšit.
Na účinnost každého topného systému má vliv izolace, takže pokud zajistíte dobrou izolaci stěn, oken a půdních prostor a oken, můžete snížit zátěž tepelného čerpadla, a tím i jeho spotřebu.
Chcete-li skutečně maximalizovat účinnost a výrazně snížit spotřebu elektřiny, zvažte kombinaci tepelného čerpadla s dalšími systémy, jako je podlahové vytápění a solární panely.
Naše řešení pro vytápění a chlazení
- Tepelná čerpadla vzduch-voda
- Tepelná čerpadla vzduch-vzduch
Komplexní řešení vytápění, chlazení a ohřevu vody
Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nákladově efektivní univerzální systémy pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody využívající obnovitelné zdroje energie. Můžete se spolehnout na univerzální integraci se stávajícími i novými topnými tělesy. Ideální pro novostavby, rekonstrukce a výměny kotlů.
Celoroční pohodlí pro Váš domov
Získejte doma celoroční pohodlí v létě i v zimě díky pokročilé a účinné technologii vytápění a chlazení. Přidáním zásobníku získáte také teplou vodu pro domácnost. Ideální pro nové domy, jako doplněk ke kotli a jako náhrada starých elektrických systémů.
Více informací
O tom, který typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejvhodnější, vám může poradit instalační partner společnosti Daikin, zaměstnanci ve firemním showroomu výrobce nebo náš navigátor řešení pro domácnosti.
Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když závisí na řadě faktorů. Například údržbě. Přestože jsou tepelná čerpadla nenáročná na údržbu, každoroční kontrola provedená instalační firmou nebo servisním partnerem pomůže maximalizovat jejich životnost.
Tepelná čerpadla lze připojit ke starým nebo novým radiátorům.
Pokud již máte v domě radiátory, lze k nim snadno připojit vysokoteplotní tepelná čerpadla nebo hybridní tepelná čerpadla (pokud nahrazujete plynový kotel) a využít stávající potrubí bez nutnosti výměny radiátorů nebo provádění dalších prací.
Ano, tepelná čerpadla lze použít k ochlazování domova, ale záleží na typu těles, která máte.
Ideálním řešením pro chlazení pomocí tepelných čerpadel je například konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil). Funguje podobně jako klasický radiátor, navíc s tou výhodou, že může místnost vytápět i chladit.
Některá hybridní tepelná čerpadla lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-vzduch (také známým jako klimatizace), které jsou dalším oblíbeným řešením vytápění a chlazení.
Certifikovaná instalační firma se postará o vše, co souvisí s instalací vašeho tepelného čerpadla.
Nejjednodušší odpověď zní: záleží na tom... Instalace tepelného čerpadla, která zahrnuje umístění vnitřní a venkovní jednotky, nemá přesně stanovený časový rámec, neboť délka instalace závisí na mnoha různých faktorech, jako jsou:
- Typ domu: V první řadě je třeba vzít v úvahu typ domu, ve kterém bude tepelné čerpadlo instalováno. Jedná se o novostavbu nebo starší dům? U novostaveb je třeba zohlednit projektování současně s ostatními právě probíhajícími pracemi. U stávajících domů bude v otázce potřebného času hrát roli například to, zda budou použity stávající topná tělesa, nebo zda budou nahrazena novými.
- Typ tepelného čerpadla: Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých tepelných čerpadel, má každé z nich také své vlastní časové nároky na instalaci.
- Další práce: Ať už instalujete tepelné čerpadlo do stávajícího domu nebo do novostavby, může být nutné provést další práce, abyste zajistili maximální využití nového systému. To může zahrnovat instalaci nebo výměnu topných těles (např. radiátorů), optimalizaci izolace atd.
Cena instalace tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které si vyberete, a na zemi, ve které žijete.
Dalšími faktory, které mohou ovlivnit cenu, jsou renovace nebo dodatečné stavební práce (např. izolace), které je třeba provést, a instalační firma. Různé instalační firmy mají různé ceny podle svých odborných znalostí a zkušeností.
V různých zemích Evropy platí různé předpisy a pobídky na národní a regionální úrovni na podporu nákupu a instalace tepelného čerpadla.
Protože každý z nich má vlastní programy a kritéria způsobilosti, doporučujeme Vám se pro více informací obrátit na vybranou instalační firmu nebo na webové stránky veřejné správy.
Pro více informací o dotacích na tepelná čerpadla navštivte stránku dotace.
Většina tepelných čerpadel se obvykle skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Každá jednotka vydává při provozu hluk, který se obvykle měří v dBA a jeho úroveň se pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.
Když se v dokumntaci podíváte na "hladinu hluku", uvidíte také specifikace hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku.
Hladina akustického výkonu je hladina hluku měřená přímo u zdroje.
Hladina akustického tlaku je hladina hluku měřená ve stanovené vzdálenosti (obvykle 1,5 až 2 metry) od zdroje.
Vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin mají obvykle hladinu akustického tlaku přibližně 30 dBA, což se dá srovnat se zvukem lidského šeptání.
Venkovní jednotky, které se dodávají ve větší škále velikostí/výkonů, se pohybují v rozmezí hladin akustického tlaku mezi 40 dBA a 62 dBA, což je srovnatelné s hlasitostí cvrlikání ptáků a hovoru lidí.
Tepelná čerpadla nejsou příliš náročná. Doporučujeme si naplánovat každoroční údržbu u své instalační firmy nebo poskytovatele servisu, abyste se ujistili, že vaše čerpadlo bude pracovat co nejefektivněji. Typický servis údržby zahrnuje řadu standardních kontrol a důkladné vyčištění jednotky a filtrů.
Objevte náš blog o vytápění a chlazení
Zjistěte, které řešení vyhovuje vašim potřebám