Skip to main content

Proč podlahové vytápění a tepelná čerpadla fungují tak efektivně společně

Podlahové vytápění a tepelná čerpadla jsou ideální kombinací, pokud chcete systém, který poskytuje pohodlí, nízké provozní náklady a vysokou energetickou účinnost po celý rok. Jelikož oba systémy pracují při nízkých teplotách vody, fungují společně efektivněji než tradiční radiátory a pomáhají snížit spotřebu energie a emise v domácnosti. V tomto průvodci se dozvíte, jak tepelné čerpadlo funguje s podlahovým vytápěním, proč jsou tyto dva systémy tak dobře kompatibilní a co to znamená pro váš komfort, náklady a udržitelnost.

Budoucnost vytápění a chlazení domácností

Vytápění domácností prochází v celé Evropě transformací, kterou pohánějí přísnější energetické normy, rostoucí ceny paliv a vyšší důraz na ochranu životního prostředí.

Podlahové vytápění v kombinaci s technologií tepelných čerpadel je jedním z hlavních směrů vývoje moderního vytápění – nabízí nízkou uhlíkovou stopu, vysokou účinnost a mimořádný komfort ve srovnání s tradičními systémy využívajícími fosilní paliva, a to jak pro vytápění, tak pro chlazení.

Majitelé nemovitostí oceňují rovnoměrné rozložení tepla, nižší provozní náklady a větší svobodu při navrhování interiéru, protože není nutné řešit umístění radiátorů na stěnách.

Co tedy činí tyto dvě technologie tak kompatibilními? Proč je tepelné čerpadlo typu vzduch-voda vhodné pro podlahové vytápění?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete v tomto článku, který podrobně vysvětluje princip fungování, praktické výhody i udržitelnost kombinace tepelného čerpadla a podlahového vytápění.

Co je to podlahové vytápění?

Pokud jste někdy chodili po příjemně teplé podlaze, i když byla pokrytá dlažbou, víte, jak pohodlné a luxusní podlahové vytápění je.

Při podlahovém vytápění je dům vytápěn sítí trubek položených pod podlahou, nikoliv radiátory umístěnými na stěnách.

Kromě příjemného pocitu pod nohama je teplo rozloženo mnohem rovnoměrněji, takže se nevytvářejí teplotní rozdíly ani průvan, které jsou u radiátorů běžné. Díky tomu je v místnosti méně cirkulujícího prachu a celkově lepší kvalita vzduchu.

Podlahové vytápění totiž využívá sálání tepla, které jemně ohřívá povrchy a předměty v místnosti, zatímco radiátory fungují na principu cirkulace teplého vzduchu.

Vodní, neboli hydronické, podlahové vytápění cirkuluje teplou vodu při mnohem nižších teplotách než radiátory – obvykle kolem 25–35 °C oproti 45–75 °C.

Tato nižší provozní teplota může snížit spotřebu energie o 10–15 % ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Je to také jeden z hlavních důvodů, proč je tepelné čerpadlo ideálním zdrojem tepla pro podlahové vytápění. Tepelná čerpadla Daikin jsou navržena tak, aby s hydronickými podlahovými systémy pracovala velmi efektivně.

Proč jsou tepelná čerpadla a podlahové vytápění ideální kombinací?

Tepelné čerpadlo je moderní nízkoemisní systém vytápění a chlazení, který je stále populárnější, protože domácnosti postupně přecházejí od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie.

Místo spalování paliv tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii z okolního prostředí – ze vzduchu, země nebo vody – a přenáší ji do domu.

Funguje podobně jako lednička, jen v opačném směru. Pokud chcete technologii porozumět podrobněji, přečtěte si našeho průvodce o tom, jak fungují tepelná čerpadla.

Díky snadné instalaci jsou tepelná čerpadla vzduch-voda nejběžnějším typem tepelných čerpadel pro rodinné domy. Dokážou čerpat energii z venkovního vzduchu i při teplotách kolem −28 °C.

Výhoda tepelného čerpadla z hlediska účinnosti

Mezi další výhody tepelného čerpadla patří nízké provozní náklady a schopnost poskytovat celoroční vytápění i chlazení s velmi vysokou účinností.

  • Tepelné čerpadlo může dodávat 3–5 kWh tepla z každé 1 kWh spotřebované elektřiny, což je za optimálních podmínek až o 300–500 % účinnější než tradiční plynové kotle.

  • Tepelná čerpadla jsou nejúčinnější při výrobě vody o nižší teplotě, a právě pro takový provoz je podlahové vytápění navrženo.

  • Díky cirkulaci teplé vody po velké ploše může podlahový systém vytápět místnost s teplotou vody přibližně 30 °C, což umožňuje tepelnému čerpadlu pracovat s maximální účinností.

Více informací o účinnosti tepelných čerpadel najdete v našem průvodci věnovaném tomu, jak fungují tepelná čerpadla.

Stabilní prostředí a dlouhodobý komfort

Kombinace tepelných čerpadel s podlahovým vytápěním udržuje stabilnější teplotu v interiéru a omezuje časté zapínání a vypínání systému způsobené klasickou regulací termostatem.

Díky tomu je vnitřní prostředí stabilnější a zároveň se prodlužuje životnost zařízení, protože systém nemusí pracovat na plný výkon.

Jako majitel nemovitosti tak získáte nižší účty za energii, tišší provoz a stabilní tepelný komfort bez výkyvů teploty.

Proto stále více zákazníků, kteří si pořídili tepelné čerpadlo Daikin, volí jako zdroj tepla právě hydronické podlahové vytápění.

Co znamená  „nízká výstupní teplota“ a proč je důležitá?

Zjednodušeně řečeno, podlahové vytápění umožňuje tepelnému čerpadlu pracovat s nižší a energeticky efektivnější teplotou vody.

Technicky řečeno, tato synergie souvisí s výstupní teplotou vody (LWT) – tedy teplotou vody ve chvíli, kdy opouští tepelné čerpadlo a míří do topného systému.

U podlahového vytápění obvykle stačí LWT 25–35 °C. U radiátorů však musí být 45–75 °C, aby bylo dosaženo stejného tepelného výkonu, což znamená, že tepelné čerpadlo musí pracovat s vyšším zatížením.

Optimalizace LWT pomocí tepelného čerpadla Daikin Altherma může například snížit spotřebu energie až o 20 % ve srovnání s vysokoteplotními systémy.

Můžete svůj dům chladit pomocí podlahového vytápění?

I když se tomu říká „podlahové vytápění“, věděli jste, že pomocí podlahového systému můžete svůj dům také chladit?

Moderní reverzibilní tepelná čerpadla mohou v létě fungovat jako šetrné chladicí systémy, kdy místo teplé vody proudí soustavou voda chladnější. Systém absorbuje přebytečné teplo z interiéru a přenáší ho ven.

Tato sálavá forma chlazení je komfortní a rovnoměrná a udržuje příjemné klima bez průvanu a bez vzniku kondenzace.

Pokud je váš dům dobře izolovaný, může vás chlazení pomocí podlahového systému stát pouze 750–1 250 eur ročně, v závislosti na klimatu a způsobu využití.

Vzhledem k tomu, že léta v celé Evropě jsou stále teplejší, může vám podlahové vytápění a chlazení zajistit komfort po celý rok v rámci jednoho systému.

Jaké jsou hlavní součásti systému podlahového vytápění?

Kompletní systém podlahového vytápění se skládá z:

  • tepelného čerpadla: Srdcem systému je tepelné čerpadlo . Čerpá tepelnou energii ze vzduchu, země nebo vody a poskytuje tak účinnější formu vytápění.
  • Potrubí a rozdělovací potrubí: Teplá nebo studená voda je rozváděna prostřednictvím odolných PEX nebo vícevrstvých trubek zabudovaných do podlahy. Ty jsou připojeny k rozdělovači, který reguluje průtok do každého okruhu.
  • Termostatů a chytrého ovládání: Termostaty a chytré ovládání zajišťují, že každá zóna (jednotlivé místnosti nebo oblasti) vašeho systému pracuje na optimální úrovni komfortu, aniž by docházelo k plýtvání energií.
  • Izolace a podkladové vrstvy: Účinnost systému závisí na kvalitní izolaci pod potrubím, která zabraňuje úniku tepla do podloží. Vrstva nad trubkami zároveň funguje jako akumulace tepla.

Při správném návrhu a instalaci tyto komponenty pracují v dokonalé souhře a vytvářejí efektivní a dlouhodobě stabilní systém.

Jaké jsou typy tepelných čerpadel pro podlahové vytápění?

  • Tepelná čerpadla vzduch–voda – odebírají teplo z venkovního vzduchu, a to i při teplotách pod bodem mrazu, a přeměňují ho na vytápění nebo chlazení domu. Díky své flexibilitě a nižším pořizovacím nákladům jsou nejrozšířenější.
  • Geotermální tepelná čerpadla – získávají energii ze země pomocí podzemních kolektorů. Nabízejí vyšší účinnost, ale vyžadují větší investici a prostor.
  • Tepelná čerpadla voda–voda – méně časté řešení, vhodné pro objekty v blízkosti vodních zdrojů, kde mohou dosahovat velmi stabilního výkonu.

Rozhodnutí, které tepelné čerpadlo je pro vaše podlahové vytápění nejvhodnější, závisí na řadě faktorů.

Společnost Daikin nabízí řešení všech typů tepelných čerpadel na míru, včetně odborného poradenství od samého začátku, takže si můžete být jisti, že získáte nejvhodnější systém vytápění pro váš dům a klima.

Jaký je rozdíl mezi vodním podlahovým vytápěním a elektrickým podlahovým vytápěním?

Tepelná čerpadla od společnosti Daikin fungují nejlépe s vodním podlahovým vytápěním, ale existuje i varianta elektrická.

Vodní systémy jsou s tepelným čerpadlem velmi efektivní, protože pracují s nízkou teplotou vody.

Elektrické podlahové vytápění funguje nezávisle, ale jeho provoz je dvakrát až třikrát dražší než u vodního systému napájeného tepelným čerpadlem od společnosti Daikin.

To znamená, že dlouhodobé provozní náklady jsou výrazně vyšší.

Hlavní výhody podlahového vytápění

Existuje mnoho důvodů, proč si lidé volí podlahové vytápění jako ideální doplněk k tepelnému čerpadlu:

  • Minimální údržba, vyžaduje pouze občasnou kontrolu rozvodů a pravidelný servis tepelného čerpadla
  • Tichý provoz – system je bez ventilátorů a bez zvuků typických pro radiátory
  • Snadná integrace do chytré domácnosti pro možnost ovládání na dálku a pro efektivní řízení a plánování
  • Kompatibilita s obnovitelnými zdroji energie , jako jsou střešní solární panely, které dále zvyšují účinnost a snižují závislost na fosilních palivech
  • Chraňte svůj domov před kolísáním cen energií a zajistěte si předvídatelné, nižší provozní náklady

Instalace podlahového vytápění v kostce

Zjednodušeně řečeno, instalaci podlahového vytápění lze popsat v následujících pěti základních krocích:

  • Krok 1: Příprava podkladu pro přidání vysoce účinné izolace
  • Krok 2: Rozložení potrubní sítě v pečlivě vypočítaných smyčkách na izolaci, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla
  • Krok 3: Potrubí se pevně připevní k podlaze před nalitím podkladové vrstvy potěru
  • Krok 4: Po vytvrzení potěru se připojí tepelné čerpadlo, systém se naplní vodou a provede se tlaková zkouška
  • Krok 5: Odborní montážní technici kalibrují průtoky a termostaty, aby dosáhli správné úrovně komfortu v každé zóně/oblasti.

Celý proces může u typického domu trvat tři až sedm dní, v závislosti na velikosti a složitosti.

Je podlahové vytápění vhodnější pro novostavby nebo pro rekonstrukce?

Podlahové vytápění zahrnuje instalaci izolace, potrubí a potěru, což může zvýšit konstrukční výšku podlahy.

V novostavbách se s tím počítá již ve fázi návrhu. U rekonstrukcí může být instalace náročnější, ale existují nízkoprofilové systémy, které zvyšují podlahu pouze o 15–20 mm.

Pokud plánujete rekonstrukci, je vhodné konzultovat řešení s odborníkem již v počáteční fázi projektu.

Energetická účinnost tepelného čerpadla od společnosti Daikin

Jak již bylo zmíněno, nižší teploty vody potřebné pro podlahové vytápění výrazně zvyšují účinnost tepelného čerpadla, což často vede k 20–30% snížení provozních nákladů ve srovnání se systémy s vysokoteplotním provozem.

Tepelná čerpadla Daikin jsou sama o sobě vysoce účinná zařízení. Hodnota sezónního topného faktoru (SCOP) obvykle přesahuje 4,5, což znamená, že z jedné jednotky spotřebované elektřiny vznikne více než čtyřnásobné množství tepla.

Pro energeticky účinné chlazení v létě se tento proces jednoduše obrací.

Jak mohou chytré ovládací prvky pomoci snížit vaše účty za energii?

Instalace tepelného čerpadla a podlahového vytápění je prvním krokem. Pokud však chcete skutečně maximalizovat účinnost a plně využít potenciál systému, klíčem je správné a inteligentní řízení.

To znamená přizpůsobit provoz systému potřebám vaší domácnosti a zároveň reagovat na povětrnostní podmínky a tarify za elektřinu.

To vše lze jednoduše řídit pomocí aplikace Daikin Onecta, která je plně kompatibilní s moderními systémy podlahového vytápění.

S pomocí aplikace Onecta můžete:

  • Přesně regulovat teplotu v jednotlivých místnostech nebo zónách

  • Vytápět pouze prostory, které skutečně využíváte, a pouze v potřebný čas

  • Sledovat spotřebu energie v reálném čase

  • Využívat automatické přizpůsobení podle vašich návyků

  • Optimalizovat výkon systému podle aktuálního počasí

Proč je izolace domu tak důležitá pro podlahové vytápění?

Izolace je dalším důležitým prvkem celé skládačky, pokud chcete maximalizovat energetickou účinnost celého systému.

Zajištění správné izolace celého domu pomůže výrazně zvýšit účinnost tepelného čerpadla i podlahového vytápění.

To zahrnuje udržení vysoké úrovně izolace stěn, oken a střechy a kontrolu vzduchotěsnosti, aby se zabránilo úniku tepla v zimě a chladu v létě.

Přidání izolace, modernizace oken a dveří a utěsnění mezer nejen zvýší komfort bydlení, ale také omezí energetické ztráty a sníží náklady na energie.

Jaké jsou náklady na tepelné čerpadlo a podlahové vytápění?

Pokud uvažujete o pořízení tepelného čerpadla a podlahového vytápění pro svůj dům, jednou z hlavních věcí, které budete zvažovat, budou pravděpodobně náklady.

Náklady na tepelné čerpadlo a podlahové vytápění se odvíjejí hlavně od dvou faktorů – nákladů na instalaci a nákladů na dlouhodobý provoz systému.

  • Náklady na instalaci: Instalace kombinovaného systému tepelného čerpadla a podlahového vytápění stojí v průměru 300 000–450 000 Kč pro průměrný dům se třemi ložnicemi, v závislosti na individuálních okolnostech, jako je typ tepelného čerpadla, velikost podlahy a stav nemovitosti.
  • Dotace na tepelná čerpadla: Mnoho zemí nyní nabízí dotace na tepelná čerpadla, která mohou pomoci kompenzovat počáteční náklady, takže rozhodně stojí za to si ověřit, jaké dotace na tepelná čerpadla jsou k dispozici ve vašem místě bydliště.
  • Provozní náklady: Ty jsou výrazně nižší než u elektrických radiátorů a konkurenceschopné ve srovnání s plynovými kotli, zejména vzhledem ke kolísání cen plynu. Provozní náklady lze dále snížit využitím zvýhodněných tarifů za elektřinu nebo přidáním solárních panelů – k čemuž se dostaneme v další části.
  • Požadavky na údržbu: Podlahové vytápění má jen málo pohyblivých částí a kromě občasných kontrol rozvodů nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. U tepelných čerpadel je vhodné provádět každoroční servisní prohlídku, při které se kontroluje hladina chladiva, filtry a výkon systému. Vaše místní montážní technik společnosti Daikin se může postarat o servisní prohlídky za vás.
  • Životnost: Při správné údržbě mohou trubky podlahového vytápění vydržet více než 50 let, zatímco moderní tepelná čerpadla obvykle vydrží 15 až 20 let, než je nutné je vyměnit. Proto se vyplatí vyhodnotit dlouhodobý poměr ceny a výkonu oproti počáteční investici do systému vytápění z obnovitelných zdrojů.

Ekologické výhody tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním

Přechodem na tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním můžete snížit emise své domácnosti v závislosti na složení elektrické energie až o 70 % ve srovnání s fosilními palivy.

To podporuje cíle EU v oblasti nulových emisí a pomáhá budovám dosáhnout vyšší energetické účinnosti.

Jak funguje podlahové vytápění se solárními panely a akumulací energie v bateriích?

Tepelná čerpadla s podlahovým vytápěním se snadno integrují se solárními panely. Přidáním bateriových úložišť do této kombinace se můžete stát téměř energeticky nezávislými – vaše vytápění a chlazení bude z velké části poháněno vlastní vyrobenou energií.

Solární panely napájejí tepelné čerpadlo přímo během dne, zatímco přebytečná energie může být uložena v baterii a použita večer nebo v době, kdy jsou tarify za elektřinu nejvyšší. Tím se snižuje závislost na rozvodné síti, minimalizuje se dopad kolísajících nákladů na energii a v létě se vaše účty za energii mohou snížit téměř na nulu.

Může tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním zvýšit hodnotu mé nemovitosti?

Instalace tepelného čerpadla a podlahového vytápění může také pomoci zvýšit hodnotu vaší nemovitosti.

Domy s nízkouhlíkovými systémy vytápění jsou atraktivní pro kupující, kteří hledají nižší účty, vyšší energetickou účinnost, menší dopad na životní prostředí a dům, který je připraven na budoucí změny v předpisech. Faktem je, že analýza 68 evropských studií z roku 2025 ukazuje, že zlepšení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) o jeden stupeň obvykle vede ke zvýšení prodejní ceny o 1 až 3 %. Více informací o tom, jak tepelné čerpadlo zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti, najdete v našem průvodci.

Případová studie: Moderní dům využívající tepelné čerpadlo a podlahové vytápění

Jako příklad reálného využití tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním lze uvést nově postavený dům o rozloze 200 m² v Nizozemsku, kde bylo nainstalováno tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 využívající vzduch jako zdroj tepla spolu s hydronickým podlahovým vytápěním.

Sezónní monitorování ukázalo, že náklady na vytápění činily pouze 400 eur ročně, přičemž náklady na chlazení v létě představovaly pouze 40 eur.

Majitelé domu ocenili zejména stabilní komfort, absence průvanu a lepší kvalitu vzduchu.

Často kladené otázky k tepelným čerpadlům s podlahovým vytápěním

V tomto článku jsme zatím pokryli mnoho témat, ale zde je shrnutí odpovědí na některé z nejčastějších otázek, které dostáváme ohledně tepelných čerpadel s podlahovým vytápěním.

  • Postačí tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním k vytápění celého mého domu?
    Ano, ve většině dobře izolovaných nemovitostí to stačí k zajištění pohodlného vytápění a chlazení po celý rok.
  • Jak dlouho trvá instalace podlahového vytápění s tepelným čerpadlem?
    V průměrném domě trvá instalace tři až sedm dní.
  • Mohu v létě chladit svůj dům pomocí podlahového vytápění?
    Ano, moderní tepelná čerpadla jsou reverzibilní a mohou jak chladit, tak vytápět.
  • Co když není můj dům dobře izolovaný?
    Pro dosažení co nejlepšího výkonu tepelného čerpadla a podlahového vytápění se doporučuje vylepšit izolaci.

Jak si vybrat správný systém vytápění pro svůj dům?

I když je třeba zvážit mnoho faktorů, správný systém pro vás bude nakonec záviset na vašem domě, životním stylu a umístění.

Nemusíte se v tom ale orientovat sami. Naši certifikovaní montážní technici společnosti Daikin vám poskytnou poradenství na míru, aby vám zajistili systém navržený speciálně pro vás, který vám poskytne maximální komfort a maximální účinnost.

Seznamte se s našim Navigátorem pro rezidenční řešení a najděte nejvhodnější řešení HVAC pro váš dům.

Závěrečné zamyšlení: Komfort, účinnost a udržitelnost v jednom systému

Podlahové vytápění umožňuje tepelnému čerpadlu udržovat příjemnou vnitřní teplotu při mnohem nižších teplotách vody než tradiční radiátory. Provoz při těchto nižších teplotách pomáhá tepelnému čerpadlu pracovat efektivněji. Výsledkem je systém připravený na budoucnost, který vytápí a chladí váš domov s minimálními energetickými ztrátami. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak kombinovat komfort, udržitelnost a dlouhodobé úspory.

Klíčové poznatky

  • Podlahové vytápění umožňuje tepelnému čerpadlu pracovat s optimální účinností díky nízkým teplotám vody (25–35 °C).
  • Systém poskytuje stabilní komfort bez průvanu a může pomoci jak s vytápěním, tak s chlazením.
  • Spojením tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním lze snížit provozní náklady o 20–30 %.
  • Díky kombinaci s podlahovým vytápěním získáte rovnoměrné rozložení tepla, stabilnější teploty a tišší vytápěcí systém.
  • Tato kombinace snižuje dopad skleníkových plynů při napájení čistou elektřinou a podporuje cíle EU v oblasti nulových emisí.

Zjistěte více o tepelných čerpadlech od společnosti Daikin, která jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním

Pokud hledáte tepelné čerpadlo, které by bylo kompatibilní s vaším systémem podlahového vytápění, můžeme vám pomoci.

Nabízíme širokou škálu tepelných čerpadel, která jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním, a pomohou vám zvýšit komfort vašeho domova a snížit uhlíkovou stopu.

Začněte ještě dnes a využijte náš online Navigátor pro rezidenční řešení, abyste našli nejvhodnější řešení HVAC pro váš domov, nebo si domluvte konzultaci s certifikovaným montážním technikem.