Skip to main content

Proč kombinace tepelných čerpadel se solárními panely zvyšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na energii

Solární panely napájejí tepelné čerpadlo Daikin pro energeticky úsporné vytápění domácnosti

Když slunce svítí, je to ideální příležitost přehodnotit vytápění s využitím chytré soběstačné spotřeby solární energie.
Kombinace tepelných čerpadel s fotovoltaickými panely je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit energetickou účinnost a snížit účty za energii. Solární panely vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla tuto elektřinu využívají k vytápění vašeho domu a k ohřevu teplé vody. To znamená více soběstačné spotřeby obnovitelné energie, menší závislost na rozvodné síti a větší energetickou nezávislost.

Využíváte své solární panely na maximum?

Blíží se začátek léta. Solární panely brzy začnou pracovat na plné obrátky, ale využívají je spotřebitelé opravdu na maximum?

Instalace tepelného čerpadla vám může pomoci ušetřit peníze za vytápění. Připojení k fotovoltaickým panelům přinese ještě větší úspory nákladů, protože domy budou ještě energeticky úspornější.

Při kombinaci tepelných čerpadel s fotovoltaickými panely pochází velká část elektřiny potřebné k jejich provozu – zdarma – z energie vyrobené panely. Díky tomu odebírají méně elektřiny ze sítě a vaše účty za energii budou nižší.

Vyrábět si elektřiny vlastními silami namísto jejího nákupu od dodavatele dává finanční smysl hned z několika důvodů.

Proč je soběstačná spotřeba solární energie výhodná

Za prvé, můžete dostat zaplaceno za elektřinu, kterou vyrobíte, i když ji celou nespotřebujete. Přebytečnou energii lze dodávat zpět do sítě a na oplátku můžete obdržet určitou částku, známou jako výkupní cena.

Výkupní tarify byly po dlouhou dobu atraktivním benefitem. Dnes se však snižují, a v důsledku toho dostávají majitelé domů za svou elektřinu méně peněz než v předchozích letech.

Zároveň bude brzy minulostí systém měření čisté spotřeby a ceny energie rostou. Kromě toho cíle v oblasti udržitelnosti a legislativa týkající se nulových emisí zvyšují tlak na dekarbonizaci domácností. Z těchto důvodů nikdy nebylo důležitější zvýšit soběstačnou spotřebu solární energie.

Jak spolupracují tepelná čerpadla a solární panely

Jak to funguje? V první řadě lze elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely využít k ohřevu teplé vody po celý rok, čímž se snižuje spotřeba plynu nebo jiných fosilních paliv.

Kromě toho může zásobník teplé vody spojený s tepelným čerpadlem fungovat také jako jakási energetická „baterie“.

Přebytečná elektřina vyrobená během dne může být využita k ohřevu většího množství vody, než vaše domácnost okamžitě potřebuje. Tato teplá voda se pak uloží a použije později, čímž se zvýší soběstačná spotřeba solární energie.

Chytrá technologie maximalizuje soběstačnou při spotřebě solární energie

Technologie to vše značně zjednodušuje. Tepelná čerpadla Daikin využívají chytré algoritmy k analýze spotřeby energie v domácnosti – identifikují období špičkové spotřeby i období s nižší spotřebou – a následně určují nejúčinnější způsob, jak zajistit spolupráci solárních panelů a tepelného čerpadla. Tento chytrý systém pomáhá maximalizovat využití sluneční energie při zachování komfortu a účinnosti.

Prokazatelné úspory nákladů: experiment společnosti Daikin

Společnost Daikin provedla experiment* s využitím tepelného čerpadla Daikin Altherma se zásobníkem teplé vody o objemu 250 litrů, propojeného s fotovoltaickými panely.

V průběhu jednoho roku pocházela až polovina (35–50 %) energie potřebné k ohřevu teplé vody ze sluneční energie. To představuje:

  • asi o 10 % vyšší využití sluneční energie ve srovnání s pouhým použitím fotovoltaických panelů

  • roční úspory přibližně 80–120 eur za ohřev teplé vody

Pro srovnání, prodejem téže energie zpět do sítě by majitel domu vydělal asi 23 eur ročně. Argumenty pro soběstačnou spotřebu solární energie jsou tedy přesvědčivé.

*Test proveden v Belgii 2022, FV instalace 5 kWp. Ohřev vody o 10 °C nad normální úroveň. Úspory počítány s cenami elektřiny k červnu 2023: 0,293 €/kWh pro spotřebu a 0,078 €/kWh pro výkupní tarif.

Závěr: maximalizujte hodnotu solární energie

Kombinace tepelných čerpadel s fotovoltaickými panely je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit energetickou účinnost domácnosti. Přímým využitím solární elektřiny pro vytápění a pro teplou vodu mohou majitelé domů snížit závislost na rozvodné síti, dosáhnout soběstačné spotřeby a snížit účty za energii. Chytrá technologie tuto synergii ještě vylepšuje tím, že zajišťuje, aby tepelné čerpadlo využívalo solární energii vždy, když je k dispozici.

Podrobné údaje, zdroje a metodiku, na nichž jsou tyto výsledky založeny, najdete v kompletní studii.

Další důvody proč zvolit tepelné čerpadlo