Skip to main content

Jak kombinovat radiátory a tepelná čerpadla pro efektivní vytápění domácností

Chcete si užít efektivní, nízkouhlíkové vytápění domácnosti, aniž byste museli vyměnit všechny radiátory? Moderní tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla mohou fungovat s většinou stávajících radiátorů, což přináší úspory nákladů a nižší emise. Úspěch závisí na typu radiátoru, teplotě průtoku, konstrukci systému a správném výkonu. Přechod na nízkoteplotní nebo hliníkové radiátory zvyšuje účinnost a komfort. V tomto průvodci se dozvíte, jak mohou tepelná čerpadla a radiátory spolupracovat, které typy radiátorů fungují nejlépe, co je důležité zohlednit při instalaci a jak naplánovat nákladově efektivní a vysoce výkonný systém.

Mohou tepelná čerpadla fungovat spolu s radiátory?

Ano, tepelná čerpadla mohou fungovat spolu s radiátory. Častým omylem je, že tepelná čerpadla vyžadují podlahové vytápění a prostě nemohou fungovat s radiátory určenými pro kotle. Ve skutečnosti může většina nových i stávajících radiátorových instalací fungovat efektivně, pokud jsou spárovány se systémem tepelného čerpadla s vzduchovým zdrojem. Mnoho domácích radiátorů je kompatibilních s tepelnými čerpadly, takže nemusíte vždy pořizovat zcela nový systém sálavých těles.

Rostoucí popularita tepelných čerpadel s vzduchovým zdrojem pro renovace domů a novostaveb je poháněna snahou o dekarbonizaci vytápění a snížení provozních nákladů. Například některé modely tepelných čerpadel mohou dodávat teploty průtoku až 75 °C nebo více, což jim umožňuje pracovat s radiátory původně dimenzovanými pro kotle.

Tepelná čerpadla mohou spolupracovat s radiátory, ale pro zajištění optimálního výkonu je třeba zohlednit klíčové faktory, jako je výkon radiátoru, teplota průtoku a konstrukce systému.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo s vzduchovým zdrojem odebírá teplo z venkovního vzduchu a přenáší ho do topného okruhu vašeho domu. Tento proces je podobný jako u chladničky, ale v opačném směru: venkovní jednotka nasává venkovní vzduch, chladivo se odpařuje, je stlačeno, aby se zvýšila jeho teplota, a teplo je poté přenášeno do vody cirkulující uvnitř domu.

Ve srovnání se systémy využívajícími geotermální zdroj, které čerpají teplo ze země nebo podzemní vody, jsou systémy využívající vzduchový zdroj obvykle levnější na instalaci a vyžadují méně invazivní zemní práce, ale v extrémně chladných podmínkách mohou mít mírně nižší účinnost.

V typickém cyklu tepelného čerpadla: okolní vzduch nebo půda → chladivo → kompresor (zvýší teplotu) → kondenzátor → výměník tepla → teplá voda cirkulující do zářičů.
Teplá voda je poté čerpána přes radiátory nebo jiné zářiče tepla, které uvolňují teplo do místností.

Porozumění teplotě vody opouštějící tepelné čerpadlo

Termín „teplota vody opouštějící tepelné čerpadlo“ (také nazývaná „teplota průtoku“) označuje teplotu vody, která opouští jednotku tepelného čerpadla a vstupuje do topného okruhu – ať už se jedná o radiátory nebo podlahové vytápění. Tento parametr je významný, protože tepelný výkon zářičů přímo závisí na teplotě vody. Například tradiční vysokoteplotní radiátory jsou navrženy pro teploty průtoku kolem 70–75 °C.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla mohou dodávat vodu až do teploty přibližně 75 °C, a to i při venkovních teplotách až –10 °C. Díky této schopnosti mohou v mnoha případech pracovat s konvenčními radiátory.

Díky schopnosti dosáhnout teploty až 75 °C jsou moderní vysokoteplotní tepelná čerpadla kompatibilní s většinou radiátorových systémů, včetně starších. Starší radiátory byly původně navrženy pro vyšší teploty vody, takže schopnost dodávat podobné množství tepla zajišťuje, že tyto systémy mohou i nadále poskytovat příjemné vytápění interiéru, aniž by bylo nutné radiátory kompletně vyměnit. Díky tomu je modernizace na tepelné čerpadlo pro stávající domy praktická a nákladově efektivní.

Vysoké teploty vody vs. účinnost: kompromis

V systémech tepelných čerpadel existuje kompromis mezi výstupní teplotou vody a účinností systému, která se obvykle měří sezónním topným faktorem (SCOP). Čím vyšší je požadovaná teplota vody (například aby odpovídala radiátoru s vysokým výkonem), tím těžší musí být práce tepelného čerpadla a tím nižší je jeho účinnost. To se odráží ve snížení SCOP s rostoucí výstupní teplotou vody.

Pokud jsou radiátory dimenzovány pro provoz při nízké teplotě a průtok je udržován na nižší úrovni, systém dosahuje lepšího výkonu. Například pokud musí tepelné čerpadlo dodávat vodu o teplotě 70 °C namísto 45 °C, je na jednotku tepla potřeba více elektřiny, což snižuje hodnotu SCOP a zvyšuje provozní náklady.

Z tohoto důvodu se doporučují topné systémy s nízkou teplotou, jako je podlahové vytápění nebo radiátory s nadměrným výkonem. Tyto systémy umožňují tepelnému čerpadlu pracovat efektivněji, udržovat nižší teploty vody a snižovat náklady na energii.

Typy radiátorů a jejich výkon

Radiátory pro vytápění domácností připojené k vodnímu okruhu se vyrábějí v různých typech a porozumění jejich rozdílům vám pomůže učinit informované rozhodnutí o vašem topném systému:

  • Topné panely (ploché ocelové panely): Nejběžnější typ, charakteristický plochými ocelovými panely, které účinně vyzařují teplo a dokonale ladí s moderním interiérem. Fungují dobře při nízkých teplotách vody
  • Koupelnové radiátory: Obvykle se nacházejí v koupelnách, poskytují teplo a zároveň nabízejí pohodlné místo pro sušení ručníků.
  • Hliníkové radiátory (lehké, s vysokou vodivostí): Tyto radiátory jsou lehké a mají vynikající tepelnou vodivost, rychle se zahřívají a ochlazují, což umožňuje lepší regulaci teploty a energetickou účinnost.
  • Litinové radiátory: Vysokoteplotní radiátory, které se často vyskytují ve starších nebo historických domech.

Každý typ má jedinečné výkonové charakteristiky. Tepelný výkon radiátoru je určen jeho povrchovou plochou, teplotním rozdílem mezi povrchem radiátoru a vzduchem v místnosti a průtokovou teplotou přiváděné vody.

Při dané teplotě přiváděné vody dodává více tepla radiátor s větší povrchovou plochou nebo vyšší tepelnou vodivostí. Při provozu při nižších teplotách přívodní vody (což je typické pro tepelná čerpadla) mohou být radiátory větší nebo vyrobené z materiálů s vyšší tepelnou vodivostí, aby poskytovaly požadovaný výkon.

Hliníkové radiátory: ideální partner pro tepelná čerpadla

Hliníkové radiátory jsou obzvláště vhodné pro nízkoteplotní systémy s tepelnými čerpadly. Hliník má ve srovnání s ocelí nebo litinou velmi vysokou tepelnou vodivost, což umožňuje rychlejší absorpci tepla a kratší dobu zahřívání. Hliníkové radiátory například spotřebovávají méně vody a dosahují teploty rychleji, což znamená menší plýtvání energií.

Kromě toho jsou lehčí, snáze se montují (zejména na stěny, které nemohou unést těžké radiátory) a často mají moderní design, což je činí atraktivními pro renovace. Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla pracují efektivněji při nižších teplotách vody, může radiátor, který se rychle zahřívá a účinně vyzařuje při nižších teplotách, výrazně zlepšit celkový výkon systému.

V praxi to znamená, že pokud domácnost nahradí ocelový radiátor dimenzovaný na průtok 70 °C hliníkovou jednotkou s odpovídajícím výkonem, může se vyhnout nutnosti instalace podlahového vytápění nebo nových radiátorů s nadměrným výkonem.

Potřebujete vyměnit stávající radiátory?

Při instalaci tepelného čerpadla nemusíte nutně vyměňovat stávající radiátory. Záleží na výkonu, stáří, umístění stávajícího zářiče a celkových tepelných ztrátách domu.

Jednoduchým pravidlem je posoudit stav, dodávku tepla a umístění.

Nejprve zkontrolujte stav svých radiátorů. Viditelná rez, koroze, netěsnosti nebo časté opravy obvykle naznačují vnitřní opotřebení, které snižuje účinnost a spolehlivost. V těchto případech je výměna často lepší dlouhodobou volbou.

Dále zvažte, jak rovnoměrně a rychle vytápějí místnost. Radiátory, které se zahřívají pomalu, mají i po odvzdušnění trvalé studené body nebo mají potíže udržet v místnosti příjemnou teplotu, již často nefungují efektivně. V těchto případech může modernizace zlepšit komfort a energetickou účinnost.

Nakonec posuďte výkon a umístění. Větší moderní radiátory, které jsou plně odkryté a nejsou blokovány nábytkem nebo závěsy, mají tendenci fungovat lépe, zejména při nižších teplotách vody používaných tepelnými čerpadly. Menší nebo starší radiátory, které musí být velmi horké, aby vytápěly místnost, mohou mít nedostatečný výkon pro efektivní provoz tepelného čerpadla.

Nakonec je nezbytné provést posouzení tepelných ztrát v jednotlivých místnostech kvalifikovaným montážním technikem. Tím se zajistí, že výkon radiátorů bude správně přizpůsoben systému tepelného čerpadla, a potvrdí se, zda je stávající nastavení dostatečné, nebo zda je vhodné provést modernizaci.

Modernizace na nízkoteplotní radiátory

Modernizace na nízkoteplotní radiátory je při instalaci systému tepelného čerpadla výhodným krokem. Tyto zářiče jsou navrženy tak, aby účinně fungovaly při teplotách přiváděné vody 35–55 °C. Pro majitele domů to znamená: lepší kompatibilitu, delší životnost tepelného čerpadla (protože nemusí běžet při vysoké teplotě) a lepší celkový výkon.

Radiátory pro systémy tepelných čerpadel mohou potřebovat asi 2,5krát větší plochu než typický radiátor dimenzovaný pro systém s kotlem, aby udržely příjemnou teplotu při nižším průtoku.

Mezi běžné materiály pro nízkoteplotní modely patří hliníkové a ocelové topné panely určené pro větší plochy, ale ty jsou obvykle dražší. Počáteční náklady se však časem vykompenzují vyšší účinností a nižšími provozními náklady než u starších radiátorů, které musí pracovat při vyšším průtoku.

Vzduchová tepelná čerpadla a radiátory ve starších domech

Častým dotazem je, zda vzduchové tepelné čerpadlo bude fungovat ve starších, méně izolovaných domech, zejména při použití radiátorů. Odpověď zní: ano, a ideální je jejich instalace během renovace, ale je třeba zohlednit potenciálně vyšší tepelné ztráty a posoudit výkon radiátorů.

Například pokud mají stávající radiátory velkou plochu a dům má slušnou izolaci, mohou být pro tepelné čerpadlo dostačující. V mnoha starších domech s vysokými tepelnými ztrátami (masivní stěny, špatná izolace, průvan) však může být nutné nainstalovat větší radiátory nebo další zářiče, aby byla pokryta poptávka po vytápění. Není nutné vyměňovat všechny zářiče. Radiátorový systém, který byl pro plynový kotel marginální, může být pro jemnější průtok systému tepelného čerpadla nedostatečný, pokud nebude modernizován.

Význam správného výkonu: sladění tepelného čerpadla a radiátorů

Správné určení výkonu tepelného čerpadla i radiátorů je zásadní. Pokud je tepelné čerpadlo s nedostatečným výkonem vzhledem k tepelným ztrátám domu, budete trpět nízkým komfortem a možná i rizikem zamrznutí.

Pokud má tepelné čerpadlo nadměrný výkon, klesá jeho účinnost a zbytečně se zvyšují počáteční náklady. Stejně tak, pokud jsou radiátory nedostatečně výkonné pro požadované teploty průtoku a tepelnou potřebu, bude trvat déle, než se místnosti zahřejí, nebo možná nikdy nedosáhnou požadované teploty.

Výkon radiátorů pro tepelná čerpadla se obvykle předpokládá s nižším ΔT (teplotním rozdílem mezi vodou a vzduchem v místnosti), což znamená, že pro dosažení stejného výkonu jsou zapotřebí větší radiátory. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kvalifikovaný montážní technik provedl kompletní výpočet tepelných ztrát v jednotlivých místnostech. Poté by mělo následovat správné volba výkonu radiátorů a výběr vhodného výkonu tepelného čerpadla, který odpovídá tepelným potřebám nemovitosti.

Instalace systému tepelného čerpadla s radiátory

Při typické modernizaci zahrnuje instalace vzduchového tepelného čerpadla s existujícími radiátory několik klíčových kroků:

  • Demontáž nebo úprava stávajícího kotle
  • Instalace venkovní jednotky a vnitřních modulů
  • Kontrola a v případě potřeby výměna potrubí
  • Posouzení a případná modernizace radiátorů
  • Vyvážení topného systému a instalace ovládacích prvků (termostatů a termostatických radiátorových ventilů)
  • Nastavení správné teploty průtoku a uvedení systému do provozu

Mohou být také vyžadovány další komponenty, jako jsou radiátorové ventily, izolace potrubí a vyrovnávací nádrže. Moderní modely s vysokou teplotou průtoku (až 70 °C) mohou zjednodušit modernizaci stávajících radiátorů a snížit potřebu rozsáhlých modernizací zářičů.

Narušení provozu je obecně mírné. Některé potrubí může být nutné upravit a některé radiátory může být nutné vyměnit, aby byla zajištěna kompatibilita s provozem při nižších teplotách. Majitelé domů by měli s montážním technikem prodiskutovat harmonogram a očekávání, včetně případné nutnosti odvzdušnění radiátorů, propláchnutí systémů a zajištění vhodnosti ventilů pro provoz při nižších teplotách.

Díky realistickým očekáváním a pečlivému plánování se instalace tepelného čerpadla s radiátory stává zvládnutelnou modernizací, nikoli obtížným projektem.

Co je hybridní systém a kdy je užitečný?

Hybridní topný systém kombinuje vzduchové tepelné čerpadlo se stávajícím plynovým nebo olejovým kotlem nebo jiným zdrojem tepla, aby pomohl pokrýt špičkovou poptávku nebo poskytl vyšší teploty průtoku, když je to potřeba.

V praxi to znamená, že při velmi chladných venkovních podmínkách, kdy účinnost tepelného čerpadla přirozeně klesá, automaticky nastupuje kotel. Poskytuje radiátorům vodu o vyšší teplotě a zajišťuje tak komfort i v nejchladnějších zimních měsících.

Hybridní systémy se někdy používají ve starších domech s vysokými tepelnými ztrátami nebo v radiátorech původně navržených pro vysokoteplotní systémy kotlů. Mohou nabídnout přechodné řešení v případech, kdy úroveň izolace, určení výkonu radiátorů nebo rozpočtová omezení komplikují úplnou konverzi na tepelné čerpadlo.

Pokud však byla nemovitost řádně posouzena a tepelné čerpadlo a výkon radiátorů je správně určen a sladěn, samostatný systém tepelného čerpadla je obvykle dostačující bez nutnosti záložního kotle. Díky přesným výpočtům tepelných ztrát, vhodným úpravám radiátorů a moderním tepelným čerpadlům s vysokým průtokem a teplotou, kde je to nutné, může většina domů efektivně fungovat na plně elektrickém systému.

Úvahy o tepelném výkonu: jak spočítat, co potřebujete

Určení výkonu radiátoru se provádí na základě objemu místnosti (přesněji řečeno: tepelné ztráty), úrovně izolace, plochy oken a požadovaného teplotního rozdílu mezi vnitřkem a vnějškem. Vyjadřuje se v kilowattech (kW) nebo wattech, které udávají tepelný výkon potřebný k udržení příjemné teploty v místnosti.

Požadovaný tepelný výkon se obvykle vyjadřuje v kilowattech (kW), přičemž 1 kW odpovídá přibližně 1 000 wattům topného výkonu. Toto číslo představuje množství tepla potřebné k vyrovnání tepelných ztrát a udržení požadované vnitřní teploty.

Online kalkulačky pro určení výkonu radiátorů mohou poskytnout rychlý odhad, ale pro přesné výsledky, zejména u větších nebo starších domů, je nejlepší konzultovat kvalifikovaného montážního technika, který dokáže posoudit specifické požadavky na vytápění vaší nemovitosti a zohlednit proměnné, které online kalkulačky jednoduše nemohou zachytit.

Určení výkonu je obzvláště důležité při přechodu na systém tepelného čerpadla, kde správný výkon má zásadní význam.

Koupelnové radiátory s tepelnými čerpadly

V koupelnách poskytují koupelnové radiátory (vyhřívané žebříky na ručníky) jak teplo, tak místo pro sušení ručníků. Při použití s tepelným čerpadlem je však třeba dbát opatrnosti, protože koupelnové radiátory mají obvykle menší povrch a mohou vyžadovat vyšší teploty průtoku, aby poskytovaly stejné teplo jako větší topné panely.

Modely s nižší povrchovou teplotou mohou nabídnout bezpečnostní výhody, zejména v domácnostech s dětmi, protože snižují riziko popálení při náhodném kontaktu.

Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla upřednostňují nižší teploty, je správné určení výkonu klíčové. Pokud je koupelnový radiátor s nedostatečným výkonem pro nižší teplotu topné vody, může trvat déle, než se zahřeje a zajistí komfort. Proto při kombinování koupelnového radiátoru s tepelným čerpadlem zvolte model určený pro provoz při nízkých teplotách nebo zvolte odpovídající výkon.

Nepředpokládejte, že koupelnový radiátor, který dobře fungoval s kotlem s vysokou teplotou, bude automaticky fungovat stejně s tepelným čerpadlem.

Elektrické radiátory vs. radiátory s tepelným čerpadlem

Elektrické radiátory mají své místo jako doplňkové vytápění. Pro systémy v celém domě však radiátory na vodní bázi v kombinaci s tepelným čerpadlem obvykle poskytují lepší účinnost, vyšší komfort a nižší provozní náklady.

Elektrické radiátory je nejlepší považovat za sekundární, nikoli primární vytápění. Při srovnání provozních nákladů bude tepelné čerpadlo se správným výkonem a správnou instalací, které pracuje při nižších teplotách, obvykle výrazně překonávat přímé elektrické vytápění.

Topné panely: tradiční, ale přizpůsobivé

Topné panely jsou klasické ocelové panely, které se nacházejí v mnoha domácnostech. Ačkoli byly původně navrženy pro vyšší teploty (často ~70-75 °C) s kotlem, mohou být kompatibilní s tepelným čerpadlem, pokud je jejich výkon správně určen pro nižší teplotu. Kompatibilita závisí na tom, zda mohou poskytovat požadovaný tepelný výkon při nižším průtoku.

Pro úsporné modernizace může být zachování topných panelů (pokud je jejich výkon správně určen) nákladově efektivní cestou, spíše než jejich kompletní výměna. K zajištění výkonu se systémem tepelného čerpadla však může být nutná určitá úprava nebo zvětšení potrubí a povrchové plochy.

Návrh systému: zónování a chytré ovládání

V systému s tepelným čerpadlem a radiátory je zvláště cenné zónování (tj. rozdělení domu na více topných zón s nezávislým ovládáním) a chytré ovládání. Například samostatné termostaty a termostatické radiátorové ventily (TRV) mohou individuálně řídit ložnice, obývací pokoje a koupelny.

Chytré termostaty a programovatelné topné plány zabraňují zbytečnému vytápění prázdných zón, čímž se snižuje plýtvání a zvyšuje komfort. Správné zónování také znamená, že tepelné čerpadlo může lépe odpovídat skutečné poptávce, což zvyšuje účinnost a snižuje cyklování.

Tipy pro údržbu tepelných čerpadel a radiátorových systémů

Údržba tepelných čerpadel a radiátorových systémů je podobná jako u jiných hydronických systémů, ale vyžaduje větší pozornost kvůli nižším teplotám průtoku a specifikům systému.

Radiátory pravidelně odvzdušňujte, abyste odstranili zachycený vzduch, který může snížit výkon a způsobit studená místa. Příslušná čerpadla by se měla každoročně čistit a měl by se kontrolovat tlak v systému.

Je vhodné nechat provést každoroční servis kvalifikovaným montážním technikem, který zkontroluje hladinu chladiva, výkon tepelného čerpadla (SCOP), kompresor a odmrazovací cyklus (u jednotek s vzduchovým zdrojem). Zkontrolujte, zda nedochází k neočekávaným zvukům nebo neefektivitě (např. radiátory se dlouho zahřívají), které mohou naznačovat problémy, jako jsou znečištěné lamely výměníku tepla, blokovaný průtok vzduchu nebo nedostatečný výkon radiátoru.

Jsou radiátory připojené k tepelným čerpadlům hlučné?

Moderní vzduchová tepelná čerpadla a radiátory jsou navrženy pro tichý provoz. Zatímco venkovní jednotka tepelného čerpadla může vydávat hluk ventilátoru, radiátory připojené k tepelnému čerpadlu jsou téměř tiché.

Některé vnitřní jednotky pracují s hladinou hluku pouhých 43 dB, což je tišší než běžná konverzace. Samotný radiátorový systém nevydává žádný hluk.

Správná izolace potrubí a antivibrační upevnění venkovní jednotky mohou dále snížit vnímaný hluk, zejména v případě dodatečných instalací, kde může být vedení potrubí složitější.

Tepelné čerpadla vs. kotle: srovnání výkonu radiátorů

Při srovnání systémů tepelných čerpadel s konvenčními kotli z hlediska výkonu radiátorů se objevuje několik rozdílů.

Plynové kotle obvykle dodávají vodu o teplotě 70–75 °C a nejsou navrženy pro provoz při nízkých teplotách. Tepelné čerpadla naproti tomu mohou pracovat v rozmezí 45–75 °C, což umožňuje snížit teplotu průtoku a snížit spotřebu energie. To však závisí na radiátorech připojených k systému. Pokud jsou zachovány stávající radiátory, budou pravděpodobně pracovat při vysokých teplotách. U vyměněných nebo nových radiátorů bude možná nižší teplota.

Z hlediska udržitelnosti mají tepelná čerpadla podstatně nižší emise uhlíku a při správném návrhu mohou výrazně snížit provozní náklady. Kotle nabízejí rychlejší reakční dobu a vyšší teploty průtoku, ale spalují fosilní paliva, což s sebou nese vyšší uhlíkovou stopu.

Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla: vedoucí role v přechodu na nízkouhlíkové technologie

Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla jsou klíčovou technologií v přechodu na nízkouhlíkové vytápění domácností. Jelikož fungují na principu přenosu tepla z okolí namísto spalování paliva, mohou ve srovnání s plynovými nebo olejovými kotli výrazně snížit emise CO₂.

Správná kompatibilita s radiátory znamená, že mnoho domácností nemusí přecházet na podlahové vytápění, aby dekarbonizovaly svůj systém vytápění. Tepelná čerpadla jsou vhodná jak pro novostavby, tak pro modernizační projekty, a to i s konvenčními radiátory.

Kromě toho, s rostoucími politickými opatřeními a pobídkami v Evropě pro instalaci tepelných čerpadel, může výběr systému nyní pomoci zajistit budoucnost domu, sladit se s regulačními cíli a potenciálně odemknout grantové financování.

Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout

Při kombinování tepelných čerpadel s radiátory může několik běžných chyb snížit výkon a účinnost:

  • Instalace tepelného čerpadla bez zohlednění požadované teploty vody pro tepelné čerpadlo. Systémy musí být vybrány tak, aby zvládly potřebný teplotní rozsah, který může být až 75 °C v případě připojení ke stávajícím radiátorům.
  • Použití radiátorů s určeným výkonem pro plynové kotle s vysokým průtokem bez úpravy. Osvědčené postupy často vyžadují radiátory, které jsou přibližně 2,5krát větší než standardní kotlový systém, aby bylo možné dosáhnout stejného výkonu při nižších teplotách průtoku.
  • Přehlížení potřeby vysokoúčinných zářičů s větší plochou pro provoz při nízkých teplotách.
  • Zanedbání modernizace potrubí nebo izolace. I když to není vždy nutné, jejich vynechání může mít významný vliv na výkon. Úspora několika set eur na instalaci může stát tisíce v podobě neefektivity během životnosti systému.

Pečlivě plánujte, správně určete výkon a nešetřete na nesprávných místech. Správné provedení zajistí lepší komfort, vyšší účinnost a nižší provozní náklady.

Příslušenství, které zvyšuje výkon

Několik druhů příslušenství může výrazně zvýšit výkon vašeho tepelného čerpadla a radiátorového systému.
Ačkoli nejsou nezbytně nutné, každé z nich nabízí jasné výhody:

  • Termostatické radiátorové ventily (TRV) nebo chytré radiátorové ventily umožňují zónování a individuální regulaci jednotlivých místností
  • Průtokoměry mohou být užitečné pro sledování výkonu systému
  • Hliníkové nebo antikorozní vnitřní části radiátorů snižují riziko galvanické koroze při smíchání kovů
  • Montážní konzoly nebo odpojovače snižující hladinu hluku mohou snížit vibrace z oběhových čerpadel nebo venkovní jednotky tepelného čerpadla

Použití tohoto příslušenství pomáhá optimalizovat výkon systému, snížit provozní náklady a zvýšit komfort.

Co nakonec rozhoduje o úspěchu tepelných čerpadel a radiátorů

Díky pečlivému plánování a odbornému poradenství je systém tepelného čerpadla a radiátorů chytrým a udržitelným způsobem k pohodlnému vytápění domácností dnes i v budoucnosti. Je třeba promyšlená implementace, správné nastavení všech detailů, aby tepelná čerpadla a radiátory mohly spolupracovat a vytvořit efektivní partnerství.

Klíčové poznatky

  • Úspěch závisí na návrhu průtoku a teploty, určení výkonu radiátorů a výpočtu tepelných ztrát

  • Vyhodnoťte a v případě potřeby modernizujte radiátory a ovládací prvky, abyste zvýšili účinnost

  • Vyberte si montážního technika, který má zkušenosti s nízkoteplotními tepelnými čerpadly

  • Zvažte použití hliníkových nebo nízkoteplotních radiátorů pro optimální výkon a rychlejší ohřev

  • Naplánujte rozložení systému a zónování tak, aby se maximalizoval komfort a minimalizovalo plýtvání energií