Skip to main content

Zjistěte, jaké jsou náklady na instalaci a provoz tepelných čerpadel ve srovnání s plynovými kotli, a také jejich energetickou účinnost a dopad na uhlíkovou stopu.

Ano, přechod na tepelné čerpadlo se často vyplatí, pokud chcete dlouhodobě snížit náklady na energii, zvýšit účinnost a snížit uhlíkovou stopu. Ačkoli instalace tepelných čerpadel je obvykle dražší než instalace plynových kotlů, mají delší životnost, vyžadují méně údržby a spotřebovávají výrazně méně energie při poskytování stejného množství tepla. Kolik ušetříte, závisí na instalačních nákladech, cenách energie a dostupných dotacích.
V tomto článku porovnáváme tepelná čerpadla a plynové kotle z hlediska instalačních nákladů, provozních nákladů, energetické účinnosti a dopadu na životní prostředí, abychom vám pomohli se rozhodnout, která varianta nabízí nejlepší návratnost investice pro vaši domácnost.

Vezměme si příklad dvou majitelů rodinných domů – Sophie a Marca –, kteří v roce 2015 renovovali své nemovitosti v Lyonu ve Francii.

Náklady na instalaci tepelného čerpadla a kotle

Sophie investovala do tepelného čerpadla vzduch-voda, zatímco Marc se rozhodl pro moderní kondenzační plynový kotel.

Existuje mnoho různých typů tepelných čerpadel, takže náklady na pořízení a instalaci se mohou výrazně lišit, od přibližně 9 200 EUR do přibližně 20 800 EUR. Pokud se rozhodnete provést další úpravy, jako je výměna stávajících radiátorů nebo instalace izolace, je třeba počítat s dalšími náklady.

Instalace plynových kotlů je obecně levnější, pohybuje se v rozmezí od 3 000 do 6 000 EUR.

V závislosti na tom, kde bydlíte, můžete však získat dotaci na náklady na tepelné čerpadlo. Více informací o dotačních programech ve vaší oblasti najdete zde.

Totéž platilo i pro Sophie. I když její náklady na instalaci byly vysoké ve srovnání s Marcovým plynovým kotlem, mohla je kompenzovat pomocí veřejné dotace.

Jaké jsou náklady na údržbu a životnost

Dalším faktorem v rovnici návratnosti investice je životnost vašeho topného systému a náklady na jeho údržbu a provoz během této doby.

Při správné péči může tepelné čerpadlo vydržet 15 až 20 let. Údržba zahrnuje rutinní kontroly a čištění a obvykle stojí kolem 115 až 230 EUR ročně.

Vzhledem k procesu spalování vyžadují plynové kotle důslednou údržbu a servis, jejichž náklady se mohou pohybovat mezi 115 a 350 EUR ročně. Jejich průměrná životnost je 10 až 15 let.

Deset let po instalaci nových topných systémů se plynový kotel Marca blíží konci své životnosti, zatímco Sophie může očekávat, že její tepelné čerpadlo vydrží dalších 5 až 10 let.

Sophie má nízké náklady na údržbu, zatímco Marc má vyšší náklady na údržbu svého plynového kotle.

Ceny energie a provozní náklady

Tepelné čerpadlo čerpá až 75 % své energie zdarma z přírody, zbytek je poháněn elektřinou, zatímco kotel je zcela závislý na plynu. Srovnávací provozní náklady proto závisí na ceně elektřiny v domácnosti ve srovnání s cenou plynu.

Zejména v posledních letech jsme byli svědky významných cenových výkyvů zemního plynu v důsledku geopolitického napětí, poptávky na trhu a narušení dodavatelského řetězce. Roli hrají také sezónní a geografické faktory a ceny plynu mohou během tuhých zim prudce stoupat.

Zatímco moderní tepelná čerpadla mohou účinně fungovat i při nižších teplotách, ceny elektřiny mohou být ovlivněny také faktory, jako jsou náklady na výrobu a vládní politika.

Je proto obtížné přesně předpovědět, jak se budou ceny energií vyvíjet, ale za posledních 10 let Sophie nainstalovala také fotovoltaické solární panely, aby snížila svou závislost na cenách elektřiny. Díky tomu dosáhla významných úspor energie, zatímco provozní náklady Marca byly za stejnou dobu proměnlivé a citlivé na kolísání cen plynu.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma nainstalované ve skladovací místnosti

Energetická účinnost plynových kotlů a tepelných čerpadel

Nejde jen o jednotkovou cenu plynu nebo elektřiny, důležitým měřítkem je také energetická účinnost topného systému.

Tepelné čerpadlo je schopné přeměnit 300 % vstupní energie na využitelné teplo a z 1 kWh elektřiny obvykle vyprodukuje 3 kWh tepla.

3 kWh například vystačí na:

  • Vytápění malé místnosti po dobu tří až čtyř hodin
  • Dvě 10minutové horké sprchy
  • Opečení 9 000 krajíců chleba!
  • Spuštění dvou cyklů myčky nádobí nebo pračky

Moderní kondenzační plynové kotle obvykle pracují s mnohem nižší účinností, která se pohybuje v rozmezí 99–109 %.

K vyrobení dostatečného množství využitelného tepla pro dvě 10minutové horké sprchy atd. by váš kotel i při vyšší účinnosti 109 % spotřeboval 2,75 kWh plynu, zatímco tepelné čerpadlo pouze 1 kWh.

V některých případech může být plynový kotel úspornější, například v obzvláště chladném podnebí nebo během nejchladnějších zimních dnů, ale celkem vzato je jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla jeho vynikající energetická účinnost.

Tepelné čerpadla proto mohou majitelům nemovitostí ušetřit v závislosti na nastavení teploty a klimatických podmínkách za 10–20 let obvykle 1 000 až 3 000 EUR na účtech za energii.

Srovnání uhlíkové stopy

Jedním z hlavních faktorů, které přispívají k rostoucí oblibě tepelných čerpadel, je pochopitelně jejich vliv na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že většinu energie čerpají z obnovitelných zdrojů, mají tepelná čerpadla nižší uhlíkovou stopu, kterou lze ještě dále snížit, pokud jsou napájena na solární nebo větrnou energii.

Kotle jsou závislé na spalování plynu, při kterém vznikají emise oxidu uhličitého (CO₂). Odhaduje se, že na každý kubický metr spotřebovaného plynu se uvolní přibližně 2,1 kg CO₂, což přímo přispívá k emisím skleníkových plynů. To je stejné množství, jaké vyprodukuje kráva za sedm dní, nebo obsah hasicího přístroje.

Závěr: Posouzení celkové návratnosti investice

Celkově lze říci, že tepelné čerpadlo může přinést vysokou návratnost investice díky své delší životnosti, nižším nákladům na údržbu a mnohem vyšší energetické účinnosti. Vzhledem k tomu, že mnoho zemí nyní nabízí veřejné dotace, může být tepelné čerpadlo finančně i ekologicky atraktivní volbou. Pokud tedy plánujete modernizaci svého topného systému, může být vhodná doba pro změnu.

Klíčové poznatky

  • Tepelné čerpadla mohou díky vyšší účinnosti ve srovnání s plynovými kotli snížit provozní náklady o 1 000–3 000 eur za 10–20 let.
  • Náklady na instalaci jsou vyšší, avšak tepelná čerpadla mají o 5–10 let delší životnost a nižší náklady na údržbu.
  • Ceny plynu výrazně kolísají, zatímco náklady na tepelná čerpadla se mohou lišit v závislosti na cenách elektřiny a vládní politice.
  • Tepelná čerpadla mají mnohem nižší uhlíkovou stopu, zejména pokud jsou napájena obnovitelnou elektřinou.
  • Veřejné dotace mohou pomoci snížit náklady na instalaci a vylepšit celkovou návratnost investic do tepelných čerpadel.

Chcete zjistit, které tepelné čerpadlo je pro vaši domácnost to nejvhodnější?