Skip to main content

Zjistěte, jak vám instalace tepelného čerpadla může ušetřit peníze za energie

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo. Společnost Daikin proto vytvořila bílou knihu Drivers to Adoption of Heat Pump by European Households (Hnací síly pro zavádění tepelných čerpadel v evropských domácnostech), která nabízí fakticky podložené poznatky, jež spotřebitelům pomohou učinit informované rozhodnutí. Zkoumá klíčové faktory, jako jsou úspory nákladů na energii, stádní dotace, dopad na životní prostředí, vývoj politiky a způsoby integrace tepelných čerpadel s řešeními obnovitelných zdrojů energie, které zajišťují budoucnost domácností.

V tomto článku se zaměříme na to, jak vám tepelné čerpadlo může pomoci snížit náklady na energii díky vyšší účinnosti a nižší závislosti na fosilních palivech.

Předpokládá se, že přechod z plynového kotle na tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody přinese v příštích 10 letech významné úspory energie. Očekává se, že tyto úspory se budou časem zvyšovat. Simulace společnosti Daikin Europe, která bere v úvahu budoucí ceny energie a faktory, jako je evropský systém emisních povolenek a zdanění uhlíku, zdůrazňuje rostoucí finanční výhody tepelných čerpadel.

Nižší účty za energie a budoucí ceny energií

Jedním z hlavních důvodů pro instalaci tepelného čerpadla je jeho nižší spotřeba energie, která vede ke snížení účtů, a tím k nárůstu úspor pro domácnosti. Společnost Daikin Europe uskutečnila simulaci s cílem odhadnout vývoj cen energií v Evropě na základě historických údajů a s ohledem na faktory, jako je evropský systém obchodování s emisemi a budoucí zdanění uhlíku. Přestože tyto odhady jsou spojeny s určitou nejistotou, poskytují přesto solidní základ pro posouzení potenciálních úspor.

Jak ovlivní uhlíková daň budoucí ceny energií?

Ačkoli prognózy cen po roce 2032 přesahují rámec tohoto projektu, stojí za povšimnutí, že po roce 2035 bude vliv ETS a zdanění uhlíku hrát ještě větší roli při zdražování fosilních paliv pro evropské domácnosti.

Žena pere prádlo s tepelným čerpadlem vzduch–voda a těší se z úspor energie.
Útulná ložnice vytápěná tepelným čerpadlem, zajišťující úspory energie a komfort.

Případová studie: porovnání spotřeby energie tepelného čerpadla a plynového kotle

Simulace zahrnovala případovou studii porovnávající spotřebu energie tepelného čerpadla a plynového kotle v domě s potřebou tepla na vytápění 10 000 kWh ročně, což odpovídá spotřebě přibližně 1 100 m³ plynu. Tento scénář odpovídá novostavbě o ploše 200 m² nebo středně velké rekonstrukci do 120 m² a s energetickou třídou E.

Výsledky ukazují, že instalace tepelného čerpadla může vést ke stabilním a rostoucím úsporám během předpokládaného desetiletého období, přičemž celková odhadovaná úspora na konci období činí 65 050 Kč. Tyto úspory se zvyšují s rostoucím rozdílem mezi cenou elektřiny a zemního plynu.

Investice do vytápění budoucnosti

Je důležité poznamenat, že tyto prognózy vycházejí ze současných trendů a předpokladů, včetně zavedení uhlíkové daně od roku 2023 a postupného vyřazování nekondenzačních kotlů. I když je budoucí trh s energií nepředvídatelný, tyto simulace nabízejí cenné poznatky o potenciálních výhodách tepelných čerpadel.

Podrobné údaje, zdroje a odkazy naleznete v bílé knize (ke stažení v angličtině).

Další důvody proč zvolit tepelné čerpadlo