Skip to main content

Zjistěte, co způsobuje hluk tepelných čerpadel, jak moderní systémy snižují hladinu hluku a jak způsob instalace ovlivňuje akustický komfort

Nikdo nemá rád, když ho ruší hluk. Neustále štěkající pes od sousedů nebo soused sekající trávník brzy ráno v neděli mohou rychle začít být nepříjemné.
Ačkoli jsou tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla udržitelným a účinným způsobem regulace vnitřní teploty, jejich akustický tlak může někdy vyvolávat obavy jak u majitelů domů, tak u sousedů. Dobrou zprávou je, že moderní tepelná čerpadla jsou navržena pro tichý nebo velmi tichý provoz a často vydávají méně hluku než mnoho tradičních systémů HVAC.
Tento průvodce popisuje, co ovlivňuje hladinu hluku tepelného čerpadla, jak ji moderní technologie snižují a jak správná instalace pomáhá udržovat tiché a pohodlné vytápění a chlazení.

Jak fungují tepelná čerpadla a proč záleží na hladině hluku

Vzduchová tepelná čerpadla jsou účinným řešením pro vytápění a chlazení vašeho domu a zároveň snižují dopad na životní prostředí.

Fungují na principu přenosu tepla mezi vnějším prostředí a interiérem pomocí chladiva. Během chladnějších měsíců chladivo absorbuje teplo z venkovního vzduchu – i při nízkých teplotách – a přenáší ho dovnitř. V létě se proces obrací: chladivo odebírá teplo z interiéru a uvolňuje ho ven, čímž dům ochlazuje.

Řízení hladiny hluku tepelného čerpadla je však častým problémem. Porozuměním faktorům, které přispívají k hluku tepelného čerpadla, a praktickým krokům, které jej snižují, můžete najít dokonalou rovnováhu mezi výkonem, účinností a akustickým komfortem.

Jsou tepelná čerpadla hlučná?

Tepelné čerpadla mohou vydávat znatelný zvuk v závislosti na jejich konstrukci, instalaci a okolí.

Hladinu hluku lze hodnotit dvěma způsoby:

  • Akustický výkon je celkový zvuk vydávaný samotnou jednotkou, nezávisle na vzdálenosti nebo prostředí.
  • Akustický tlak je zvuk vnímaný v určité vzdálenosti a obvykle se měří ve vzdálenosti 1 až 5 metrů od jednotky.

Většina moderních tepelných čerpadel pracuje při akustickém tlaku mezi 40 a 60 decibely (dB). Venkovní jednotka Daikin obvykle není hlučnější než 60 dB, což odpovídá hlasitosti ledničky nebo běžné konverzaci.

Vnitřní jednotky jsou ještě tišší. Vydávají jen jemné bzučení, jehož akustická hladina nepřesahuje 30 dB, což je srovnatelné se zahradním zavlažovačem. Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch mohou dosáhnout akustické hladiny pouhých 19 dB.

Tepelná čerpadla nesmějí být hlučná. Obecně nesmí překročit hladinu 65–70 dB, v závislosti na jejich výkonu. To je stejná úroveň jako u myčky nádobí. A pro větší klid musí všechna tepelná čerpadla mít štítek CE s uvedením jejich akustické hladiny.

Ačkoli tepelná čerpadla nabízejí udržitelné a energeticky účinné řešení pro regulaci vnitřního klimatu, je důležité si uvědomit, že nesprávná instalace nebo nedostatečná údržba mohou vést k nežádoucímu hluku – zejména v klidných obytných oblastech. Aby se tomuto problému předešlo, jsou moderní systémy tepelných čerpadel vybavené pokročilými technologiemi, jako jsou kompresory s proměnlivými otáčkami (invertory), konstruovány tak, aby pracovaly tišeji, a zajišťovaly tak pohodlnější a sousedům příjemnější prostředí pro majitele domů i jejich sousedy.

Jaké faktory ovlivňují hlučnost tepelného čerpadla?

Hlavní zdroje hluku

Ventilátory a kompresory
Ventilátor a kompresor venkovní jednotky jsou hlavními zdroji hluku tepelného čerpadla. Během provozu ventilátor pohybuje velkým objemem vzduchu a kompresor vyvolává vibrace.

Vibrace
Špatně namontované jednotky mohou vibrace zesilovat, čímž zvyšují akustickou hladinu.

Konstrukce a technologie jednotky

Moderní tepelná čerpadla zahrnují následující technické vlastnosti:

  • kompresory s proměnlivými otáčkami (invertorové)
  • izolovaná tělesa
  • optimalizované konstrukce ventilátorů

Invertorové kompresory jsou obzvláště účinné, protože přizpůsobují provoz aktuálnímu odběru, čímž snižují zbytečný hluk v obdobích nízkého zatížení.

Faktory související s instalací

Nesprávná instalace, například umístění jednotky na nestabilní povrch, může zesílit hluk a vibrace. Blízkost oken nebo obytných prostor může rovněž zvýšit akustickou hladinu.

Vlivy prostředí

U tepelných čerpadel instalovaných v úzkých prostorech nebo v blízkosti odrazivých povrchů (například stěn) může docházet k zesílení zvuku, protože se zvukové vlny odrážejí zpět směrem k domu.

Jak instalace ovlivňuje akustickou hladinu tepelného čerpadla

Správná instalace je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat hluk tepelného čerpadla.

Optimální umístění jednotky

  • Umístěte venkovní jednotku na stabilní a rovný povrch, abyste zabránili vibracím
  • Jednotku instalujte mimo dosah oken, ložnic nebo obytných prostor, abyste minimalizovali vnímání hluku
  • Vyhněte se instalaci jednotky v uzavřených rozích nebo úzkých prostorech

Použití příslušenství pro snížení hluku

  • Antivibrační gumové patky snižují vibrace a hluk přenášený konstrukcí
  • Akustické panely nebo bariéry pomáhají pohlcovat hluk
  • Zahradní úpravy, jako jsou živé ploty nebo oplocení, mohou rovněž omezit šíření hluku

Profesionální instalace

Instalace svépomocí může vést k hlučnému provozu v důsledku nesprávného umístění nebo montáže. Certifikovaný odborník zajistí správné umístění, tlumení vibrací, optimální proudění vzduchu a dodržení předpisů týkajících se hluku.

Technologie snižující hluk tepelných čerpadel

Vývoj v oblasti moderních technologií tepelných čerpadel výrazně zlepšil tlumení hluku.

  • Kompresory s proměnlivými otáčkami (invertorové): Tyto kompresory přizpůsobují provoz na základě aktuální potřeby vytápění nebo chlazení, čímž snižují hluk během období s nízkým zatížením.
  • Vylepšená konstrukce ventilátoru: Vylepšená aerodynamika lopatek ventilátoru snižuje turbulence, což vede k tiššímu proudění vzduchu.
  • Zvuková izolace: Vysoce kvalitní izolace kolem kompresorů a krytů pomáhá tlumit vnitřní hluk – což je standardní výbava tepelných čerpadel Daikin.
  • Chytré ovládání: Chytré termostaty a pokročilé řídicí systémy optimalizují provoz a zajišťují, že zařízení běží efektivně bez zbytečného hluku. Některé modely také zahrnují noční režim, který snižuje akustickou hladinu o 1–3 dBA během nočního provozu.
  • Tišší značky a modely: Výrobci jako Daikin vyvinuli ultra tichá tepelná čerpadla, přičemž některé modely pracují při akustickém tlaku o pouhých 40–60 dB a tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch dokonce jen 19 dB.

Jak snížit hluk z vašeho tepelného čerpadla

Pokud je vaše současné tepelné čerpadlo příliš hlučné, může vám pomoci několik praktických řešení.

Pravidelná údržba

  • Vyčistěte lopatky ventilátoru
  • Odstraňte nečistoty v okolí jednotky
  • Zajistěte, aby byly součásti dobře namazané

Nainstalujte příslušenství pro snížení hluku

  • Používejte kvalitní gumové patky
  • Akustické panely jako bariéry
  • Zvukově izolační kryty

Zajistěte dostatečný průtok vzduchu, aby nedošlo ke snížení výkonu.

Přemístěte jednotku

Pokud je to možné, přemístěte jednotku do méně citlivé části objektu. To může vyžadovat další instalační náklady, ale může výrazně snížit hlukové znečištění.

Zvažte modernizaci systému

Pokud je vaše jednotka zastaralá, přechod na nový model nejen výrazně sníží hluk, ale bude také z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní.

Rovnováha mezi výkonem a tichým provozem

Tepelné čerpadla nabízejí vysoce účinné a udržitelné vytápění a chlazení. I když vydávají zvuk, moderní konstrukce, správná instalace a chytré technologie zajišťují, že akustická hladina zůstává nízká a přijatelná pro obytné prostředí.

Výběrem správného systému, jeho správnou instalací a řádnou údržbou si majitelé domů mohou užít tichý a energeticky úsporný komfort, aniž by rušili své okolí.

Klíčové poznatky

  • Většina moderních tepelných čerpadel pracuje v rozmezí 40–60 dB, což odpovídá běžné konverzaci.
  • Správná instalace a tlumení vibrací jsou klíčem ke snížení hluku.
  • Invertorové kompresory a chytré ovládání umožňují jednotkám tišší provoz při nižším zatížení.
  • Pravidelná údržba zajišťuje trvalý tichý provoz.
  • Přechod na nejnovější tepelná čerpadla Daikin přináší jak účinnost, tak akustický komfort.

Jste připraveni užít si pohodlný komfort bez nežádoucího hluku?