Skip to main content

Rozhodněte se pro chytrou investici: pořiďte si při stavbě nového domu tepelné čerpadlo

Vzhledem k tomu, že se majitelé domů snaží opustit systémy vytápění na fosilní paliva, zejména v novostavbách, jsou tepelná čerpadla stále oblíbenější volbou. Mají menší dopad na životní prostředí, jsou udržitelnější a nákladově efektivnější. Zde je popis toho, co byste měli vědět, pokud o tepelném čerpadle uvažujete pro svůj nově postavený dům.

Cenově výhodná tepelná čerpadla s nízkým dopadem na životní prostředí představují univerzální řešení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Přenášejí teplo do topných těles, jako jsou radiátory a podlahové vytápění, a zajišťují, aby teplota ve vaší domácnosti vyhovovala vašim potřebám.

Existují různé typy tepelných čerpadel, které jsou vhodné pro všechny typy domů. Patří mezi ně tepelná čerpadla vzduch-vzduch (často označovaná jako klimatizace), vzduch-voda a země-voda. U novostaveb je ideálním typem tepelného čerpadla nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Co jsou tepelná čerpadla vzduch-voda a geotermální tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají k získávání tepla vnější teplotu. Jedná se o nejběžnější tepelná čerpadla, která jsou vhodná pro použití ve všech typech domů: rodinných, řadových i bytových. Je zapotřebí trochu elektřiny, ale jen asi 25 % celkové spotřeby energie.

Geotermální tepelná čerpadla využívají k získávání tepla systém zabudovaný v zemi. Díky tomu jsou vhodné pro domy s pozemkem potřebným pro podzemní soustavu nebo vrt. Opět je zapotřebí trochu elektřiny.

Další informace o rozdílech mezi tepelnými čerpadly vzduch-voda a geotermálními tepelnými čerpadly naleznete na našem blogu.

Jaké jsou výhody instalace tepelného čerpadla v novostavbě?

Jako flexibilní řešení vytápění, chlazení a přípravy teplé vody se tepelná čerpadla ideálně hodí do novostaveb, kde si můžete vybrat, které typy topných těles použijete, například podlahové vytápění, konvektory nebo radiátory. Všechny potřeby vaší domácnosti jsou pokryty jedním systémem.

Tepelné čerpadlo vám také zajistí teplou vodu. Standardním formátem je vnitřní sestava se zásobníkem teplé vody. Tepelná čerpadla můžete kombinovat s dalšími zdroji tepla, jako jsou zásobníky tepla a termické solární panely, pro přípravu teplé vody. To vám zajistí ještě vyšší účinnost. Protože tepelná čerpadla využívají především obnovitelnou energii, mohou snížit vaše účty za energii a instalace tepelného čerpadla může zvýšit hodnotu vašeho domu.

Přestože tepelná čerpadla vyžadují jen minimální servis, je třeba jim věnovat náležitou údržbu, aby se prodloužila jejich životnost.

Jednou z největších výhod tepelných čerpadel je vedle všech ostatních výhod také flexibilita tvaru, velikosti a ovládání. Volba tepelného čerpadla zajistí, že váš domov bude energeticky účinný, udržitelný a pohodlný po celý rok.

Chcete ušetřit energii pomocí tepelného čerpadla pro svůj nově postavený dům? Nehledejte nic jiného než Daikin.