Skip to main content

Věda ve službách pohodlí domova

Tepelné čerpadlo je nízkoemisní systém vytápění a chlazení, který teplo nevytváří, ale přenáší, a využívá energii ze vzduchu, země nebo vody k zajištění celoročního komfortu vašeho domova. Ceny energie, izolace domu a dostupné dotace – to vše ovlivňuje, jak dobře vám tepelné čerpadlo poslouží. Tento článek nabízí kompletního průvodce jak fungují různé typy tepelných čerpadel: hlubší porozumění technologii, komponentům, nákladům, instalaci a celkovým výhodám.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je inovativní nízkoemisní systém vytápění a chlazení, který zajišťuje celoroční komfort v domácnosti. Jeho popularita stále roste v souvislosti s odklonem společnosti od fosilních paliv a přechodem k obnovitelným alternativám. Rostoucí náklady na energii, politiky dekarbonizace a dotace přispěly k prodeji více než 20 milionů jednotek po celém světě v roce 2023.

Tepelná čerpadla nabízejí jak environmentální, tak ekonomické výhody. Mohou snížit emise skleníkových plynů v domácnostech až o 75 %, pokud jsou napájeny z obnovitelných zdrojů energie, a mají nižší provozní náklady po celou dobu své životnosti.

Na rozdíl od tradičních kotlů, které spalují fosilní paliva, tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii ze vzduchu, země nebo vody a přenášejí ji do interiéru, aby poskytla udržitelnější zdroj tepla a teplé vody.

Ale to není vše. Díky jejich dvojí funkci lze proces ohřevu v létě obrátit a zajistit tak chlazení, což znamená, že jediný kompaktní systém zajišťuje vytápění, ohřev teplé užitkové vody i chlazení.

Tato univerzálnost, účinnost a udržitelnost pomáhá měnit přístup majitelů nemovitostí k vytápění a chlazení, přičemž tepelná čerpadla se stávají přední technologií budoucnosti v oblasti komfortu domácností.

Základy fungování tepelného čerpadla: Přesun tepla, nikoli jeho výroba

Skutečná genialita tepelného čerpadla spočívá v jeho schopnosti přesouvat teplo, nikoli ho vyrábět. Zatímco plynový kotel musí teplo skutečně vytvářet spalováním fosilních paliv, tepelné čerpadlo odebírá existující tepelnou energii ze vzduchu, země nebo vody a přesouvá ji zvenku dovnitř – i když jsou venkovní teploty nízké.

Funguje podobně jako lednička, akorát opačně. Zatímco lednička odvádí teplo z vnitřního prostoru a vypouští ho do kuchyně (přičemž zbývající chladný vzduch zůstává uvnitř), tepelné čerpadlo odebírá teplo zvenku a dodává ho do domu.

Protože tento proces využívá existující teplo, je tepelné čerpadlo zásadně účinnější než systémy, které spalují palivo. Více informací o tepelných čerpadlech ve srovnání s kotli najdete zde.

To znamená, že za každou 1 kWh elektřiny získáte 3–5 kWh tepla, což je až pětkrát více energie, než kolik jste do systému vložili.

Tato účinnost se promítá do významných úspor energie pro majitele nemovitostí, zejména v dobře izolovaných objektech, což dokazuje, proč se tepelná čerpadla stávají oblíbenou technologií pro vytápění rezidenčních objektů po celém světě.

Hlavní součásti tepelného čerpadla

Každé rezidenční tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř základních součástí, které umožňují proces přenosu tepla.

  • Chladivo – pracovní kapalina, která pohání cyklus
  • Výměník tepla – výparník absorbuje teplo ze zdroje, zatímco kondenzátor uvolňuje teplo do domácnosti
  • Kompresor – zvyšuje tlak a teplotu chladiva
  • Expanzní ventil – snižuje tlak, aby se cyklus mohl restartovat

Krok za krokem: Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo pracuje v nepřetržitém čtyřfázovém cyklu.

  • Fáze 1: Chladivo uvnitř výparníku absorbuje teplo ze vzduchu, země nebo vody a odpařuje se
  • Fáze 2: Kompresor zvyšuje tlak i teplotu chladiva, čímž zesiluje jeho energetický potenciál
  • Fáze 3: Toto koncentrované teplo se přenáší do chladicího nebo vodního okruhu objektu prostřednictvím kondenzátoru
  • Fáze 4: Expanzní ventil snižuje tlak a teplotu chladiva, takže je připraveno k opětovnému spuštění celého procesu.

V režimu chlazení je proces obrácený.

Typy tepelných čerpadel: Podle zdroje tepla: vzduchové, geotermální, vodní a hybridní

Existují tři hlavní typy tepelných čerpadel, v závislosti na tom, odkud čerpají energii: vzduch, země a voda. K dispozici je také hybridní varianta, která kombinuje tepelné čerpadlo s tradičním kotlem a nabízí tak flexibilní přechodné řešení.

Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla

Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu – a to i při teplotách hluboko pod bodem mrazu – a přeměňují ji na účinné vytápění domácností. Mohou být typu vzduch-vzduch (připojené ke klimatizačním jednotkám pro vytápění nebo chlazení vašeho domu) nebo typu vzduch-voda (připojené k hydraulickým zářičům, jako jsou radiátory a podlahové vytápění), které poskytují cenově výhodný komfort po celý rok při minimální spotřebě elektřiny.

Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla jsou nejběžnějším typem tepelných čerpadel v obytných prostorách, protože se obecně velmi snadno instalují a skládají se ze dvou jednotek (jedna pro vnitřní použití, jedna pro venkovní použití), které lze obvykle nainstalovat bez nutnosti větších stavebních úprav.

Dalším velkým prodejním argumentem je energetická účinnost. Moderní modely tepelných čerpadel s invertorem mohou vyprodukovat až pětkrát více tepla, než kolik spotřebují elektřiny.

Tepelná čerpadla využívající energii geotermálního zdroje

Tepelná čerpadla využívající energii geotermálního zdroje, často také označovaná jako geotermální tepelná čerpadla, využívají stabilnější teploty v zemi – obvykle kolem 0–10 °C – k efektivnímu vytápění a chlazení obytných prostor. Geotermální čerpadla mohou poskytovat pozoruhodně stabilní výkon po celý rok, v některých případech s účinností až 400 %.

Geotermální čerpadla mohou snížit náklady na vytápění o 40–60 % a jejich životnost často přesahuje 20 let. Hlavními výzvami u geotermálních čerpadel jsou složitost a náklady, protože instalace vyžaduje buď vykopání horizontálních podzemních smyček, nebo vyvrtání vertikálních vrtů.

Pro majitele nemovitostí, kteří uvažují dlouhodobě, developery plánující nízkoenergetické stavby nebo oblasti s velmi chladnými zimami, kde teploty pravidelně klesají až na -30 °C, se však investice do geotermálních čerpadel vyplatí díky nižším provozním nákladům, dobré spolehlivosti a udržitelnějším stavebním postupům.

Tepelná čerpadla využívající vodu jako zdroj tepla

Tepelná čerpadla využívající vodu jako zdroj tepla odebírají tepelnou energii z vodních ploch, jako jsou jezera, rybníky nebo studny s uzavřeným okruhem, a využívají je k vytápění a chlazení interiérů.

Řešení využívající vodu jako zdroj tepla patří mezi nejúčinnější nízkouhlíková řešení pro vytápění a chlazení, zejména pokud jsou konfigurována jako samostatné modulární jednotky, které mohou obsluhovat jednotlivé zóny.

Tyto systémy poskytují přesnou regulaci teploty a nízké sezónní provozní náklady, což je činí ideálními pro obytné komplexy nebo budovy se smíšeným využitím.

Hybridní tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla lze připojit k existujícím plynovým kotlům, což umožňuje majitelům nemovitostí snížit spotřebu plynu, aniž by museli vyměňovat celý topný systém.

V hybridním uspořádání tepelné čerpadlo efektivně zajišťuje většinu každodenního vytápění, zatímco kotel se zapíná během špičkové spotřeby nebo extrémního chladu. Hybridní topné systémy často využívají plynový kotel pro ohřev teplé užitkové vody, což eliminuje potřebu samostatného zásobníku.

Přístup s dvojím zdrojem automaticky optimalizuje systém na základě aktuálních podmínek: tepelné čerpadla zajišťují vytápění, když jsou teploty mírnější nebo elektřina levnější, zatímco kotle poskytují spolehlivou zálohu během nepříznivého počasí.

Jsou skvělé pro oblasti, kde jsou zimy mírné, nebo jednoduše pomáhají lidem začít snižovat jejich závislost na fosilních palivech.

Systémy tepelných čerpadel vzduch-voda versus systémy vzduch-vzduch

Aspekty

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Primární funkceOhřívá vodu pro radiátory, podlahové vytápění a zásobníky teplé vodyOhřívá nebo ochlazuje vzduch přímo v obytných prostorách
Typ vytápěníNízkoteplotní vyzařovací vytápěníOkamžité vytápění a chlazení vzduchem
Schopnost chlazeníObvykle vyžaduje samostatný systémVestavěná chladicí jednotka
Složitost instalaceSložitější z důvodu instalatérských pracíJednodušší a kompaktnější
Integrace se stávajícím systémemVyžaduje stávající radiátory nebo podlahové vytápěníLze instalovat v jednozónovém nebo vícezónovém uspořádání
Prostorové požadavkyVětší, vyžaduje prostor pro zásobníky vody/potrubíKompaktní, nevyžaduje zásobníky
Dodávka teplé užitkové vodyStandardní charakteristikaVolitelná, pokud výrobce umožňuje připojení k zásobníku teplé užitkové vody
Nejvhodnější proDomácnosti, které potřebují komfortní nízkoteplotní vytápěníDomácnosti, které potřebují rychlé a flexibilní vytápění a chlazení

Jak efektivní jsou tepelná čerpadla? Porozumění hodnoty SCOP

Výkon tepelného čerpadla se měří pomocí sezónního topného faktoru (SCOP). Jedná se o způsob vyjádření účinnosti tepelného čerpadla za celou topnou sezónu, který měří celkový tepelný výkon v porovnání se spotřebovanou elektrickou energií – co získáte o proti tomu, co je třeba vložit.

Například pokud se spotřebuje 1 kWh elektřiny a vygeneruje se 4 kWh tepla, bude hodnota SCOP 4, což znamená účinnost 400 %.

Existuje také několik jednoduchých kroků, které můžete podniknout, abyste zajistili co nejvyšší účinnost svého tepelného čerpadla. Více se dočtete v článku o pěti způsobech, jak optimalizovat vaše tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Účinnost tepelného čerpadla ve srovnání s plynovými kotli a elektrickým vytápěním

Pokud uvažujete o přechodu na tepelné čerpadlo, může být užitečné porozumět tomu, jak by se dalo z hlediska energetické účinnosti porovnat tepelné čerpadlo s vaším stávajícím plynovým kotlem nebo elektrickým odporovým systémem - a právě k tomu vám může pomoci ukazatel SCOP.

Tepelné čerpadlo Daikin je například schopné přeměnit 300–400 % vložené energie a z 1 kWh elektřiny obvykle vyprodukuje 3–4 kWh tepla.

Moderní kondenzační plynové kotle přitom obvykle pracují s mnohem nižší účinností, která se pohybuje v rozmezí 99–109 %.

Žena se vrací domů z nákupu s taškami s potravinami
Matka ukládá své dítě večer do postele

Vytápění a chlazení pomocí jediného systému

Jak jsme již zmínili, výhodou tepelného čerpadla je, že proces lze obrátit a v létě tak zajistit účinné chlazení, takže není třeba pořizovat samostatnou klimatizační jednotku.

Je ideální pro evropské země, kde je v průběhu ročních období potřeba jak vytápění, tak chlazení, a to zejména s ohledem na stále stoupající letní teploty. Pro optimalizaci spotřeby energie v létě lze tepelná čerpadla obvykle snadno připojit k solárním panelům.

Chladiva a bezpečnost v tepelných čerpadlech

Chladiva jsou pracovní kapaliny, které umožňují přenos tepelné energie při změně mezi kapalným a plynným stavem. Tyto speciální sloučeniny cirkulují přes cívky výměníku tepla, kde se při nízkém tlaku odpařují, aby absorbovaly teplo, a při vysokém tlaku kondenzují, aby ho uvolnily jinde.

Bezpečnostní požadavky se liší v závislosti na typu chladiva, proto by technici pro montáž tepelných čerpadel měli být certifikovaní a kvalifikovaní v oblasti správných postupů při manipulaci s chladivem.

Dotace a podpory pro tepelná čerpadla

Vzhledem k tomu, že vlády usilují o dosažení nulových emisí, byla v celé Evropě zavedena řada dotačních programů a finančních podpor, které pomáhají majitelům nemovitostí s počátečními náklady na instalaci tepelných čerpadel.

Kritéria způsobilosti a výše dostupných dotací se liší podle země. Více informací o tom najdete v našem průvodci místními dotačními programy pro tepelná čerpadla.

Požadavky na instalaci tepelného čerpadla

Požadavky na instalaci tepelného čerpadla závisí na typu, ale zde se zaměříme na tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla (ASHP), která jsou nejběžnějším systémem pro obytné domy.

  • Hlučnost: Venkovní jednotka moderních systémů ASHP pracuje s hlučností kolem 40–60 decibelů, což je podobné jako tichá konverzace, ale i tak je třeba pečlivě zvážit, kam ji umístit, aby byl minimalizován vizuální a hlukový dopad na sousedy.
  • Povolení: Evropské stavební předpisy obecně podporují instalaci tepelných čerpadel v rámci povolených stavebních práv, ale je třeba si u místního stavebního úřadu ověřit přesná pravidla týkající se velikosti jednotek a vzdálenosti od hranic pozemku. U památkově chráněných budov a památek může být nutné získat další povolení.
  • Vnitřní prostor: Vnitřní jednotky mají obvykle podobnou velikost jako konvenční kotel. K ohřevu teplé vody můžete také potřebovat zásobník teplé vody.
  • Úroveň izolace: Odborný výpočet tepelných ztrát zajistí, že váš systém bude mít správnou velikost a úroveň izolace pro vaši nemovitost – dobrá izolace v celé budově pomáhá maximalizovat účinnost vašeho tepelného čerpadla.
  • Certifikovaní montážní technici: Většina zemí vyžaduje, aby montáže prováděli profesionálně certifikovaní montážní technici, zejména pokud využíváte dotační programy. Najděte certifikovaného montážního technika ve vašem okolí.

Chytré ovládání a zónový systém

Další výhodou tepelných čerpadel je, že je lze integrovat do systémů chytré domácnosti, jako je Google Home, takže můžete upravovat úroveň komfortu ve vaší domácnosti podle svého životního stylu.

Můžete vytvářet vlastní plány, upravovat nastavení na dálku, nezávisle vytápět různé části domu a sledovat spotřebu energie v reálném čase.

Pokročilé systémy automaticky upravují teplotu průtoku v závislosti na povětrnostních podmínkách, čímž maximalizují účinnost, aniž byste o tom museli přemýšlet.

Zjistěte více o chytrých ovládacích doplňcích od společnosti Daikin a o tom, jak mohou zjednodušit váš každodenní komfort.

Náklady na tepelné čerpadlo

Náklady spojené s pořízením a instalací tepelného čerpadla se mohou výrazně lišit v závislosti na typu čerpadla. Provozní náklady jsou však velmi konkurenceschopné, s průměrnou dobou návratnosti od pěti do deseti let, v závislosti na klimatu, cenách energie a dostupných dotacích.

Zjistěte, jaké úspory vám může tepelné čerpadlo přinést, a to na základě následujícího srovnání provozních nákladů v případě tepelného čerpadla a kotle.

Údržba a životnost tepelného čerpadla

To nás přivádí k údržbě a životnosti, dvou často opomíjeným, ale důležitým aspektům fungování tepelných čerpadel a jejich ceně.

Vzduchová tepelná čerpadla vyrobená v Evropě mají obvykle životnost 15 až 20 let, zatímco systémy využívající geotermální zdroj mohou dosáhnout dokonce 25 let, což je dvojnásobek průměrné životnosti plynových kotlů.

Jsou neuvěřitelně robustní, a proto vyžadují minimální údržbu a opravy. Doporučuje se každoroční profesionální servis, včetně nezbytných úkonů, jako je kontrola hladiny chladiva, čištění cívky, kalibrace systému a čištění filtru, pokud je to možné. Tyto rutinní kontroly pomohou zajistit, aby tepelné čerpadlo fungovalo s maximální účinností co nejdéle.

Je váš dům vhodný pro tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla fungují dobře v široké škále typů nemovitostí, od novostaveb po historické rekonstrukce.

Novostavby: Při stavbě nového domu máte flexibilitu při navrhování optimálního systému pro komfort domova, včetně jakýchkoli kombinací obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární fotovoltaika, baterie a nabíjení elektromobilů.

Modernizace: Tepelné čerpadla lze dodatečně instalovat do mnoha typů nemovitostí, včetně samostatně stojících, dvojdomů, řadových domů a bytů.

Venkov: Tepelné čerpadla představují obzvláště dobré řešení pro venkovské nemovitosti bez připojení na plyn, protože eliminují závislost na ropě a výrazně snižují náklady na vytápění.

Více informací najdete v našem průvodci vhodností tepelných čerpadel pro stávající domy.

Tepelná čerpadla a snižování emisí uhlíku

Jedním z hlavních důvodů, proč se v současné době podporuje používání tepelných čerpadel, je jejich výrazně nižší emise skleníkových plynů ve srovnání s tepelnými zdroji na fosilní paliva.

Společné výzkumné středisko EU (Joint Research Centre) vypočítalo, že nahrazení jedné třetiny z 86 milionů kotlů spalujících fosilní paliva v evropských domácnostech tepelnými čerpadly by mohlo snížit konečnou spotřebu energie v domácnostech o 36 % a emise CO₂ o 28 %.

Současné instalace tepelných čerpadel v celé Evropě již ročně ušetří 5,5 miliardy kubických metrů spotřeby plynu a 112 megatun emisí CO₂.

Kombinace s obnovitelnými zdroji energie

Chcete-li skutečně snížit své náklady na energii a závislost na fosilních palivech, můžete zvážit kombinaci tepelného čerpadla s jinými formami obnovitelných zdrojů energie.

Například přidáním solárních fotovoltaických panelů a akumulátorů vznikají domy s téměř nulovou spotřebou energie, které zároveň přinášejí bezprecedentní úspory a energetickou nezávislost.

Evropské domácnosti s kombinací solárních fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel ušetřily v roce 2022 za energie 62–84 %, přičemž úspory dosáhly 3 700 eur ročně v Německu, Španělsku a Itálii.

Případová studie: Rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem

Rodina Schmidtových z Bavorska v roce 2023 nahradila svůj 15 let starý plynový kotel systémem tepelného čerpadla od společnosti Daikin a dosáhla tak výrazného zlepšení komfortu a úspory nákladů.

Jejich 150 m² velký rodinný dům, postavený v roce 1995 a nedávno zateplený, dříve spotřebovával 18 000 kWh ročně na vytápění, což představovalo náklady ve výši 1 800 eur. Instalace tepelného čerpadla v hodnotě 12 000 eur, která se díky německým dotacím od KfW (úvěrová banka pro obnovu) snížila na 4 500 eur, nyní spotřebovává pouze 6 000 kWh elektřiny ročně.

Díky tarifu pro zelenou energii ve výši 0,28 eur/kWh klesly roční náklady na vytápění na 1 680 eur.

Rodina nyní těží z rovnoměrné teploty v celém domě a navíc může v létě využívat chlazení, takže již nepotřebuje přenosné klimatizační jednotky. Paní Schmidtová oceňuje zejména ovládání pomocí aplikace pro chytré telefony, která jí umožňuje nastavit vytápění ještě předtím, než se vrátí z práce.

K integraci systému do stávajících radiátorů byly zapotřebí pouze drobné úpravy termostatu a celá instalace byla dokončena za pouhé dva dny.

Vyvrácení běžných mýtů o tepelných čerpadlech

Některé běžné mýty o tepelných čerpadlech přežívají, přestože nejsou pravdivé nebo se technologie posunula dál. Zde jsou tři, se kterými se pravidelně setkáváme.

Mýtus: Tepelná čerpadla nefungují v chladném podnebí.
Skutečnost: Ve vzduchu je tepelná energie až do teploty 1 Kelvina (–273 °C). Proto není pro moderní tepelná čerpadla určená pro chladné podnebí žádný problém fungovat efektivně při teplotách až -28 °C díky použití kompresorů s proměnlivými otáčkami a technologie vstřikování páry. Ve skutečnosti jsou nejběžnější v zemích jako Švédsko, Finsko a Norsko, kde je má 40 % domácností.

Mýtus: Tepelná čerpadla jsou příliš drahá.
Skutečnost: Lidé ne vždy berou v úvahu dlouhodobé úspory, které tepelná čerpadla přinášejí, ani různé dotační programy, které jsou k dispozici pro kompenzaci počáteční investice. Tepelná čerpadla jsou z hlediska ročních nákladů na provoz a údržbu levnější než například plynové kotle.

Mýtus: Tepelná čerpadla nemohou vyrábět teplou vodu.
Skutečnost: Tepelná čerpadla lze integrovat do stávajících zásobníků teplé vody a ohřívat tak vodu pro domácnost na 75 °C.

Často kladené otázky o tepelných čerpadlech

V tomto článku jsme zatím pokryli mnoho témat, ale zde je několik závěrečných otázek, které nám jsou často kladeny.

Jak funguje tepelné čerpadlo v mrazivém počasí
Moderní evropská tepelná čerpadla používají pokročilé kompresory s proměnlivými otáčkami a systémy vstřikování páry, aby účinně fungovaly při teplotách až do -28 °C.

Může tepelné čerpadlo ohřívat jak vodu, tak místnosti?
Ano. Tepelné čerpadla účinně zajišťují prostorové vytápění i ohřev teplé užitkové vody, obvykle na teplotu 75 °C.

Musím vyměnit celý svůj topný systém?
Ne, většina instalací funguje se stávajícími radiátory a potrubím, i když u některých radiátorů může být pro optimální účinnost výhodné provést modernizaci.

Jaké jsou náklady na elektřinu pro tepelné čerpadlo
Účinnost tepelného čerpadla 300–400 % znamená, že spotřebovává třikrát až čtyřikrát méně energie než elektrické ohřívače. V kombinaci s tarify podle doby použití a solárními panely jsou provozní náklady obvykle nižší než u plynového vytápění.

Jak hlučná jsou tepelná čerpadla?
Moderní jednotky pracují při normálním provozu ve vzdálenosti tří metrů s hlučností kolem 38 decibelů, což je tišší než většina plynových kotlů a je srovnatelná s šeptáním.

Klíčové poznatky: jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadla určují budoucnost vytápění evropských domácností, poskytují stálý komfort a zároveň výrazně snižují emise uhlíku a náklady na energii. Přenosem stávajícího tepla namísto jeho výroby představují jeden z nejchytřejších a nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout udržitelného bydlení. S pokrokem technologie a rostoucí oblibou budou hrát ještě důležitější roli při vytváření klimaticky šetrných a cenově dostupných domů budoucnosti.

  • Tepelné čerpadla poskytují efektivní, nízkouhlíkové vytápění a chlazení tím, že teplo přenášejí, místo aby ho vyráběly.
  • Různé typy – vzduchová, zemní, vodní a hybridní – nabízejí flexibilní řešení pro téměř každou domácnost.
  • Tepelné čerpadla mohou výrazně snížit emise CO₂ v domácnostech, zejména v kombinaci s obnovitelnou energií.
  • Tepelné čerpadla utvářejí budoucnost udržitelného komfortu domácností.

Jste připraveni na modernizaci?

Pokud jste připraveni učinit další krok a připojit se k evropské revoluci v oblasti čisté energie, zveme vás k prozkoumání naší kompletní nabídky tepelných čerpadel vzduch-voda, vzduch-vzduch a geotermálních zdrojů. Máme řešení na míru pro každý typ nemovitosti.

Obraťte se na svého místního prodejce Daikin a vstupte do světa nižších účtů za energii, vyššího komfortu a menšího zatížení životního prostředí, přičemž zároveň zajistíte svou domácnost proti kolísání cen paliv.