Skip to main content

Uvažujete o instalaci tepelného čerpadla? Zde je několik důvodů, proč je právě teď ten pravý čas.

Tepelné čerpadlo je jednou z nejchytřejších modernizací domu, kterou dnes můžete provést. Snižuje účty za energii, šetří životní prostředí a chrání vás před rostoucími cenami plynu a nadcházejícími omezeními fosilních paliv.
Díky silným dotacím dostupným v celé Evropě nebyl přechod na tepelné čerpadlo nikdy dostupnější a levnější. V tomto průvodci se dozvíte, jak tepelné čerpadlo funguje, jaké jsou jeho výhody a který systém je pro váš dům nejvhodnější.

Proč tepelná čerpadla získávají na popularitě

Podle Evropské asociace pro tepelná čerpadla bylo v roce 2024 v 19 klíčových evropských zemích prodáno přibližně 2,31 milionu tepelných čerpadel, čímž se celkový počet instalovaných jednotek zvýšil na přibližně 25,5 milionu.

Věděli jste, že tepelné čerpadlo může průměrné domácnosti ušetřit přibližně 65 000 Kč za 10 let ve srovnání s plynovým kotlem? Levnější účty jsou jen jednou z výhod přechodu na tepelné čerpadlo. Vzhledem k cílům dekarbonizace na celoevropské úrovni se přechod na tepelné čerpadla stává stále důležitějším, jelikož tepelné čerpadlo má díky snížení potenciálu globálního oteplování (GWP) nižší dopad na životní prostředí. Jak ukazují nejnovější statistiky, jedná se o rostoucí trend, který se stále více prosazuje.

Tyto nové údaje však také odhalují výrazné rozdíly v míře přijetí na celém kontinentu – zdůrazňují jak působivý pokrok v některých regionech, tak velký nevyužitý potenciál v jiných.

Na opačném konci spektra:

  • Ve Spojeném království se v roce 2024 prodalo pouze 3,5 jednotek na 1 000 domácností

  • Počet instalovaných jednotek činí 19 na 1 000 domácností

  • Spojené království však bylo jedním ze tří trhů, které v loňském roce zaznamenaly růst (spolu s Irskem a Portugalskem), a to především díky důsledným pobídkám

Tyto údaje poukazují jak na výrazný pokrok, tak na významný nevyužitý potenciál v celé Evropě.

Co stojí za boomem tepelných čerpadel v Evropě?

Tento růst je poháněn důslednějšími politickými rámci (např. balíčkem EU „Fit for 55“), rostoucím zájmem spotřebitelů o dekarbonizaci a investicemi do výrobních kapacit – jeho trajektorie však závisí na konzistentních pobídkách, stabilitě regulace a připravenosti dodavatelského řetězce v celé Evropě.

Vzhledem k tomu, že ceny plynu v Evropě vzrostly o 36 % během topné sezóny od listopadu 2024 do března 2025 a chystají se nové zákazy vytápění fosilními palivy, není přechod na tepelné čerpadlo jen chytrý – je také naléhavý.

Proč majitelé domů přecházejí na tepelná čerpadla

Snižte své účty za energii
Tepelná čerpadla používají energii zdarma z okolního prostředí – čím více je používáte, tím více ušetříte. Až 75 % dodávaného tepla pochází z obnovitelných zdrojů, takže výrazně snížíte svou závislost na plynu nebo ropě. A vzhledem k tomu, že vytápění a teplá voda představují více než 90 % spotřeby energie v domácnosti, úspory se rychle nasčítávají.

Zajistěte budoucnost svého domu
Ceny plynu jsou nevyzpytatelné. Přicházejí zákazy fosilních paliv. A klimatické předpisy se zpřísňují. Tepelné čerpadlo není jen vylepšení – je to strategický krok, který chrání energetickou účinnost vašeho domu a hodnotu nemovitosti na dlouhá léta.

Jeden systém, naprostý komfort
Proč se trápit s kotlem, klimatizací a ohřívačem teplé vody, když to všechno zvládne jeden jediný systém? Tepelné čerpadla zajišťují vytápění, chlazení a ohřev teplé vody v jednom elegantním, úsporném systému – bez uhlíkové stopy.

Lepší pro planetu
Chcete přes noc snížit svou uhlíkovou stopu? Tepelné čerpadlo snižuje přímé emise CO₂ a je v souladu s klimatickými cíli EU. Každá nainstalovaná jednotka nás přibližuje k uhlíkově neutrální společnosti.

Bezpečný topný systém
Žádné spalování, žádné riziko oxidu uhelnatého. Tepelná čerpadla jsou poháněna elektřinou – čistá, bezpečná a snadno udržovatelná energie. S životností 10–15 let nebo více jsou navržena pro spolehlivost.

Výhodná investice
Ano, jsou zde počáteční náklady – ale návratnost investice může být rychlá, zejména pokud nahrazujete starší systémy. Bonus: tepelné čerpadlo může dokonce zvýšit tržní hodnotu vašeho domu.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadla teplo nevyrábějí, pouze ho přenášejí. Čerpáním tepelné energie z venkovního vzduchu nebo země a jejím přenosem do interiéru vytvářejí ve vaší domácnosti dokonale kontrolované prostředí – v zimě teplo, v létě chlad a po celý rok teplá voda z kohoutku.

Různé typy tepelných čerpadel

Neexistuje univerzální řešení. Správný systém závisí na vaší nemovitosti a topném systému.

  • Systémy vzduch-vzduch: odebírají teplo z venkovního vzduchu a dodávají jej prostřednictvím diskrétních vnitřních ventilátorů.
  • Systémy vzduch-voda: dodávají energeticky účinné vytápění do radiátorů, podlahového vytápění nebo fan coilů.
  • Systémy využívající geotermální zdroj: odebírají stabilní, obnovitelné teplo ze země – ideální pro vysokou účinnost v chladnějším podnebí.
  • Hybridní systémy: kombinují tepelné čerpadlo se stávajícím kotlem pro větší flexibilitu.

Na závěr

Tepelné čerpadlo je více než jen topný systém – je to dlouhodobá energetická strategie.

V celé Evropě se jeho zavádění zrychluje díky silnějším politickým rámcům, rostoucí poptávce spotřebitelů po dekarbonizaci a zvýšené výrobní kapacitě. Zároveň ceny plynu vzrostly o 36 % a blíží se zákaz vytápění fosilními palivy, což činí přechod na elektrické vytápění stále naléhavějším.

Díky dostupnosti několika typů systémů – od vzduch-voda po hybridní řešení – existuje vhodné řešení prakticky pro každou domácnost. V dnešním prostředí, kdy se klade důraz na ochrana klimatu a na úsporu nákladů, není instalace tepelného čerpadla jen udržitelným rozhodnutím, ale také chytrým a finančně výhodným krokem.

Klíčové poznatky

  • Přechod na tepelná čerpadla v celé Evropě se rychle zrychluje.
  • Růst je poháněn politickými rámci EU, snahou spotřebitelů o dekarbonizaci a investicemi do výroby.
  • Rostoucí ceny plynu (+36 %) zvyšují naléhavost přechodu.
  • Tepelná čerpadla snižují jak náklady na energii, tak emise uhlíku.
  • K dispozici jsou čtyři typy systémů: vzduch-vzduch, vzduch-voda, hybridní a geotermální zdroj.