Skip to main content

Zvyšte hodnotu své nemovitosti a snižte náklady na energii díky tepelnému čerpadlu

Montáž tepelného čerpadla může zvýšit hodnotu vaší nemovitosti díky zlepšení energetické účinnosti, snížení provozních nákladů a zvýšení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). V celé Evropě jsou domy s udržitelnými systémy vytápění atraktivnější pro kupující a často dosahují vyšších cen. Tento článek popisuje, jak tepelná čerpadla zvyšují účinnost, proč je hodnocení PENB důležité a jaký má vliv na hodnotu při prodeji. Kromě úspor energie je tepelné čerpadlo investicí do budoucnosti, která zvyšuje komfort, snižuje účty a zvyšuje atraktivitu vašeho domu na trhu.

Účinné, udržitelné – a výhodné

Tepelné čerpadlo využívá až 80 % své energie z obnovitelného vzduchu nebo tepla země. Při využití jen zlomku elektrické energie dokáže dodat třikrát až čtyřikrát více energie, než samo spotřebuje – což znamená nárůst účinnosti o 300 % až 400 % ve srovnání s tradičními systémy na fosilní paliva.

Pro majitele domů to znamená nižší provozní náklady, snížení emisí CO₂ a jasnou konkurenční výhodu na trhu s nemovitostmi.

Energetická účinnost ovlivňuje rozhodování kupujících

V celé Evropě se energetická náročnost stala klíčovým faktorem při nákupu a prodeji nemovitostí. Průkazy energetické náročnosti budov (EPC) jsou nyní podle směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) povinné, a energetické hodnocení domu tak hraje zásadní roli při určování jeho tržní hodnoty.

EPC hodnotí domy třídami od A do G (od nejúčinnějších po nejméně účinné) na základě faktorů, jako je izolace, systémy vytápění a celková spotřeba energie. Instalace tepelného čerpadla je osvědčeným způsobem, jak zlepšit hodnocení EPC domu – často o jednu nebo více tříd – v závislosti na stávajícím topném systému a na tom, zda jsou modernizovány také radiátory nebo podlahové systémy.

Tržní prémie za energetickou účinnost

Náš výzkum v západní Evropě, zahrnující Německo, Francii, Itálii, Španělsko, Belgii, Nizozemsko a Spojené království, ukazuje, že zlepšení energetického hodnocení nemovitosti prostřednictvím opatření, jako je instalace tepelného čerpadla, konzistentně vede k vyšším prodejním cenám.

  • Německo: Snížení roční spotřeby energie o 100 kWh/m² může v městských oblastech zvýšit ceny domů v průměru o 6,3 %.
  • Francie: Zvýšení třídy EPC z D na A nebo B zvyšuje hodnotu o 6 % až 14 %.
  • Španělsko: Domy s hodnocením A–C se prodávají v průměru o 7,5 % dráže než nemovitosti s hodnocením D–G.
  • Itálie: Přechod z třídy E na D může přinést nárůst o 5 %–6 %, zatímco posun z G na D může zvýšit hodnotu nemovitosti o 14 %–18 %.

Dnešní kupující hledají domy, které přinášejí dlouhodobou hodnotu – nejen z hlediska dalšího prodeje, ale také úspor energie a dopadu na životní prostředí.

Zajistěte budoucnost svého domova – i jeho hodnoty

S tím, jak EU prosazuje přísnější legislativu v oblasti emisí a standardy energetické náročnosti, jsou argumenty pro tepelná čerpadla stále silnější. Domy, které splňují vyšší standardy EPC, nejsou jen levnější na provoz – jsou také ve větším souladu s předpisy, lépe prodejné a odolnější vůči budoucím změnám politik.

Závěr

Tepelná čerpadla představují modernizaci s vysokým přínosem a nízkými emisemi uhlíku, která přináší měřitelné výnosy – jak finanční, tak environmentální. Zlepšují hodnocení EPC vašeho domu, snižují průběžné náklady a zvyšují jeho atraktivitu na trhu v době, kdy je energetická náročnost stále více sledována.

Klíčové poznatky

  • Tepelné čerpadla mohou zvýšit hodnotu nemovitosti zlepšením energetické účinnosti a hodnocení PENB.
  • Hodnota energeticky účinných domů může na některých evropských trzích vzrůst až o 18 %.
  • Instalace tepelného čerpadla je dlouhodobá investice, která kombinuje udržitelnost s finanční návratností.
  • Domy s tepelnými čerpadly jsou lépe připraveny na budoucnost, protože kombinují soulad s předpisy, komfort a atraktivitu při prodeji.

Podrobné údaje, regionální srovnání a kompletní metodiku výzkumu naleznete v naší bílé knize (v angličtině).

Další důvody proč zvolit tepelné čerpadlo