- Maximální pohodlí
- Vyšší energetická účinnost
- Flexibilní řešení
Inteligentní technologie vytvářejí příjemné klima
S výdechem 360° nikdy nepocítíte průvan studeného vzduchu nebo nerovnoměrnou distribuci vzduchu. Inteligentní čidlo rozpozná vaši polohu a nasměruje proud vzduchu od vás, zatímco podlahové snímače zajistí stejnou teplotu od podlahy až po strop.
Vyšší energetické účinnost spoří náklady na energii.
Naše kazetová jednotka s kruhovým výdechem je vybavena jedinečným samočisticím filtrem, který ve srovnání s běžnými kazetovými jednotkami snižuje náklady na údržbu až o 50 %. Inteligentní prostorové čidlo automaticky přepíná kazetu na úsporný režim nebo ji vypíná, pokud rozpozná prázdnou místnost, což snižuje náklady na energie až o 27 %.
Flexibilní řešení lze začlenit libovolné místnosti a instalace
Nejmenší instalační výška na trhu. Naše kazeta s kruhovým výdechem se bezproblémově integruje do vašeho stropu. Flexibilní design umožňuje proudění vzduchu 2, 3 a 4 směry, takže je možné instalovat do rohu, poblíž zdi nebo vnbsp;místnosti se složitým půdorysem.
Snadná údržba
Je vybavena filtrem s automatickým čištěním. Naše kazetová jednotka s kruhovým výdechem zajišťuje konzistentní funkci a zvyšuje účinnost až o 50 %. Prach nahromaděný při každodenním čištění se ukládá do zásobníku, do kterého se vejde prach za 12 měsíců provozu.
Zapomeňte na žebříky anbsp;technika, který musí provést čištění. Vše, co potřebujete pro odstranění prachu ze zásobníku, je připojit jej na svůj běžný vysavač.
Skutečné úspory
Wolverhampton, U.K.
Po instalaci kazet s automatickým čištěním tento obchod dosáhl snížení spotřeby energie o 50 % vnbsp;porovnání snbsp;předchozím standardním řešením.
Případ sázkových kanceláří Coral
Zjistěte, jak naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a automatickým čištěním dosáhly o 50 % vyšších úspor energie pro sázkové kanceláře Coral.
Případ C&A
Zjistěte, jak náš vodou chlazený systém VRV zajišťuje energeticky účinnou klimatizaci, teplou vodu a větrání pro módní maloobchodní prodejnu C&A.
Případ K-Way
Zjistěte, jak jsme vybudovali špičkové řešení klimatizace pro luxusní obchod K-Way v Covent Garden v Londýně.
Případ Sportisimo
Zjistěte, jak náš systém tepelných čerpadel pomohl jednomu z největších maloobchodníků v České republice dosáhnout vyšší energetické účinnosti a komfortu v jeho obchodě.
Vytvořeno pro váš komfort
Inteligentní čidlo pohybu používá snímače pro rozpoznání osob a pro zaměření proudu vzduchu mimo osoby a brání chladnému průvanu. Pokud systém rozpozná, že je místnost prázdná, automaticky se přepne do režimu úspory energie nebo se vypne. Navíc podlahové snímače zajistí, že teplota bude stejná od podlahy až ke stropu.
Vyvážené proudění vzduchu
Proudění vzduchu 360° zajišťuje dokonale vyvážené proudění vzduchu a zároveň eliminuje slepá místa. Svislé automatické natáčení rovnoměrně distribuuje vzduch v místnosti a brání výkyvům teplot. Výsledkem je nižší počet zapnutí/vypnutí, což snižuje spotřebu energie anbsp;zvyšuje vaše úspory.
Nejširší nabídka panelů na trhu
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem je k dispozici v bílé a černé barvě, a hodí se tak do jakéhokoli typu interiéru.
Sedm různých panelů ve verzi design, samočištění a standard vyhoví všem potřebám, od standardního prostředí až po prostředí náchylné k prachu.
- Designové panely
- Samočisticí panely
- Standardní panely
Designové panely v bílé a černé barvě
› Nová řada designových panelů zakrývá mřížku nasávání vzduchu a má stylovější vzhled
› Kruhový výdech, široké klapky a volitelná inteligentní čidla
Samočisticí panely jsou k dispozici v bílé a černé barvě
› Unikátní kazeta s automatickým čištěním Daikin se širokými klapkami a volitelnými inteligentními čidly
› Panel s jemnější mřížkou do prostředí náchylného k prachu (např. obchody s oblečením a knihami)
Standardní panely jsou k dispozici v bílé a černé barvě
› Unikátní kazeta s kruhovým výdechem 360° Daikin, se širokými klapkami a volitelnými inteligentními čidly
Související produkty
Více informací
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB