Skip to main content

Řada VRV IV C+

Navržena i do těch nejchladnějších oblastí

Vysoký topný výkon

Vysoký topný výkon

S tímto VRV tepelným čerpadlem bude vaše budova i nájemníci v teple i v těch nejextrémnějších klimatických oblastech.

Obtok horkého plynu brání hromadění ledu a snižuje počet odmrazovacích cyklů.

Kompresor se vstřikováním páry s unikátním zpětným ventilem zaručuje trvalý maximální výkon, a to i při nízké zátěži.

Vysoká celoroční účinnost

Aby bylo možné dosáhnout vysoké celoroční účinnosti, má kompresor i při částečném zatížení unikátní port regulování protitlaku. Ten zaručuje, že pohyblivá spirála má při nízké zátěži dostatečný tlak, aby zabránila úniku chladiva do kompresoru, čímž se také zvyšuje účinnost.

Navíc naše revoluční funkce řízení VRT upravuje teplotu chladiva, aby se zabránilo plýtvání energií.

Vysoká celoroční účinnost
Shoda s ERP

Opravdu účinné

Naše VRV systémy, které testujeme a měříme na našich nejprodávanějších vnitřních jednotkách, fungují ve skutečnosti stejně dobře jako na papíře. Další informace o našich vysoce účinných jednotkách naleznete na našem volně přístupném webu .

Kompletní řešení vytápění, větrání a klimatizace pro vaši budovu

Řada VRV IV C+, kterou lze snadno připojit k mnoha stylovým vnitřním jednotkám, teplovodním hydroboxům, vzduchovým clonám Biddle a větracím jednotkám, nabízí kompletní řešení pro vaši budovu. Vytvoří dokonale komfortní vnitřní klima, a to zásluhou takových funkcí Daikin VRV IV, jako je například variabilní teplota chladiva.

Více informací