Zachovejte maximální nenápadnost.
Naše jednotky řady VRV IV S se vzduchem vystupujícím z přední strany jsou tenčí a rozměrově kompaktnější než jakákoli jiná jednotka VRV, což znamená, že se snbsp;jejich pomocí dokážete vyrovnat snbsp;mnoha estetickými požadavky inbsp;požadavky nejrůznějších předpisů. Naše jednotky řady VRV IV S jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi pro úsporu energie anbsp;lze je připojit knbsp;celé řadě tenkých jednotek pro komerční anbsp;rezidenční aplikace. Představují komplexní řešení klimatizace anbsp;jsou ideální volbou pro instalace snbsp;omezeným venkovním prostorem.
Konstrukce pro úsporu místa
Díky svým úsporným rozměrům jsou jednotky řady VRV IV S nejkompaktnějšími jednotkami VRV na trhu. Jednotka měří pouhých 823 mm, takže je dostatečně krátká na to, aby ji bylo možné diskrétně umístit pod okna, kde si jí běžný uživatel prakticky nevšimne. Díky tomu se jedná o nejvhodnější jednotky pro instalace na střechách a balkonech. Výstup vzduchu z přední strany navíc minimalizuje turbulence a odstraňuje nutnost instalovat vzduchovody.
Široká škála funkcí
Jednotky řady VRV IV S jsou sice diskrétní svým vzhledem, ale o svých výhodách rozhodně dávají vědět. Díky širokému sortimentu jednotek s malým půdorysem, které lze snadno zapojit do mnoha stylových a komerčně zaměřených řešení, představuje řada VRV IV S dokonalé řešení klimatizace interiéru s dostatečnou flexibilitou, úrovní pohodlí a standardními funkcemi VRV IV, jako je například variabilní teplota chladiva.
Uzavření smyčky: směrem k cirkulární ekonomice
VRVnbsp;IV+ zpětné získávání tepla anbsp;jednotky řady VRVnbsp;IVnbsp;S jsou nyní knbsp;dispozici snbsp;certifikovaným umístěním odčerpaného chladiva. Tyto jednotky používají chladivo opakovaně anbsp;nahradí za rok více než 150nbsp;000nbsp;kg nového plynu.
Více informací
-
208 - VRV IV S-series Product profilePDF | 4.45MB -
223 - Certified Reclaimed Refrigerant AllocationPDF | 405.54KB