Tepelné čerpadlo VRV IV +
Uvedením produktů řady VRV IV na trh jsme v technologii VRV zavedli 3 revoluční standardy. Úroveň komfortu s možností přizpůsobení, inteligentní ovládání a zvýšená energetická účinnost – to jsou hlavní výhody, díky nimž jsou tepelná čerpadla Daikin VRV IV na trhu absolutní špičkou.
Variabilní teplota chladiva
Největší skok v inovacích od zavedení kompresoru řízeného invertorem.
Systém variabilní teploty chladiva je jedinečnou technologií Daikin, která nepřetržitě reguluje rychlost kompresoru řízeného invertorem a teplotu chladiva tak, aby poskytovala potřebný výkon přesně podle zatížení v dané budově. Celoroční účinnost je tak zvýšena o 28 %. Tento systém má nejširší rozsah výparné teploty na trhu (3 až 16 °C), což umožňuje díky dokonalému vyrovnávání teploty přiváděného vzduchu ještě zvýšit úroveň pohodlí.
Nepřetržité vytápění
Systém VRV IV zajišťuje nepřetržité vytápění i během cyklu odmrazování. Jiná tepelná čerpadla během cyklu odmrazování přeruší vytápění, avšak systém VRV IV je vybaven naším jedinečným článkem akumulujícím teplo, který během procesu vytápění ukládá získanou energii. Akumulovaná energie se poté využívá k odmrazování venkovní jednotky, přičemž je i nadále nepřetržitě zajišťována optimální úroveň komfortu.
Konfigurátor systému VRV
Každá jednotka VRV IV se dodává spolu s naším značkovým konfigurátorem VRV. Toto softwarové řešení zjednodušuje a usnadňuje konfiguraci systému a jeho uvedení do provozu. Instalační pracovník či firma pak stráví méně času konfigurací venkovních jednotek, může pro klíčové zákazníky spravovat více systémů znbsp;více míst anbsp;případně snadno obnovit počáteční nastavení venkovních jednotek.
Klíčové komponenty se zcela přepracovanou konstrukcí
Případ Sportisimo
Zjistěte, jak náš systém tepelných čerpadel pomohl jednomu z největších maloobchodníků v České republice dosáhnout vyšší energetické účinnosti a komfortu v jeho obchodě.
Případ Obchodní centrum VMD
Zjistěte, jak naše tepelná čerpadla zajistila komplexní řešení klimatizace pro nejvyšší kancelářskou budovu v Chorvatsku.
Možnost propojení s řadou stylových vnitřních jednotek
Více informací
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB