Jedinečný design s řadou ocenění
Naši kazetovou jednotku s plochým dekoračním panelem, která se pyšní designem navrženým v Evropě a pro Evropu, lze přirozeným způsobem zabudovat do standardních architektonických stropních panelů. Její štíhlá konstrukce zasahuje pouhých 8 mm od stropu. V roce 2014 získala ocenění Universal Design Award a v roce 2016 ocenění Design Award Special v Německu. Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem se dodává v bílé nebo stříbrné barvě a její nevtíravý design se ideálně hodí do interiéru téměř každé budovy.
Navrženo s ohledem na účinek a pohodlí
- Inteligentní čidla
- Individuální řízení klapek
- Tichý provoz
Inteligentní čidla
Volitelná inteligentní čidla pohybu využívají snímače pro rozpoznání přítomnosti osob v místnosti a směřují proud vzduchu mimo tyto osoby, čímž eliminují chladný průvan. Pokud systém rozpozná, že je místnost prázdná, automaticky se přepne do režimu úspory energie nebo se vypne. Navíc podlahový snímač zajišťuje, že teplota bude stejná od podlahy až ke stropu.
Individuální řízení klapek
Dálkové ovládání a nastavitelné lamely výstupu vzduchu umožňují nastavení proudění různými směry, což se hodí pro instalaci vnbsp;rozích, poblíž zdi nebo vnbsp;místnostech se složitým půdorysem. Tuto vlastnost oceníte zejména při přestavování interiéru, protože můžete nastavit proudění vzduchu, aniž byste jednotku přemístili.
Tichý provoz
S hodnotou 25 dBA je naše kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem nejtišší kazetovou jednotkou na trhu.
Související produkty
Více informací
-
107 - Sky Air fully flat cassette product flyerPDF | 196.07KB -
ECPEN15-252_2nd-proof.inddPDF | 522.84KB