Skip to main content

Vzduchové clony Biddle

Snižují ztráty tepla vchodovými dveřmi anbsp;stabilizují klima uvnitř kombinací klimatizačního systému Daikin se snadno instalovatelnou energeticky účinnou vzduchovou clonou Biddle.

bg-image

Boj s energetickými ztrátami

Vítejte návštěvníky otevřenými dveřmi a omezte energetické ztráty pomocí vzduchových clon Biddle. Vaše vzduchové clony brání změnám teploty v interiéru a pomáhají udržovat stabilní klima a přitom významně snižují náklady na energii ve srovnání se standardními elektrickými modely.

Chytrá investice

Pokud je vzduchová clona připojena ke klimatizaci Daikin, vrátí se vám investice vzduchové clony Biddle za méně než 18 měsíců. Integrace je snadná a nevyžaduje další náklady na instalaci, jako jsou náklady na další vodní systém, potrubí nebo kotle. Protože jsou o 72 % účinnější než standardní elektrické modely, investice do vzduchové clony Biddle podstatně sníží vaši spotřebu energie a provozní náklady a sníží vaše ztráty tepla o 80 až 85 %.

Patentovaná technologie vzduchové clony

Vzduchové clony Daikin Biddle dosahují úrovně separace vzduchu 80 až 85 % a podstatně zvyšují váš komfort a energetickou účinnost. Náš charakteristický design usměrňovače zajišťuje laminární proud vzduchu, kde se vzduch pohybuje stejnou rychlostí ve stejném směru dolů k podlaze. Tento proud vzduchu vytváří clonu, která snižuje ztráty tepla a brání turbulencím.

bg-image

Volně závěsný model

  • Nástěnná jednotka
  • Jednoduchá instalace
  • Krátká návratnost investic – méně než 18 měsíců
  • V nabídce jsou malé, střední a velké modely

Kazetový model

  • Montáž do podhledů
  • Viditelný je pouze dekorační panel
  • Krátká návratnost investic – méně než 18 měsíců
  • V nabídce jsou malé, střední a velké modely

Mezistropní model

  • Zcela skrytá jednotka do podhledu
  • Krátká návratnost investic – méně než 18 měsíců
  • V nabídce jsou malé, střední a velké modely

Související produkty