117 - Rooftop leaflet
PDF | 4.17MB
Nástřešní řada Daikin
Obsáhlá souprava obsažená ve všech modelech
- Ventilátory EC s volným oběžným kolem
- flexibilní dodávka vzduchu
- Regulátor
- Alarm při zaneseném filtru
- Hliníkové lamely s hydrofilním nátěrem
1. Standardně integrované vysoce účinné ventilátory EC s volným oběžným kolem
- Statický tlak až 300 Pa
- Řízení invertorem
- Bezúdržbové řešení
2. Standardní flexibilní dodávka vzduchu
- V místě instalace lze zvolit až 4 možné strany (přední, levá, pravá, spodní)
3. Nejnovější regulátor pCO5
- Přímá integrace do systému BMS inteligentního ovladače Touch Manager společnosti Daikin (prostřednictvím volitelného protokolu BACnet)
- Snadná integrace do systémů BMS jiných výrobců
- Standardní protokol Modbus
- Volitelný protokol BACnet
4. Standardní alarm při zaneseném filtru
- Oznamuje, kdy je nutné vyčistit filtr
- Zlepšení efektivity a kvality vzduchu uvnitř místnosti
5. Hliníkové lamely s hydrofilním nátěrem na vnitřní i venkovní straně
Nástřešní jednotka pro maloobchodní prodejny i obchodní domy
Maloobchodní prodejny a obchodní domy vyžadují složitější projekt kvůli omezenému prostoru a komplikované struktuře budov, které obsahují různá podlaží a prostory. Nástřešní jednotky Daikin poskytují řešení:
- Potrubí lze flexibilně připojit (přední, levá, pravá, spodní strana) za účelem optimalizace instalačního prostoru.
- Vysoce efektivní ventilátory EC s volným oběžným kolem jsou bezúdržbové a omezují prostoje systému při údržbě.
- Odsávací klapka a ventilátor zajišťují, že v budově nedochází k žádnému přetlaku a cirkulace vzduchu je optimalizovaná.
- Vysoká kvalita vnitřního vzduchu je zaručena díky integrovanému přívodu čerstvého vzduchu.
Nástřešní jednotka pro sklady a průmyslové stavby
Pro správce budov a projektanty mohou aplikace vzduchotechnického a klimatizačního zařízení pro sklady nebo průmyslové stavby představovat těžký úkol vzhledem k velikosti a specifickému rozvržení těchto budov. Nástřešní jednotky Daikin poskytují řešení:
- Předem připojené vnitřní/venkovní jednotky a z výroby naplněné chladivo zajišťují ekonomicky efektivní instalaci.
- Vysoký ESP až do 300 Pa umožňuje použít dlouhé vzduchovody zajišťující rovnoměrný rozvod vzduchu po velkém prostoru.
- Spirálový kompresor a chlazení venkovním vzduchem zaručují vysoce efektivní provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
- Alarm při zaneseném filtru signalizuje stav, kdy filtr potřebuje vyčistit, což zajišťuje optimální provoz a minimalizuje spotřebu energie.
Tři řady pro uspokojení vašich potřeb
UATYQ-ABAY1
Vysoká flexibilita instalace a snadná údržba
- Snadná instalace „plug & play“, navíc jediná konfigurace pro instalaci; není zapotřebí žádné další potrubí, neboť vnitřní a venkovní strana jsou předem propojené
- Spirálový kompresor s vysokou účinností a spolehlivostí
- Plnění chladiva ve výrobě zajišťuje čistý a efektivní provoz
UATYQ-AFC2Y1
Dvouklapkové provedení, s integrovaným čerstvým vzduchem
- Chlazení venkovním vzduchem s možností 100% čerstvého vzduchu
- Zlepšená kvalita vzduchu
- Úspora energie díky využití čerstvého venkovního vzduchu pro chlazení budovy
- Standardní připojení snímače CO2
- Ideální rovnováha mezi efektivitou a kvalitou vnitřního vzduchu
- Zahrnuje všechny funkce základního modelu
UATYQ-AFC3Y1
Tříklapkové provedení, s integrovaným čerstvým vzduchem a odsáváním
- Integrovaná odsávací klapka
- Zamezuje nadměrnému přetlaku v budově
- Modely UATYQ45-115AFC3Y1 obsahují vysoce účinný odsávací ventilátor zajišťující optimální cirkulaci vzduchu ve větších budovách
- Termodynamické zpětné získávání tepla
- Šetří energii tím, že zpětně získává odpadní teplo prostřednictvím venkovního výměníku tepla
- K dispozici jako doplněk UATYQ20-55AFC3Y1