Skip to main content

Bluevolution od společnosti Daikin

Objevte náš sortiment nové generace, který využívá chladivo R-32, a drasticky tak snižuje vliv na životní prostředí.

Nízký dopad na životní prostředí

Daikin je prvním výrobcem na světě, který uvedl na trh tepelná čerpadla a klimatizace využívající chladivo R-32. Díky nižšímu potenciálu globálního oteplování (GWP) má chladivo R-32 ekvivalentní účinnost jako standardní chladiva, ale zároveň dosahuje vyšší energetické účinnosti a nižších emisí CO2. To je způsobeno tím, že systém R-32 využívá k naplnění jednotky méně chladiva, než je tomu u chladiva R-410A. Díky snadné regeneraci a opětovnému použití je R-32 dokonalým řešením, pokud jde o splňování nových požadavků evropských předpisů pro regulaci fluorovaných plynů.

Inovativní řešení klimatizace, vyvinuté pro systémy vytápění a chlazení

Energetická účinnost

Díky chladivu R-32 se můžete jak vnbsp;režimu vytápění, tak vnbsp;režimu chlazení těšit znbsp;celoroční účinnosti A+++.

bg-image
bg-image

Maximální pohodlí

Vyzkoušejte si maximální míru pohodlí při provozu našeho systému snbsp;inteligentním prouděním vzduchu, bez hluku anbsp;průvanu.

bg-image
bg-image

Inteligentní regulace

Systém klimatizace můžete prostřednictvím aplikace Daikin nebo ovladače pro tablet ovládat odkudkoli.

Nejvyšší energetická účinnost

  • Chladivo s nejvyšší energetickou účinností a šetrnými dopady na životní prostředí
  • Jednotky využívající 80 % obnovitelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie
  • Technologie řízení invertorem zvyšuje úsporu energie až o 30 %
  • Spotřebu dále snižují inteligentní čidla a nastavení energetické účinnosti

Naše nejpopulárnější řešení Bluevolution

  • Ururu Sarara

    • Ideální pro obytné prostory
    • Umožňuje vytápění, chlazení, zvlhčování, odvlhčování, větrání a čištění vzduchu
    • Nástěnná jednotka
    • Štítek třídy energetické účinnosti A+++
    • Prémiové řešení pro řízení klimatizace
  • Daikin Emura

    • Ideální pro obytné prostory
    • Umožňuje vytápění, chlazení a čištění vzduchu
    • Nástěnná jednotka
    • Štítek třídy energetické účinnosti A+++
    • Uznávaný design s mezinárodními oceněními
  • Perfera

    • Ideální pro obytné prostory
    • Umožňuje vytápění, chlazení a čištění vzduchu
    • Nástěnná montáž
    • Štítek třídy energetické účinnosti A+++ – Navrženo v Evropě pro Evropu
  • Řada Sky Air A

    • Ideální pro menší komerční prostory
    • Nabízí nejnižší dopad na životní prostředí
    • Štítek třídy energetické účinnosti A++
  • Stylish

    • Design s řadou ocenění dostupný ve 3 barvách: kompaktní a funkční design vhodný do každého interiéru
    • Jednotku Stylish lze ovládat z aplikace chytrého telefonu nebo infračerveným dálkovým ovládáním
    • Využití vlastních technologií zaručujících nejlepší výkon a spolehlivý provoz
  • Optimalizované vytápění 4

    • Vysoký topný výkon předurčuje jednotku do chladnějších oblastí
    • Energetická účinnost až do A+++
    • Spolehlivost a jednoduché ovládání
    • Nová logika pro umístění v blízkosti zdroje tepla (krbu)
    • Rychlý a snadný proces instalace
  • Sensira

    • Účinnost až A++
    • Revoluční chladivo R-32
    • Energetické úspory, nižší riziko poruchy jednotky a tišší provoz
    • Lze ovládat prostřednictvím aplikace Daikin Online Controller
  • Chladicí jednotky řady EWAT-B

    • První vzduchem chlazená chladicí jednotka s chladivem R-32 šetrným k životnímu prostředí
    • Prvotřídní účinnost
    • Široký rozsah výkonů
    • Rozsáhlé seznamy volitelných doplňků

Ideální pro upgrade systému

Naše řada produktů Bluevolution představuje cenově dostupné řešení pro nové budovy anbsp;představuje také ideální náhradu za starší, méně účinné systémy, protože umožňuje využít stávající potrubní systémy anbsp;kabeláž, anbsp;díky tomu není nutné sekat do zdí anbsp;narušovat provoz uvnitř budov.

Bluevolution pro každý typ budovy

Ať jste majitel domu, provozovatel obchodu nebo ředitel hotelu, díky našim produktům řady Daikin Bluevolution si můžete splnit požadavky na vytápění anbsp;chlazení. Pokud chcete zahájit svůj projekt snbsp;naším řešením, vyberte typ budovy.

Více informací