Proč zvolit jednotku Sensira?
Účinnost až A++
Jednotka Sensira R-32 vytváří komfortní interiérové prostředí při zachování vynikajících hodnot energetické účinnosti.
Sezónní účinnost podává realističtější indikaci toho, jak účinně klimatizace funguje v průběhu celé topné či chladicí sezóny. Volba výrobku s R-32 snižuje dopad na životní prostředí na 68 % v porovnání s R-410A a přímo vede k nižší spotřebě energie díky své vysoké energetické účinnosti. Sensira R-32 dosahuje účinnosti A++ při topení s chladivem R-32.
Spolehlivost
Pro zajištění bezproblémového provozu vašeho topného systému nabízí řada Sensira R-32 vylepšené funkce:
- Kyvný kompresor: vylepšený kompresor používá měničovou technologii a malé kapacitní kroky k seřízení výkonu jednotky a splnění energetických nároků. V porovnání s rotačním kompresorem poskytuje kyvný kompresor větší úsporu energie, nižší riziko poruchy jednotky a tišší chod bez vibrací.
- Nejobsáhlejší testování jednotek před opuštěním továrny.
Komfort
S řadou Sensira R-32 nemusíte nikdy obětovat pohodlí kvůli energetické účinnosti.
- Vynikající komfort
- Nízká hlučnost
Dokonalý komfort
Plochý stylový čelní panel snadno splyne s jakýmkoli interiérovým dekorem a snadněji se čistí. Svislé automatické kývání u těchto nástěnných jednotek pohybuje výstupními žaluziemi nahoru a dolů, aby vám poskytlo účinnou distribuci vzduchu a teploty v celé místnosti. Režim turbo znamená, že lze místnost rychle vyhřát nebo vychladit pro maximální pohodlí.
Nízká hlučnost
Díky snížení tlaku zvuku na 21 dBA pracuje nová Sensira téměř neslyšně, což zajišťuje dobrý spánek.
Více informací
-
Sensira_ECPEN18-006_Product profile_EnglishPDF | 545.44KB