Skip to main content

Stylová nástěnná jednotka

Kde se inovace střetává s kreativitou.

Proč si vybrat jednotku Stylish?

Vytvořená pro komfort

Jednotka Stylish spojuje vynikající design a technologii, aby nabídla oceňované klimatizační řešení pro každý interiér.

Přečtěte si více

Špičkové klimatizační řešení

Jednotka Daikin Stylish vyvažuje funkčnost s estetickým vzhledem a vytváří tak inovativní produkt, který se hodí do každého interiéru.

Přečtete si více

Technologie

Pro vytvoření inovativní nástěnné jednotky využívá Daikin vlastní technologie, aby se zajistil nejlepší výkon a spolehlivý provoz.

Přečtete si více

Inteligentní regulace klimatizace

Jednotku Stylish můžete ovládat pomocí smartphonu nebo infračerveného dálkového ovládání.

Přečtete si více
bg-image

Design s řadou ocenění

Jednotka Stylish, inspirovaná svými předchůdci Daikin Emura a Ururu Sarara, získala ocenění Good Design Award za svůj inovační vzhled a funkční schopnosti. Toto ocenění rovněž chválí produkt Stylish za jeho umění nastavit nové standardy komfortu a energetické účinnosti v oboru HVAC-R. Jednotka Stylish, uznávaná za inovativní design, získala nedávno rovněž ocenění v soutěži IF DESIGN AWARD a Red Dot Product Design Award, jež jsou považovány za jedny z nejprestižnějších a největších designových soutěží na světě.

Dodává se ve 4 barvách: bílá, stříbrná, černá a černé dřevo

Kompaktní a funkční design vhodný do všech interiérů

Technologie se střetává s designem

Stylový design

  • Uživatelé si mohou vybrat ze čtyř různých barev (bílá, stříbrná, černá a černé dřevo)
  • Zaoblené rohy vytvářejí nenápadný design, který šetří prostor
  • Úzké rozměry z ní dělají nejkompaktnější jednotku na trhu
  • Jednoduchý panel umožňuje obměnu textury a barvy, se kterými splyne s každým interiérem

Inteligentní a účinný design

  • Inteligentní snímače optimalizují výkon
  • Coanda efekt optimalizuje rozložení teploty v místnosti
  • Vylepšený ventilátor nabízí vysokou účinnost a nízkou hlučnost
  • Pokročilá technologie dosahuje vyššího komfortu a energetické účinnosti

Bližší pohled dovnitř jednotky Stylish

a na její technologii

Coanda efekt 

Coanda effekt, který se již nachází v jednotce Ururu Sarara, optimalizuje průtok vzduchu pro komfortní klima. Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti.

Regulovaná vlhkost

Jednotka Stylish využívá pár různých automatických nastavení ventilátoru a kompresorů, aby vytvořila správnou rovnováhu mezi teplotou a vlhkostí v místnosti.

Stabilní teplota v místnosti

Mřížkový snímač v jednotce Stylish zjišťuje přízemní teplotu v místnosti jejím rozdělením do mřížky s 64 různými čtverci. Po zjištění aktuální teploty v místnosti a před přepnutím na rozsah proudění vzduchu, který nasměruje teplý nebo studený vzduch do potřebných oblastí, směřuje mřížkový snímač foukání vzduchu rovnoměrně po celé místnosti.

Tichý provoz

Jednotka Stylish využívá nově navržený ventilátor, který optimalizuje průtok vzduchu a pomáhá tak dosahovat vyšší energetické účinnosti při nízké hlučnosti. Nový design ventilátoru dosahuje nejvyšší energetickou účinnost, ale při práci vydává tak nízký hluk, který uživatelé téměř vůbec neslyší.

Fresh air

Čerstvý a čistý vzduch

Jednotka Stylish nabízí nejlepší kvalitu vnitřního vzduchu díky technologii Daikin Flash Streamer. Tento systém vytváří zdravý vnitřní vzduch odstraňováním prachových částic, alergenů a pachů.

bg-image

Inteligentní ovládání klimatizace kamkoliv jdete

Jednotku Stylish můžete ovládat pomocí smartphonu. Připojte se jednoduše k síti Wi-Fi, stáhněte si aplikaci online ovladače Daikin a začněte vytvářet svoje dokonalé klima.

Více informací