Kompletní řešení klimatizace pro vás
Vytápění, chlazení i čistý vzduch pomocí jediné jednotky.
Navrženo v Evropě pro Evropu
Líbivý design anbsp;stylový vzhled Daikin Emura znamená nejlépe vypadající klimatizaci na trhu. Snbsp;mezinárodně oceněným designem je klimatizace Daikin Emura dodávána vnbsp;bílé nebo stříbrné barvě, takže se hodí do každého interiéru.
Design s řadou ocenění
Energetická účinnost
- K vytápění využívá 80 % obnovitelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie.
- Technologie řízení invertorem zvyšuje úsporu energie až o 30 %.
- Inteligentní režim a nastavení energetické účinnosti snižuje spotřebu.
- Dodává se s technologií Bluevolution, která dále snižuje nepříznivý vliv na životní prostředí a zlepšuje energetickou účinnost.
- Čidlo pohybu
- Čištění vzduchu
- Vícenásobné připojení
Vytvořeno pro váš komfort
Dvojité prostorové čidlo pohybu používá snímače pro rozpoznání osob a pro zaměření proudu vzduchu mimo osoby a optimalizované proudění vzduchu. Pokud systém rozpozná, že je místnost prázdná, automaticky se přepne do režimu úspory energie.
Čisté a zdravé prostředí
Deodorizační filtr s apatitem titanu uvnitř tepelného čerpadla Daikin Emura rozkládá nepříjemné pachy, například z tabáku a domácích zvířat.
Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch zachytává 99 % alergenů, jako jsou pyly anbsp;trus roztočů.
Pro jednu místnost nebo více místností, volba je na vás
S multi systémy Daikin můžete připojit až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Každou vnitřní jednotku lze regulovat samostatně.
Vždy pod kontrolou
Stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller, připojte svou jednotku Daikin Emura k Wi-Fi a regulujte své klima odkudkoliv. Je to tak snadné.