Daikin, první společnost na světě, která představila novou generaci řady spirálových chladicích jednotek chlazených vzduchem s chladivem R-32.
Společnost Daikin, která si neustále udržuje vedoucí pozici v technologii chladicích jednotek, v úsilí o další inovaci zavádí novou generaci chladicích jednotek chlazených vzduchem s chladivem R-32 a rozšiřuje svou řadu Bluevolution na větší výkony.
Od malých domů až po velké kancelářské prostory
Proč Daikin zavedl modely R-32?
Potenciál dopadu chladiva R-32 na globální oteplování je 675, což je jen jedna třetina oproti běžně používanému chladivu R-410. Díky nižší klasifikaci hořlavosti chladivo R-32 spadá do kategorie třídy A2L v normě ISO817 je lze bezpečně používat v mnoha aplikacích včetně systémů chlazené vody. Jako jednosložkové chladivo umožňuje R-32 také snadnější recyklaci anbsp;opakované použití, což představuje jeho další ekologický přínos.
Proč zvolit
chladicí jednotky řady EWAT-B?
- Prvotřídní účinnost, SEER až 4,7.
- Překračuje požadavky na ekologickou konstrukci směrnice EU 2021 o ekodesignu!
- Chladivo šetrné k životnímu prostředí → První na trhu
- Nové spirálové kompresory a výměníky tepla optimalizované pro R-32
- Potenciál dopadu na globální oteplování (GWP) chladiva R-32 je 675, což je jen jedna třetina oproti běžně používanému chladivu R-410
- Chladivo R-32 s nízkým GWP obsahem spadá do kategorie třídy A2L v normě ISO817 a lze je bezpečně používat v mnoha aplikacích včetně systémů chlazené vody
- Jako jednosložkové chladivo umožňuje R-32 také snadnější recyklaci a opakované použití, což představuje jeho další ekologický přínos
- Široký rozsah výkonů: 80 - 700 kW
- Mikrokanálový kondenzační výměník pro snížení objemu chladiva
- Verze s účinností oceněnou stříbrnou a zlatou cenou
- 3 konfigurace hladiny hluku
- Plná kompatibilita s platformou Daikin on Site
- Nové konfigurace Hydraulického modulu (jednočinné a dvojité čerpadlo, inerciální nádrž, VFD)
- Verze s jednoduchým a dvojitým okruhem se překrývají mezi 150 kW a 350 kW
›› Jednookruhové jednotky jsou vhodné pro 2 nebo 3 kompresory
›› Dvouokruhové jednotky jsou vhodné pro 4 nebo 5 nebo 6 kompresorů - Rozsáhlé seznamy volitelných doplňků
- Možnost modulace otáček ventilátoru (VFD)
Dvě různá rozvržení
Jednoduché rozvržení do V
›› Tenké provedení
›› Vyšší flexibilita: nová střední
konfigurace zvuku pro verzi Silver
i Gold
Modulární rozvržení do V
›› Zcela nový vzhled
›› Lepší účinnost při částečném zatížení (SEER)
oproti předchozí generaci:
›› +4 % se standardním
uspořádáním
›› +7 % s volitelným ventilátorem VFD
Nové možnosti bezglykolového chlazení venkovním vzduchem u řady chladicích jednotek EWAT~B:
- Free Cooling Migration – Light
- Free Cooling Migration – Full
- Free Cooling Migration – Full se sadou Hydro
Free Cooling Migration – Light:
Po aktivaci umožňuje toto řešení přirozené proudění chladiva z výparníku do kondenzátoru, takže dochází k obtoku kompresoru a současně i expanzního ventilu. Díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami toto řešení nepotřebuje další zařízení k čerpání chladiva, protože využívá princip přirozeného proudění. Výkon chlazení venkovním vzduchem je 25nbsp; jmenovitého chladicího výkonu jednotky.
Free Cooling Migration – Full:
Na každý obvod obsahuje další zaplavený výparník, zapojený paralelně se standardním deskovým výměníkem tepla, což umožňuje zlepšení výkonu.
Toto řešení využívá stejný princip proudění jako „light migration“ (základní verze), ale je vybaveno přídavným kotlovým výměníkem chladivo–voda, který umožňuje dosáhnout vyššího výkonu. Díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami a zvýšenou poměrnou vzdáleností od kondenzátoru k výparníku může toto řešení poskytnout výkon chlazení venkovním vzduchem, které odpovídá 75nbsp; jmenovitého výkonu jednotky.
Free Cooling Migration - Full se sadou Hydro:
Obsahuje Free Cooling Migration – Full a kromě toho i rozvodné potrubí na straně vody, které umožňuje automatické přepínání průtoku vody mezi výměníkem tepla pro mechanické chlazení a výměníkem pro chlazení venkovním vzduchem. Využití dodatečného potrubí může ovlivnit půdorysné rozměry jednotky.
Rozsáhlé seznamy volitelných doplňků
Zahrnuje nové možnosti:
- Akumulační nádoba
Vyrovnávací nádrž jednotky je pro řešení plug and play k dispozici v celém rozmezí.
- Částečná rekuperace tepla
Zavedení regulace kondenzace umožňující udržovat výkon zpětného získávání tepla při nižších teplotách okolí s jednotkou pracující na plný výkon
| HR @ 35 °C okolní teplota | HR @ 20°C okolní teplota | |
| Proud | ~ 15 % | ~ 3% |
| Nový | ~ 15% | ~ 15% |
- Čerpadla VFD a variabilní řízení průtoku
› Variabilní řízení otáček čerpadla prostřednictvím externího signálu 0-10 voltů
› Řízení otáček čerpadla „termostat zapnutý“ a „termostat vypnutý“
› Variabilní řízení primárního průtoku
Konektivita
mAP
›› Aplikace pro Android
›› Replikace ovladače jednotky
›› Ovládání jednotky vzdáleným inteligentním zařízením (tablet, chytrý telefon, počítač)
>> Brzy k dispozici na PlayStore
Volitelná přenosná dotyková obrazovka
›› Displej 10”
›› Dotyková obrazovka
›› Síť: Wireless, Bluetooth, GPS, GSM, atd…
›› Rozhraní: Karta SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio
Daikin on Site
Plně kompatibilní s cloudovou platformou Daikin on Site, která umožňuje řadu pokročilých funkcí včetně:
›› Vzdáleného monitorování
›› Optimalizace systému
›› Preventivní údržby
Vzdálený přístup jedním kliknutím prostřednictvím LAN nebo GSM modemu
Více informací
-
EWAT-B-_ECPEN18-406_Product profile_EnglishPDF | 880.93KB