Skip to main content

Daikin Ururu Sarara

Nejlepší klimatizace na trhu snbsp;energetickou účinnosti A+++ při klimatizaci anbsp;regulaci vlhkosti.

Základ vašeho dokonalého klimatu
Základ vašeho dokonalého klimatu

Základ vašeho dokonalého klimatu

Rychlé a efektivní vytápění a chlazení každé místnosti.

Teplota není jediným měřítkem toho, jak se v místnosti cítíme
Teplota není jediným měřítkem toho, jak se v místnosti cítíme

Teplota není jediným měřítkem toho, jak se v místnosti cítíme

Systém zvlhčování URURU

Vzduch přirozeně obsahuje vlhkost. Inteligentní systémy zvlhčování přivádějí dovnitř správné množství vlhkosti zvenku a braní nepříjemnému suchému vzduchu uvnitř.

Systém odvlhčování Sarara

Vlhkost může způsobit, že v místnosti je nám pocitově větší horko, než tomu je ve skutečnosti. Inteligentní systém odvlhčování Ururu Sarara automaticky odstraňuje přebytečnou vlhkost a neustále udržuje požadovanou teplotu.

Čerstvý vzduch i při zavřených oknech
Čerstvý vzduch i při zavřených oknech

Čerstvý vzduch i při zavřených oknech

Přivádí do místnosti čerstvý a chladný vzduch. Mohutný výkon větrání Ururu Sarara dokáže naplnit místnost o objemu 26 m2 čerstvým vzduchem za méně než 2 hodiny.

Čistý vzduch bez alergenů díky technologii Daikin Flash Streamer
Čistý vzduch bez alergenů díky technologii Daikin Flash Streamer

Čistý vzduch bez alergenů díky technologii Daikin Flash Streamer

Naše technologie Daikin Flash Streamer čistí vzduch anbsp;filtruje znbsp;něj prach, pyl, bakterie, viry, plísně anbsp;pachy před tím, než jej vpustí do místnosti.

Energeticky nejefektivnější řešení

Energeticky nejefektivnější řešení

  • Dodává se s technologií Bluevolution, která dále snižuje nepříznivý vliv na životní prostředí
  • Využívá 80 % obnovitelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie
  • Technologie řízení invertorem zvyšuje úsporu energie až o 30 %
  • Trojité prostorové inteligentní čidlo a Econo režim snižují spotřebu energie
  • Automatické čištění filtru snižuje spotřebu energie o 25 %
bg-image

Vždy pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller, připojte svou jednotku Ururu Sarara k Wi-Fi a regulujte své klima odkudkoliv. Je to tak snadné.

Vytvořeno pro váš komfort

Trojité prostorové inteligentní čidlo pohybu používá snímače pro rozpoznání osob, pro zaměření proudu vzduchu mimo osoby a dokonalý proudu vzduchu. Pokud systém rozpozná, že je místnost prázdná, automaticky se přepne do režimu úspory energie.

Vytvořeno pro váš interiér

Spolehlivý vzduchový filtr zajišťuje maximální efektivitu a pohodlí
Spolehlivý vzduchový filtr zajišťuje maximální efektivitu a pohodlí

Spolehlivý vzduchový filtr zajišťuje maximální efektivitu a pohodlí

Samočisticí filtr Ururu Sarara funguje každý den a podstatně zvyšuje účinnost provozu a využívá o 25 % méně energie.

Navrženo pro klidný a tichý chod
Navrženo pro klidný a tichý chod

Navrženo pro klidný a tichý chod

Provozní hluk je velmi nízký: pouhých 19 dBA. Nikdy neuslyšíte, že jednotka běží.

Ocenění Red Dot Design za rok 2013
Ocenění Red Dot Design za rok 2013

Ocenění Red Dot Design za rok 2013

Inspirováno sklápěcím japonským větrákem „Ogi“; Ururu Sarara získala v kategorii klimatizací ocenění Red Dot Design za rok 2013.

Související produkty

Více informací