Odstranění plýtvání energií
Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla udržují v místnosti nastavenou teplotu buď chlazením (když teplota v místnosti stoupne nad nastavený limit), nebo naopak vytápěním (když teplota klesne pod nastavený limit).
Namísto spotřebovávání energie na rozběh a zastavování motoru invertor reguluje otáčky plynulým způsobem. Motor tak běží nepřetržitě a systém má dlouhodobě vyšší účinnost. Udržováním rovnoměrného chodu tak naše technologie řízení invertorem dokáže v porovnání s tradičními systémy se zapínáním a vypínáním snížit spotřebu o 30 %.
Princip naší technologie řízení invertorem lze přirovnat knbsp;lidskému běhu. Běžec také vydá více energie, když střídavě sprintuje anbsp;zastavuje, než když běží rovnoměrným vytrvaleckým tempem.
Typ klimatizace bez invertoru
Když jednotka pracuje vnbsp;režimu, kdy se spustí, zastaví, poté je chvíli vnbsp;klidu anbsp;opět se spustí anbsp;zastaví, spotřebuje více energie.
Typ klimatizace s invertorem
Je-li zachováno plynulé tempo, jednotka běží nepřetržitě anbsp;šetří energií.
- Příjemné klima
- Energetické úspory
Stálá úroveň pohodlí se stabilním klimatem
Invertor průběžně upravuje chlazení či vytápění na výstupu podle momentální teploty vnbsp;místnosti. Díky kombinaci se zkrácenou dobou rozběhu systému je vnbsp;interiéru stabilně udržována ideální teplota.
Snížení spotřeby energie až o 30 %
Invertor sleduje teplotu vzduchu vnbsp;interiéru anbsp;podle potřeby ji upravuje. Namísto spotřebovávání energie na rozběh anbsp;zastavování motoru invertor reguluje jeho otáčky tak, aby běžel plynule anbsp;byl vnbsp;delším časovém úseku účinnější.