Jaké jsou výhody klimatizace nebo tepelného čerpadla vzduch-vzduch?
- Chlazení a vytápění
- Více místností
- Jednoduché použití
- Vysoká účinnost
- Padne do vašeho interiéru
Dvojnásobný komfort
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mohou zajišťovat chlazení i vytápění. V létě si můžete užívat chladnou ložnici a v zimě teplý obývací pokoj.
Chlazení a vytápění více místností
Systém „multi“ tepelného čerpadla vzduch-vzduch umožňuje propojit až pět vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou. Vnitřní jednotky mohou mít různé velikosti a styly, které vyhovují potřebám a designu prostoru, a zajišťují tak efektivní vytápění a chlazení v celém domě. Dále můžete v každé místnosti měnit teplotu.
Snadná správa
Systém se snadno používá, ať jste kdekoli, protože jednotky se ovládají pomocí jednoduchého dálkového ovládání nebo aplikace.
Nákladová efektivita a udržitelnost
Zbavují vás také starostí s účty za energii a dopadem na životní prostředí, protože jsou nákladově efektivní a udržitelné. Pouze 20 % energie potřebné k provozu pochází z elektrické sítě. Zbytek se získává z nejvýznamnějšího obnovitelného zdroje energie: ze vzduchu. Můžete si tak být jisti, že vaše pohodlí nestojí Zemi nic navíc.
Navrženo tak, aby se přizpůsobilo vašemu životnímu stylu
Díky široké nabídce vnitřních jednotek jsou modely Daikin navrženy tak, aby se hodily k vašemu stylu a ladily s interiérem a poskytovaly vám optimální komfort v celém domě v každém ročním období.
Jak funguje systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch?
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se skládá ze dvou jednotek.
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch je součástí systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch, je umístěna v domě a dodává klimatizovaný vzduch do prostoru. Díky široké nabídce vnitřních jednotek jsou modely Daikin navrženy tak, aby se hodily k vašemu stylu a ladily s interiérem a poskytovaly vám optimální komfort v celém domě v každém ročním období.
Venkovní jednotka
Venkovní jednotka je součástí tepelného čerpadla vzduch-vzduch typu split, obsahuje kompresor, vrtulový ventilátor, desku plošných spojů a výměník tepla. Lze ji namontovat na venkovní zeď nebo umístit na střechu či do zahrady. Venkovní jednotka stlačuje chladivo, které přivádí nebo odvádí chlad nebo teplo z místnosti do své vnitřní jednotky.
Zjistěte více informací o klimatizacích
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si informace o našich řešeních prostřednictvím příběhů, které pro vás pečlivě vybíráme
Další informace o klimatizacích
Ano, a pokud renovujete svou nemovitost a přejdete na klimatizaci, zvýšíte hodnotu svého renovovaného domu, přispějete k ochraně životního prostředí a ještě ušetříte. Tepelná čerpadla lze instalovat téměř v každém domě. Je však třeba zvážit některé aspekty, zejména pokud jde o izolaci. Aby tepelné čerpadlo fungovalo co nejefektivněji, musí být váš dům dobře izolován, aby se zabránilo úniku co největšího množství tepla. Vhodně kvalifikovaný topenář vám poradí, co je třeba ve vašem domě udělat, aby byl vhodný pro tepelné čerpadlo. To může zahrnovat zlepšení izolace stěn a střechy. Musíte také zvážit polohu. Venkovní jednotka musí být instalována vně vašeho domu a měla by být umístěna na místě, které je snadno přístupné, když potřebujete jednotku vyčistit, upravit její nastavení nebo provést servis tepelného čerpadla.
Ano, klimatizační systém (známý také jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch) může také ohřívat teplou vodu pro vaši domácnost. S řešením Multi+ společnosti Daikin je vytápění, chlazení a teplá voda dodávána jedním systémem. Umožňuje připojení až tří vnitřních klimatizačních jednotek a jednoho zásobníku teplé vody. Je kompatibilní s 90 a 120litrovým zásobníkem a širokou škálou vnitřních klimatizačních jednotek, takže nabízí bezkonkurenční flexibilitu. Naše řešení Multi+ zahrnuje intuitivní fulltextový displej na zásobníku teplé vody pro sledování a úpravu všech nastavení, včetně plánování a teploty vody.
Zjistěte více o systému Multi+.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch Daikin (známá také jako klimatizace) vám mohou ulevit od alergií, protože dokáží zachytit alergeny v zabudovaných filtrech a zlepšit tak kvalitu vzduchu, který dýcháte. Naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch vás nejen zahřejí a ochladí, ale také ze vzduchu ve vaší domácnosti odstraní škodliviny, pyl a pevné částice.
Některé jednotky Daikin jsou také vybaveny zařízením Flash Streamer a různými filtry, jako je titan-apatitový deodorizační filtr nebo stříbrný filtr pro odstranění alergenů, které dokáží rychle a účinně snížit množství škodlivin ve vzduchu.
Aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo tak, jak má, je nezbytné, aby byl systém správně nainstalován. Instalaci by měl provádět pouze autorizovaný technik, a to na vhodném místě. Povrch musí být dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti a vibracím jednotky, a musí zde být také dostatečný prostor pro proudění vzduchu a pro připojení potrubí a napájecích kabelů. Všechny rostliny nebo keře, které se mohou nacházet v blízkosti tepelného čerpadla, by měly být vzdáleny alespoň jeden metr a měly by být pravidelně prořezávány. Čerpadlo by také mělo být nainstalováno na místě snadno přístupném pro servis a další běžnou údržbu.
Často se nás ptají, proč nemůžeme venkovní jednotku tepelného čerpadlo umístit dovnitř. Nemohla by být umístěna na půdě nebo v zimní zahradě? Odpověď na tuto otázku zní ne. Je to proto, že po několika hodinách tepelné čerpadlo odvede veškeré teplo ze zachyceného vzduchu, čímž se tento prostor promění v mrazák. Proto tepelná čerpadla vzduch-vzduch potřebují přístup k volně proudícímu venkovnímu vzduchu.
Doporučujeme, aby provedl kvalifikovaný technik servis jednou ročně. Plánovaný servis, pravidelné namátkové kontroly a běžné čištění systému prodlouží jeho životnost a zachová jeho energetickou účinnost.
Zde jsou některé příznaky toho, že vaše tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (známé také jako klimatizace) potřebuje okamžitou údržbu:
Pokud vaše klimatizační jednotka vydává větší hluk než obvykle, mohou být filtry zanesené. Vyčistěte jednotku od prachu vysavačem. Pokud stejný hluk přetrvává nebo slyšíte bublání, může se jednat o mechanický problém. V tu chvíli by měl být přivolán kvalifikovaný technik, který jednotku zkontroluje.
Prozkoumejte náš blog o chlazení
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší
Zjistěte, který model se hodí do vašeho interiéru