Navrženo podle vašeho vkusu
- Nástěnná
- Volně stojící jednotka
- Podhledová
Nástěnná
Naše nástěnné klimatizace se dodávají v různých stylech a barvách. Díky svému jedinečnému designu splynou s okolím a vyhoví vašemu vkusu.
Volně stojící jednotka
Tyto jednotky účinně rozvádějí teplý a chladný vzduch po místnosti a díky svému jednoduchému designu a kompaktním rozměrům dokonale zapadají do moderních interiérů.
Podhledová
Diskrétní instalací do podhledů získáte všechny výhody inovativní regulace klimatu v jakémkoli interiéru, aniž by to působilo rušivě
Prozkoumejte naše nejoblíbenější klimatizace
Porovnejte modely (1)
Porovnejte modely
Barvy
Barvy
Souhrn
Akustický tlak
Akustický tlak
Heating cooling capacity (kW)
Heating cooling capacity (kW)
Energy label heating
Energy label heating
Energetický štítek chlazení
Energetický štítek chlazení
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
Do hloubky
Design
Comfort
Onecta
Porovnejte naše modely
Chlazení a vytápění více místností
Zjistěte více informací o klimatizacích
Pohodlně se usaďte a načerpejte více informací o našich řešeních prostřednictvím příběhů, které pro vás pečlivě vybíráme
Další informace o klimatizacích
Vnitřní jednotka klimatizace je součást systému klimatizace, která je umístěna v domě a dodává klimatizovaný vzduch do prostoru.
Výběr vnitřní klimatizační jednotky závisí na vašich konkrétních potřebách, ale je důležité pochopit, jak systém funguje jako celek. Existují různé klimatizace, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti. Jedním z nejoblíbenějších typů používaných v domácnostech je systém split, který je rozdělen na dvě jednotky: jednu vnitřní a druhou venkovní. Při vytápění vašeho domova odebírá venkovní jednotka teplo z venkovního vzduchu a přenáší ho dovnitř prostřednictvím vnitřní jednotky, nebo naopak při ochlazování.
Existují tři typy vnitřních jednotek klimatizace:
Nástěnné jednotky
Nástěnné jednotky (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) se dodávají v různých velikostech a barvách, aby se hodily do vašeho interiéru.
Volně stojící jednotky
Volně stojící nebo také parapetní jednotky (Perfera) jsou kompaktní klimatizace, které se dokonale vejdou pod okenní parapet nebo do místnosti s omezenou výškou.
Podhledové jednotky
Pokud nechcete mít vnitřní jednotku viditelnou, lze neopláštěnou klimatizaci instalovat skrytě do podhledů nebo falešných stěn.
Klimatizace se obvykle skládá ze dvou jednotek: Vnitřní a venkovní jednotky. Tento typ systému se obvykle nazývá „split“.
Venkovní jednotka, namontovaná na venkovní zeď nebo umístěná v zahradě či na střeše, je součástí klimatizace a obsahuje kompresor, vrtulový ventilátor, základní desku a výměník tepla. Venkovní jednotka stlačuje chladivo, které odebírá nebo odvádí teplo či chlad z místnosti do nebo ze své vnitřní jednotky.
Ano, a pokud renovujete svůj dům a nainstalujete klimatizaci, zvýšíte hodnotu svého renovovaného domu. Klimatizace lze instalovat téměř v každém domě. Je však třeba zvážit některé aspekty, zejména pokud jde o izolaci. Aby klimatizace fungovala co nejefektivněji, musí být váš dům dobře zateplen, aby se zabránilo úniku co největšího množství tepla. Vhodně kvalifikovaný instalační partner vám poradí, co je třeba ve vašem domě upravit, aby byl vhodný pro klimatizaci. To může zahrnovat zlepšení izolace stěn a střechy. Musíte také zvážit polohu. Venkovní jednotka musí být instalována vně vašeho domu a měla by být umístěna na místě, které je snadno přístupné, když potřebujete jednotku vyčistit, upravit její nastavení nebo provést servis.
Ano, klimatizační systém může zajistit teplou vodu pro vaši domácnost. S řešením Multi+ společnosti Daikin je vytápění a chlazení interiéru a příprava teplé vody součístí jednoho systému. Umožňuje připojení až tří klimatizačních jednotek a jednoho zásobníku teplé vody. Je kompatibilní s 90 a 120litrovým zásobníkem a širokou škálou vnitřních klimatizačních jednotek, takže nabízí bezkonkurenční flexibilitu. Naše řešení Multi+ zahrnuje intuitivní fulltextový displej na zásobníku teplé vody pro sledování a úpravu všech nastavení, včetně plánování a teploty vody.
Zjistěte více o Multi+.
Klimatizace Daikin (známé také jako tepelná čerpadla vzduch-vzduch) vám mohou ulevit od alergií, protože dokáží zachytit alergeny ve filtru tepelného čerpadla a zlepšit kvalitu vzduchu, který dýcháte. Naše klimatizace vás nejen zahřejí a ochladí, ale také odstraní škodliviny, pyl a pevné částice ze vzduchu ve vaší domácnosti.
Některé jednotky Daikin jsou také vybaveny zařízením Flash Streamer a různými typy filtrů, jako je titanovo-apatitový deodorizační filtr nebo stříbrný filtr pro odstranění alergenů, které dokáží rychle a účinně snížit množství škodlivin ve vzduchu.
Ne! Chladné teploty nezpůsobojí "nachlazení", za to mohou viry. Naše klimatizace (známé také jako tepelná čerpadla vzduch-vzduch) navíc pomáhají zmírnit příznaky alergií. Daikin integruje do všech svých klimatizačních jednotek několik filtrů: titanové dezodorizační filtry, stříbrné filtry proti alergenům a technologii Flash Streamer, která odstraňuje prach a zachycuje bakterie. Při správné údržbě klimatizace a při pravidelném čištění zajišťují tyto filtry čistší a zdravější vzduch pro dýchání.
Aby vaše klimatizace fungovala tak, jak má, je nezbytné, aby byl systém správně nainstalován. Instalaci by měl provádět pouze autorizovaný technik, a to na vhodném místě. Povrch musí být dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti a vibracím jednotky, a musí zde být také dostatečný prostor pro proudění vzduchu a pro připojení potrubí a napájecích kabelů. Všechny rostliny nebo keře, které se mohou nacházet v blízkosti klimatizace, by měly být vzdáleny alespoň jeden metr a měly by být pravidelně prořezávány. Klimatizace by také měla být nainstalována na místě snadno přístupném pro servis a další běžnou údržbu.
Často se nás ptají, proč nemůžeme venkovní jedníotku klimatizace umístit někam dovnitř. Nemohla by být umístěna na půdě nebo v zimní zahradě? Odpověď na tuto otázku zní ne. Je to proto, že po několika hodinách klimatizace odvede veškeré teplo ze zachyceného vzduchu, čímž se tento prostor promění v mrazák. Proto klimatizace potřebují přístup k volně proudícímu venkovnímu vzduchu.
Doporučujeme, aby servis jednou ročně provedl kvalifikovaný technik. Plánovaný servis, pravidelné namátkové kontroly a běžné čištění systému prodlouží jeho životnost a zachová jeho energetickou účinnost.
Zde je několik signálů, že vaše klimatizace potřebuje okamžitou údržbu:
Pokud vaše klimatizační jednotka vydává větší hluk než obvykle, mohou být filtry zanesené. Vyčistěte jednotku od prachu vysavačem. Pokud stejný hluk přetrvává nebo slyšíte bublání, může se jednat o mechanický problém. Poté by měl být přivolán kvalifikovaný technik, který jednotku zkontroluje.
Referenční projekty
Podívejte se podrobně na referenční projekty a rozhodněte se, které řešení je pro vás to nejlepší
Poznejte odlišný přístup společnosti Daikin
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší