Skip to main content

Řiďte se našimi pěti tipy, abyste dosáhli nejlepších výsledků

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (známá také jako klimatizace) jsou energeticky účinným řešením vytápění a chlazení i pro domy ve velmi horkém nebo chladném podnebí až do -25˚C. Zde je několik způsobů, jak optimalizovat váš systém pro dosažení příjemných teplot po celý rok.

Tepelná čerpadla jsou energeticky nejúčinnějším způsobem vytápění domu v zimě, mnohem účinnějším než kotel nebo pec. A v létě mohou fungovat jako klimatizace. Chcete-li z nich vytěžit co nejvíce, nezapomeňte:

Zaměřte se na stabilitu

Namísto zvyšování nebo snižování nastavené teploty, abyste získali okamžitý proud horkého nebo studeného vzduchu, se snažte udržovat stálou, příjemnou teplotu. Tím zajistíte maximální energetickou účinnost. Automatický režim je obecně dobrým způsobem, jak udržet stálou teplotu, protože systém automaticky ohřívá nebo chladí podle potřeby. V létě nastavte jinou teplotu než v zimě, aby vám v daném ročním období nebylo příliš horko nebo zima a abyste zbytečně nespotřebovávali energii. Teplota 21˚C se může zdát příjemná, když je venku pod nulou, ale v horkém dni bude mrazivá.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch měří teplotu v místnosti. Vzhledem k tomu, že teplo stoupá vzhůru, může být nutné nastavit vyšší teplotu pro jednotky umístěné vysoko na stěně nebo ve stropě než pro jednotky stojící na podlaze. Nezapomeňte, že komfortní nastavení teploty u tepelného čerpadla vzduch-vzduch se může lišit od teploty nastavené u kotle.

Porozumějte různým režimům

Váš systém má různé režimy pro různé scénáře. I když byste ve většině případů měli používat automatický režim, někdy bude nutné přepnout na jiný režim. Pokud jste například zapálili oheň v krbu nebo pokud do místnosti v chladný den proniká okny hodně slunečního světla, nemusí být automatický režim nejvhodnější volbou, protože se může snažit místnost ochladit. V takovém případě nastavte místo toho režim Topení. Ve velmi horkých dnech zvolte režim Cool (Chlazení) nebo režim Fan (Ventilátor), pokud chcete zvýšit cirkulaci vzduchu. K dispozici je také režim Dry pro odvlhčování místností.

Dveře a okna nechte zavřené

Chcete udržet stabilní teplotu a zabránit tomu, aby se vaše jednotky snažily ohřívat nebo chladit venkovní prostředí! Zavřené dveře v domě mohou také pomoci udržet teplotu, kterou jste nastavili pro jednotlivé místnosti (pokud například chcete, aby v obývacím pokoji bylo tepleji než v ložnici). Tím se také zabrání úniku teplého a vlhkého vzduchu z koupelny a spuštění režimu chlazení nebo odvlhčování (režim Dry) v jiné místnosti.

Věnujte pozornost proudění vzduchu

U vnitřních jednotek tepelného čerpadla můžete nasměrovat proudění vzduchu nebo změnit rychlost ventilátoru, aby se ohřátý nebo ochlazený vzduch rozšířil dále po místnosti. Pokud je to možné, nasměrujte vzduch do volného prostoru: pokud mu překáží nábytek, nebude cirkulovat tak efektivně. Stejně tak venkovní jednotka tepelného čerpadla potřebuje kolem sebe prostor: umístěte ji mimo velké rostliny a keře.

Nezapomeňte na čištění a údržbu

Abyste udrželi svůj systém ve špičkovém stavu, nezapomeňte pravidelně čistit prachové filtry vnitřních jednotek. Udržujte venkovní jednotku bez listí a jiných nečistot. Pokud žijete v oblasti s velkým množstvím sněhu, měli byste jednotku instalovat nad zem. Možná bude také potřebovat přístřešek proti sněhu. Kromě toho nechte svůj systém každý rok odborně zkontrolovat.

Stručně řečeno, pro efektivní ohřev a chlazení vzduchu:

  1. Využívejte své tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění v zimě namísto kotle nebo kamen
  2. Udržujte stálou teplotu
  3. Udržujte venkovní jednotku tepelného čerpadla bez nečistot a listí
  4. Pravidelně čistěte prachové filtry vnitřní jednotky tepelného čerpadla
  5. Nechte si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch každý rok odborně servisovat