Skip to main content

Vyhledávání efektivních, udržitelných a dostupných řešení pro chlazení, která přesahují rámec tradiční klimatizace

Chlazení již není luxusem, ale nezbytností pro zdraví, produktivitu a přežití v oteplující se Evropě. Tradiční klimatizace však s sebou nese rostoucí spotřebu energie a náklady na životní prostředí. Řešení spočívá v efektivních a udržitelných alternativách pro chlazení. Tento článek vysvětluje, proč roste poptávka po chlazení, jaké existují ekologicky odpovědné alternativy, jak klimatické podmínky a typ budovy ovlivňují výkon a jaké řešení – z nichž mnohé nabízí společnost Daikin – pomáhají zajistit komfort, zdraví a efektivitu bez zvýšení zátěže pro životní prostředí.

Proč se chlazení stalo nutností, a ne luxusem?

S rostoucími teplotami má extrémní horko stále větší vliv na zdraví a pohodlí lidí po celém světě. Ve společnosti Daikin věříme, že technologie a péče jdou ruku v ruce. Vývojem energeticky účinných řešení pro chlazení a vytápění pomáháme společnosti se přizpůsobit těmto měnícím se podmínkám a vytváříme bezpečnější a pohodlnější prostředí pro všechny.

Vzhledem k tomu, že Evropa se otepluje téměř dvakrát rychleji, než je globální průměr, stává se poptávka po chlazení – v kombinaci s čistší energií – klíčovou součástí strategií odolnosti vůči změnám klimatu. Jak zdůrazňuje Financial Times, prodej klimatizačních jednotek (známých také jako tepelná čerpadla vzduch-vzduch) v EU prudce vzrostl, zejména v regionech, které tradičně nejsou zvyklé na vysoké teploty. Tento rostoucí zájem o tradiční klimatizační systémy však s sebou nese vysoké náklady na životní prostředí.

Od roku 2022 představuje klimatizace – včetně tepelných čerpadel vzduch-vzduch a ventilátorů – přibližně 7 % celosvětové spotřeby elektřiny a přibližně 3 % emisí CO₂ souvisejících se spotřebou energie, přičemž pokud započítáme výkonná chladiva (HFC), stoupá tento podíl na 3,2 % celkových skleníkových plynů. Možná budete mít zájem o alternativy k tradičním klimatizačním jednotkám, a to z následujících důvodů:

Otázky týkající se tradičních klimatizačních jednotek

Tradiční klimatizační jednotky spotřebovávají značné množství elektřiny – celosvětově představují přibližně 10 % spotřeby energie – a podle prognóz by se tato spotřeba mohla do roku 2050 ztrojnásobit, pokud nedojde k žádným změnám. Existují také dlouhodobé obavy týkající se instalace, údržby a nákladů. Nakonec se však komfortní teplota stává nezbytností, a proto alternativní přístupy k vytápění a chlazení, jaké prosazuje společnost Daikin, nabývají na významu.

Jaké existují alternativy k tradiční klimatizaci?

Alternativní chladicí systémy nabízejí ekologické a dostupné možnosti pro udržení komfortu. Tyto řešení mají několik podob:

  • Pasivní chlazení: Zahrnuje architektonické strategie, jako je křížová ventilace, stínění, reflexní povrchy a tepelná jímavost, které přirozeně regulují teplotu. Ideální pro dobře naplánované novo stavby nebo rekonstrukce.
  • Odpařovací chlazení: Některé produkty využívají vodu k ochlazování vzduchu prostřednictvím odpařování. Jsou energeticky účinné a nejlépe fungují v suchém prostředí, kde představují ekologickou alternativu ke klimatizačním jednotkám s kompresorem.
  • Mobilní chladiče vzduchu: Tyto jednotky jsou kompaktní, uživatelsky přívětivé a ideální pro chlazení malých prostor. Nevyžadují trvalou instalaci, což je činí ideálními pro nájemníky nebo obyvatele měst.

Potřeby chlazení se liší v závislosti na geografické poloze a typu budovy. Pasivní ventilační systém může fungovat v severoevropském domě, ale selže v hustě osídleném, sluncem exponovaném jižním bytě. Proto je při navrhování klíčové zohlednit klimatické podmínky, aby bylo zajištěno dlouhodobé pohodlí a účinnost.

Co je pasivní chlazení a jak funguje?

Pasivní chlazení označuje konstrukční strategie, které snižují vnitřní teploty bez použití mechanických systémů. Tyto principy jsou staletí staré a dodnes účinné – zejména pokud jsou integrovány do moderní architektury.

Pasivní chlazení v zásadě spočívá v prvcích, jako je tepelná jímavost (materiály, které pomalu absorbují a uvolňují teplo), stínění (přesahy, pergoly nebo žaluzie) a přirozený proud vzduchu. Mezi běžné materiály s tepelnou jímavostí patří beton, cihly, kámen a vepřovice, které mohou během dne absorbovat teplo a v noci ho postupně uvolňovat, což pomáhá stabilizovat vnitřní teploty

Například správná orientace oken a využití křížové ventilace mohou výrazně zlepšit úroveň komfortu bez použití elektřiny.

Mezi jednoduché, ale účinné prostředky patří stromy, treláže a převisy střech, které blokují přímé sluneční záření a snižují solární zisky.

Pasivní chlazení má však v extrémních klimatických podmínkách svá omezení. Ve vlhkém prostředí nebo během vln veder nemusí přirozené větrání samo o sobě stačit k udržení bezpečné vnitřní teploty.

Příklady pasivního chlazení v praxi zahrnují:

  • Středomořské domy s tlustými kamennými zdmi a malými okny, které snižují absorpci tepla.
  • Skandinávské stavby, které využívají chytré systémy proudění vzduchu a vysokou izolaci k maximalizaci pasivní tepelné regulace.

Mechanické alternativy chlazení k tradiční klimatizaci

Pro domy, které potřebují mechanickou podporu chlazení bez vysoké spotřeby energie konvenční klimatizace, může několik řešení s nižším dopadem na životní prostředí poskytnout účinný komfort, pokud jsou přizpůsobena správnému klimatu a typu budovy.

Podkrovní ventilátory

Podkrovní ventilátory fungují tak, že odvětrávají horký vzduch uvězněný v podkroví, čímž snižují tepelné zatížení horních podlaží. Odváděním horkého vzduchu pomáhají udržovat nízkou teplotu v interiéru, zejména v podvečerních hodinách, kdy je teplo ze střechy nejvyšší.

Klimatické a stavební aspekty:

  • Nejlépe fungují v horkém a suchém podnebí, kde lze horký vzduch odvádět bez přidávání vlhkosti

  • Ve vlhkém podnebí mohou být méně účinné nebo dokonce kontraproduktivní, protože ventilace může vtahovat vlhký vzduch a zvyšovat vlhkost v interiéru

  • V chladném podnebí může nekontrolované používání způsobit nežádoucí tepelnou ztrátu v zimě a zvýšit spotřebu energie na vytápění

  • V domech se špatnou izolací a ventilací je obvykle větší pokles teploty než v dobře izolovaných budovách

Náklady:

  • Podkrovní ventilátory obvykle stojí 100–400 euro, včetně instalace.

  • Provozní náklady jsou minimální, spotřeba je přibližně 50–100 wattů

Odpařovací chladiče (mlžení)

Odpařovací chladiče využívají odpařování vody ke snížení teploty vzduchu. Jsou výrazně energeticky účinnější než kompresorové klimatizační jednotky a nepoužívají škodlivá chladiva.

Nejvhodnější pro:

  • Suché podnebí, kde vzduch může účinně absorbovat vlhkost

Omezení:

  • Méně účinné ve vlhkých oblastech, kde nasycení vlhkostí omezuje odpařování

Instalace a údržba:

  • Obecně jednoduchá instalace

  • Údržba zahrnuje čištění filtrů a zásobníků

Náklady:

  • Obvykle 2 500–25 000 Kč, v závislosti na velikosti a vlastnostech

  • Mobilní jednotky jsou levnější; systémy pro celý dům vyžadují vyšší počáteční investici

Mobilní řešení: ventilátory, mobilní jednotky a hybridní chlazení

Mobilní chladicí řešení nabízejí flexibilitu, zejména pro nájemce, dočasná zařízení nebo domy bez ventilačních potrubí. Jsou vhodné pro malé místnosti a cílené chlazení.

Ventilátory zajišťují cirkulaci vzduchu a podporují odpařovací chlazení z povrchu pokožky, aniž by snižovaly teplotu vzduchu, zatímco mobilní klimatizační jednotky aktivně odstraňují teplo a vlhkost.

Tyto hybridní jednotky poskytují energeticky účinné chlazení pomocí odpařovací technologie – spotřebovávají výrazně méně elektřiny než konvenční klimatizace – a zároveň zlepšují kvalitu vnitřního vzduchu filtrováním znečišťujících látek, alergenů, prachu a některých bakterií.

Hybridní modely kombinují odpařovací chlazení s filtrací a nabízejí kompromisní řešení, kde je důležitá také čištění vzduchu.

Údržba spočívá v odčerpávání kondenzátu, čištění filtrů a příležitostné výměně chladicích vložek.

Instalace je obvykle typu plug-and-play a vyžaduje elektrickou zásuvku a přístup k oknu, kde je to možné.

Jak mohou reflexní střechy a tepelné bariéry snížit teplo a ušetřit energii?

Reflexní střechy – díky reflexním nátěrům, světlým membránám nebo zeleným střechám – odrážejí sluneční záření, snižují teplotu střechy až o 30 °C a snižují potřebu chlazení o 10–30 %. V kombinaci s vhodnou izolací a větráním podkroví nabízejí vynikající dlouhodobou návratnost. Tento přístup doplňují chytrá řešení pro podkroví kompatibilní se systémy Daikin.

Náklady na instalaci reflexních střech se liší v závislosti na typu: například reflexní nátěry zvyšují cenu oproti standardní barvě o 50 až 150 Kč za m², zatímco reflexní membrány zvyšují náklady o 250 až 500 Kč za m² . Ačkoli jsou počáteční náklady vyšší, reflexní střechy pomáhají v dlouhodobém horizontu šetřit energii.

Reflexní střešní systémy jsou vhodné jak pro obytné domy, tak pro komerční budovy, zejména v teplém nebo slunném podnebí. V dlouhodobém horizontu přinášejí vysokou návratnost investic díky nižším nákladům na klimatizaci a delší životnosti systému HVAC.

V kombinaci s pasivním chlazením nebo chytrou automatizací nabízejí tato řešení škálovatelný způsob, jak snížit spotřebu energie a udržet tepelný komfort udržitelným způsobem.

Jak může technologie chytrých domácností zlepšit účinnost chlazení?

Chytré termostaty, automatické žaluzie a senzory kvality vzduchu optimalizují tepelný komfort a spotřebu energie. Například žaluzie mohou blokovat teplo, když je sluneční záření nejsilnější, zatímco chytré ovládání může spustit ventilátory nebo stínítka v podkroví, místo aby se spoléhalo na klimatizaci. Při hladké integraci s pasivními a mechanickými systémy umožňuje chytrá technologie citlivé a účinné chlazení.

Tepelné čerpadla jako řešení s dvojím účelem

Tepelné čerpadla zajišťují jak vytápění, tak chlazení přenosem – nikoli výrobou – tepla, čímž nabízejí vyšší účinnost než konvenční systémy. Ačkoli jsou počáteční náklady vyšší, očekávané úspory – přibližně 6 000 až 6 250 Kč ročně pro typický dům se spotřebou 10 000 kWh/rok – mohou vést k návratnosti investice během několika let, zejména pokud jsou napájeny z obnovitelných zdrojů. Díky svým ekologickým výhodám a energetické flexibilitě se staly klíčovou součástí nabídky společnosti Daikin v oblasti vytápění a chlazení domácností.

Praktické kroky k udržení chladnějšího prostředí v domácnostech

Snížení tepelného zisku v interiéru je jednou z nejjednodušších a nejúspornějších strategií, jak udržet chladnější prostředí v domácnosti, aniž by bylo nutné se příliš spoléhat na mechanické systémy.

Omezte vnitřní zdroje tepla

  • Přejděte na LED osvětlení: žárovky vydávají až 90 % své energie ve formě tepla
  • Omezte vaření během nejteplejších hodin dne: vařte brzy ráno nebo po západu slunce, případně používejte mikrovlnnou troubu nebo venkovní gril
  • Zvažte umístění spotřebičů: zařízení vydávající teplo umístěte daleko od termostatů a od sebe navzájem.

Omezte solární zisky

  • Používejte zatemňovací závěsy a izolované okenní kryty, které blokují sluneční záření a udržují chladný vzduch
  • Použijte okenní fólie nebo tónovaná skla, která snižují UV a infračervené záření a zároveň zachovávají přirozené světlo

Zlepšete vzduchotěsnost a izolaci

  • Utěsněte mezery a praskliny kolem dveří, oken, vodovodních potrubí a zásuvek
  • Vylepšete izolaci podkroví a vzduchotěsnost, protože teplo se často hromadí v podkrovních prostorech a sálá dolů

Podporujte proudění vzduchu a větrání

  • Vylepšení ventilace, jako jsou solární odsávací ventilátory nebo přidané mřížky, pomáhají odstraňovat nahromaděný horký vzduch
  • Vylepšená ventilace snižuje tlak na ventilátory a chladicí systémy

Která řešení chlazení fungují nejlépe v různých klimatických oblastech?

  • Ve vlhkých oblastech (např. jižní část Velké Británie a některé části Evropy) jsou výhodná tepelná čerpadla nebo klimatizační jednotky, protože při chlazení odvlhčují vzduch v interiéru
  • Suché oblasti: Chladič vzduchu s odparem a pasivní metody nabízejí účinné a levné chlazení.
  • Městské byty: Využijte mobilní jednotky, žaluzie a chytré systémy.
  • Rodinné domy: Lze integrovat podkrovní ventilátory, reflexní střechy a tepelná čerpadla s chytrým ovládáním.

Rozpočet: Počáteční vs. dlouhodobé náklady

Při výběru chladicího systému je třeba zohlednit jak počáteční investici, tak náklady po celou dobu životnosti. Různá řešení se liší cenou, energetickými nároky a potřebami údržby.

Varianta pro chlazení

Počáteční náklady

Údržba

Energetické náklady

Poznámky

Okenní klimatizace

Nízké

Střední (čištění filtrů, sezónní servis)

Střední až vysoké

Účinné pro jednotlivé místnosti; celkově méně efektivní.

Mobilní jednotky

Nízké až střední

Nízká

Střední

Flexibilní, ale mohou být hlučné a energeticky náročné.

Chladič vzduchu (s odparem)

Nízké až střední

Nízká (doplňování vody, příležitostná výměna vložky)

Nízké

Skvělé v suchém podnebí, nevhodné ve vlhkých oblastech.

Tepelná čerpadla

Vysoké

Nízká

Nízké

Dvojí účel, vysoká účinnost, často způsobilá pro dotace.

Reflexní střechy

Střední–vysoké (20–40 euro/m²)

Velmi nízká

Nízké

Dlouhodobá návratnost investic díky pasivnímu odvodu tepla.

Podkrovní ventilátory

Nízké–střední

Velmi nízká

Nízké

Účinné odvádění tepla v horních patrech.

K dispozici je řada vládních pobídek a veřejných dotací, které snižují počáteční náklady na udržitelná řešení. Příklad:

  • Ve Velké Británii a EU jsou v rámci programů dekarbonizace často poskytovány dotace na instalaci tepelných čerpadel a dodatečnou izolaci. Například v Německu poskytuje Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) dotace pokrývající až 45 % nákladů na instalaci tepelných čerpadel a energeticky účinné renovace.

Jak může být chlazení účinné, aniž by škodilo životnímu prostředí?

S rostoucí celosvětovou poptávkou po chlazení roste i jeho ekologická stopa – pokud neprovedeme záměrná a informovaná rozhodnutí.

Tradiční klimatizační jednotky jsou zodpovědné za rostoucí podíl na celosvětové spotřebě elektřiny a emisích. Chladiče vzduchu s odparem naopak spotřebovávají až Chladiče vzduchu s odparem naopak spotřebovávají až o 75 % méně energie a mají menší dopad na životní prostředí, ale jsou účinné pouze v suchém podnebí.o 75 % méně energie a mají menší dopad na životní prostředí, ale jsou účinné pouze v suchém podnebí.

Tradiční klimatizační jednotky využívají kompresorové chladicí cykly, které spotřebovávají značné množství elektřiny, a proto se podílejí na rostoucí spotřebě energie a emisích CO₂ na celém světě.

Tepelná čerpadla, která zajišťují jak vytápění, tak chlazení přenosem tepla namísto jeho výroby, jsou mnohem energeticky účinnější. V kombinaci s obnovitelnou elektřinou mohou snížit emise CO₂ až o 60 % ve srovnání s tradičními systémy.

Udržitelné řešení chlazení pro zdraví, pohodlí a budoucnost

Vzhledem k tomu, že chlazení se v oteplující se Evropě stává stále důležitějším, je výzvou udržet pohodlí bez zvýšení spotřeby energie nebo dopadu na životní prostředí. Nejúčinnější alternativy chlazení kombinují pasivní design, chytré ovládání a energeticky účinné systémy, jako jsou tepelná čerpadla, přizpůsobené místnímu klimatu a typu budovy. Snížením energetické náročnosti při současném zachování zdraví a komfortu v interiéru nabízejí udržitelná řešení chlazení praktickou a perspektivní cestu vpřed. Přístup společnosti Daikin je zaměřen na odpovědné chlazení, které posiluje odolnost dnes i v dlouhodobém horizontu.

Klíčové poznatky

  • Chlazení není luxus, ale zdravotní potřeba, protože vlny veder v Evropě sílí.

  • Tradiční klimatizace zvyšuje spotřebu energie a emise, proto jsou důležité energeticky účinné alternativy.

  • Důležitá jsou řešení vhodná pro dané klima: pasivní chlazení s odparem je vhodné pro suché oblasti, zatímco tepelná čerpadla fungují nejlépe ve smíšeném a vlhkém podnebí.

  • Chytré technologie snižují potřebu chlazení optimalizací stínění, větrání a využití systému ještě předtím, než je nutné zapnout klimatizaci.
  • Energeticky účinná tepelná čerpadla poskytují dlouhodobý komfort s nižšími emisemi, zejména v kombinaci s obnovitelnou energií.

Hledáte řešení chlazení, které nabízí rovnováhu mezi komfortem, účinností a udržitelností?