Skip to main content

Instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch je velké rozhodnutí: rozhodněte se správně

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (známé také jako klimatizace) chcete co nejlépe využít, aby efektivně a účinně vytápělo a chladilo váš domov. Je důležité zvolit správné řešení pro vaše potřeby. Záleží na výkonu, kapacitě, stylu, praktičnosti, energetické účinnosti, dopadu na životní prostředí a ceně.

Co je třeba vzít v úvahu:

  • Rozhodněte se, co má tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dělat. Musí především vytápět nebo chladit? Je nutné, aby dělalo obojí? Potřebujete speciální funkce, jako je větrání nebo odvlhčování? Potřebujete, aby zajišťovalo i teplou vodu? Pokud ano, můžete systém připojit k zásobníku teplé vody. A potřebujete, aby fungovalo ve velmi chladném nebo horkém podnebí?
  • Zohledněte své prostory. Jak jsou velké? Čím větší je prostor, tím výkonnější musí být systém. Je však důležité, aby kapacita byla správná. Pokud nainstalujete příliš velkou jednotku, vznikne nepříjemný průvan, pokud příliš malou, budete zklamáni výsledkem. V ideálním případě by váš dům měl být také dobře izolován, aby se v něm udržovala správná teplota. Tyto systémy jsou tedy vhodné zejména pro novostavby nebo rekonstruované domy.
  • Přizpůsobte svůj styl interiéru. Nechcete, aby vaše vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch zbytečně vyčnívaly v interiéru. Společnost Daikin naštěstí nabízí řadu stylových nástěnných modelů. Pod okenní parapety můžete nenápadně umístit volně stojící jednotky. Nebo můžete schovat podhledové jednotky do podhledů.
  • Nezapomeňte na exteriér. Venkovní jednotky tepelných čerpadel vzduch-vzduch musí být pečlivě umístěny, aby bylo zajištěno dostatečné proudění okolního vzduchu. Mohou být připevněny ke stěnám nebo střeše nebo umístěny na zemi. Kromě toho, že je třeba zajistit, aby na cestě nepřekážely žádné překážky, je třeba je udržovat bez listí, nečistot a sněhu.
  • Zaměření na energetickou účinnost. To je klíčem k udržení nízkých nákladů. Podívejte se na hodnocení energetické účinnosti různých modelů tepelných čerpadel vzduch-vzduch, které se pohybuje od A+++ (nejvyšší) po D (nejnižší). Společnost Daikin nabízí jednotky s hodnocením vytápění a chlazení až A+++. Zkontrolujte také sezónní hodnocení účinnosti výrobků pro vytápění a chlazení (známé jako hodnoty SEER a SCOP), které měří celoroční spotřebu energie na základě typického každodenního prostředí.
  • Přemýšlejte o dopadu na životní prostředí. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou nízkouhlíkové systémy, které mají menší dopad na životní prostředí než plynové kotle, olejové topné systémy nebo dokonce elektrické systémy. Mají dlouhou životnost a pouze 20 % energie, kterou dodávají pro svůj provoz, získávají z elektřiny, zbytek pochází ze vzduchu. Modely Daikin také používají chladivo R-32, které má nízký potenciál globálního oteplování.
  • Naplánujte si instalaci. Obraťte se na profesionální instalační firmu, která vám pomůže s výběrem, posoudí, zda je váš dům vhodný pro tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a jaký typ jednotky potřebujete, a vysvětlí vám náklady na jednotku a instalaci. A nečekejte, až ho budete potřebovat: věnujte čas správnému výběru hned.
Velká mapa světa a další cestovní potřeby ležící na jídelním stole
Krásně zařízený obývací pokoj s bílou nástěnnou klimatizací

Pokud všechny tyto požadavky splníte ještě před zahájením, získáte výkonný systém vytápění a chlazení s dlouhou životností, který vám poskytne maximální pohodlí po celý rok.